EOAT(END-OF-ARM TOOLING) 원스톱샵

OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 산업 자동화를 위한 당사의 최첨단 그리핑 및 감지 시스템을 사용함으로써 조립, 표면 마무리, 픽 앤 플레이스, 머신 텐딩 또는 테스트에서 직원이 협업 로봇과 나란히 작업할 수 있게 해주는 진정한 협업 애플리케이션을 쉽게 설계할 수 있습니다.

RG2 그리퍼
즉시 사용 가능한 맞춤형 솔루션. 하나의 도구를 사용하여 다양한 응용분야 지원
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
인원 충원 없이 상시(24/7) 운영
RG6 그리퍼
즉시 사용 가능한 맞춤형 솔루션. 하나의 도구를 사용하여 다양한 응용분야 지원
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
인원 충원 없이 상시(24/7) 운영
RG2-FT 그리퍼
로봇에게 인간의 손처럼 느낄 수 있는 능력 부여
감지 기능을 통해 더 나은 품질을 더 빠르게 구현
ROI – 1년 이내에 현금 회수
GECKO 그리퍼
유리에 자국이 남지 않기 때문에 수작업 청소 불필요
외부 압축 공기 불필요
Gecko 패드로 다양한 크기의 품목 취급 – 여러 응용분야를 고려한 단일 그리퍼
게코 SP 그리퍼
유리에 아무런 흔적도 남지 않기 때문에 수동 세척 불필요
와이어 또는 외부 공기 공급 불필요
PCB, 알루미늄 메시, 헤드 개스킷 같은 다공성 물체까지 파지 가능
3FG15 3핑거 그리퍼
큰 스트로크 그리핑으로 다양한 크기의 부품 취급
다양한 프로세스와 높은 생산성을 고려한 빠르고 간편한 재배치
간편한 배치, 엔지니어링 시간 최소화
VG10 전기 진공 그리퍼
2개의 진공 라인으로 공정 속도 향상
외부 압축 공기가 필요하지 않아 관리 비용 절약
다양한 진공패드로 여러 응용분야에서 속도와 유연성 향상
VGC10
다양한 파트에 맞게 어떤 모양으로든 구성 가능
컴팩트하고 좁은 공간에서 작업 가능
외부 압축 공기 불필요
HEX 6축 힘/토크 센서
로봇이 인간 손의 민감성과 민첩성을 요구하는 작업을 수행할 수 있게 합니다.
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화
감지 기능을 통해 더 나은 품질을 더 빠르게 구현
퀵 체인저
5초 이내에 도구 교체, 빠른 배치
이중 잠금 메커니즘으로 나사 없이 도구 교환 가능
모든 OnRobot 도구에 통합
듀얼 퀵 체인저
파트를 선택하고 배치하는 동안 장비가 가동되면서 가동 시간이 대폭 증가합니다.
5초 내에 도구 교체
더 많은 가용 시간 제공(예: CNC 기계)

공장 자동화 요구에 맞는 로봇 암 그리퍼, 센서 및 툴 체인저

OnRobot의 유연한 EoAT(end-of-arm tooling)로 자동화 노력을 극대화합니다. 저희는 산업 자동화를 위한 모든 최신 로봇 암 그리퍼, 센서 및 툴 체인저를 제공합니다. 당사의 모든 제품은 협업 또는 경공업 로봇 암과 함께 연동됩니다.
당사의 혁신적인 그리퍼, 힘/토크 센서 및 툴 체인저는 협업 자동화의 판도를 바꾸는 요인으로, 이전에는 볼 수 없었던 새로운 자동화 및 최적화 가능성을 열어줍니다.
각 제품에는 프로그래밍 및 설치를 간단하고 쉽게 수행할 수 있게 해주는 전자식 퀵 체인저도 내장되어 있습니다. 즉시 배포할 수 있도록 솔루션을 개발함으로써, 고객은 즉시 생산을 시작하고 첫날부터 투자 수익을 얻을 수 있을 정도로 이를 운영할 수 있습니다.

EoAT(END-OF-ARM TOOLING)을 위한 원스톱샵

모든 로봇 브랜드와 호환

당사의 모든 그리퍼, 힘/토크 센서 및 툴 체인저는 Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha 및 Nachi 등 브랜드 로봇과 호환됩니다. 당사의 제품은 주요 로봇 브랜드와 호환되기 때문에 로봇 활용 극대화를 쉽게 시작할 수 있습니다. 해당 로봇이 타 브랜드의 로봇인 경우 그리퍼가 호환되지 않는다는 의미는 아닙니다. 어떤 솔루션이 가장 적합한지 논의하려면 당사에 문의하십시오. 여기에서 로봇 호환성을 확인하십시오. 

로봇 암 그리퍼는 협업 프로세스에 지능을 더합니다

로봇 암 그리퍼, 센서 및 퀵 체인저 등 다목적 EoAT의 등장을 통해 오늘날 "코봇(cobot)"으로 알려진 협업 로봇과 가벼운 산업용 로봇이 널리 보급되고 있습니다. 로봇을 엔드 이펙터와 결합함으로써 직원과 안전하게 협업하여 복잡한 프로세스를 처리할 수 있습니다.
협업 기술은 다음을 포함하여 중소기업에 비즈니스 이점을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

배치 시간 단축
배치 시간 단축

협업 로봇과 엔드 이펙터는 프로그래밍을 쉽게 할 수 있도록 설계되었기 때문에 기술 경험이 없는 직원도 로봇을 사용하고 적응하는 방법을 빠른 시간 내에 또는 즉시 배울 수 있습니다. 이러한 유연성은 제조업체에게 잠재적인 새로운 요구에 대비하여 응용분야를 실험할 수 있는 자유와 융통성을 부여합니다.

유연한 생산
유연한 생산

특정 제조 작업을 위한 특화된 도구를 제작해야 하는 것은 비용이 많이 들고 불리한 일입니다. 그에 반해서, EoAT는 다양한 작업과 프로세스를 처리하고 다른 생산 환경에 완벽하게 통합되도록 쉽게 배치할 수 있습니다.

높은 ROI
높은 ROI

유연한 엔드 이펙터를 통해 로봇은 제조업체가 단기적으로 ROI를 회수하도록 작업자보다 일관성과 정밀도가 높은 반복 작업을 완료할 수 있습니다. 로봇이 칙칙하고 더럽고 위험한 작업을 처리하는 동안 직원은 자신의 마음에 드는 고급 작업을 수행할 수 있습니다.

 로봇 암 그리퍼는 협업 프로세스에 지능을 더합니다

새로운 EOAT 기술로 비즈니스 성장

로봇은 OnRobot의 스마트 EoAT 솔루션을 통해 지금까지 자동화하기에 너무 복잡한 적응형 고정밀 응용분야를 취급할 수 있습니다. 당사의 혁신적인 솔루션으로 아래의 고급 협업 응용분야에 어떻게 영향을 미치는지 자세히 알아보십시오.

surface finishing

연마, 디버링 및 샌딩은 표면 마무리의 핵심 작업입니다. 모든 표면에는 작은 변형이 있기 때문에, 샌더 또는 폴리셔는 일정한 힘을 가하고 균일한 결과를 얻기 위해 균일한 속도로 움직여야 합니다. 

6축 힘/토크 센서를 추가함으로써 EoAT는 어떤 윤곽이든 따라가면서 일정한 압력을 가해 완벽하고 균일한 표면을 만듭니다.
표면 마무리 작업을 최적화하려면 HEX 힘/토크 센서를 권장합니다.

Assembly

조립 작업에는 일반적으로 로봇이 품목을 찾아서 정확하게 잡아야 합니다. 올바른 그리퍼 및 힘 조절 소프트웨어를 통해 로봇은 다양한 모양과 크기의 작은 파트를 사람이 한 것처럼 정밀하게 처리할 수 있습니다. 

소프트웨어를 통해 로봇 암은 조립 과정에서 올바른 방향을 찾을 수 있도록 쉽게 프로그래밍할 수 있기 때문에 이 모든 것들이 유연성을 저하시키지 않고 이뤄집니다.
조립 작업을 최적화하려면 HEX 힘/토크 센서, RG2-FT 그리퍼 또는 RG2/6 그리퍼를 권장합니다.

pick&place

조립 작업과 마찬가지로 픽 앤 플레이스 작업에도 유연성, 감도 및 일관성이 필요합니다. 예를 들어, 동일한 로봇 암에 두 개의 그리퍼가 설치되어 있는 듀얼 그리퍼를 사용하면 됩니다. 

두 개의 그리퍼는 서로 독립적으로 작동하여 로봇 암이 한 번에 더 많은 물체를 처리할 수 있습니다. 듀얼 그리퍼가 두 개의 작업을 동시에 수행하면서 두 개의 물체를 처리할 수 있기 때문에 결과적으로 생산성이 향상됩니다. 또한, 동일한 그리퍼를 사용하여 다양한 크기의 물체를 처리할 수 있어 크기에 따라 다른 도구를 구입할 필요가 없습니다.
픽 앤 플레이스 작업을 최적화하려면 RG2-FT 그리퍼, RG2/RG6 그리퍼, Gecko 그리퍼, VG10 그리퍼 또는 HEX 힘/토크 센서를 권장합니다.

machine tending

머신 텐딩은 반복적이고 칙칙한 작업이지만 몇 시간 동안 작업해도 높은 수준의 일관성을 필요로 합니다. 머신 텐딩 작업을 자동화하면 직원의 안전을 향상시키면서 보다 중요한 작업에 시간을 집중적으로 할애할 수 있습니다. 

RG2/R6 그리퍼를 HEX 센서와 결합하면 물체를 놓을 때 센서가 충돌을 느끼기 때문에 스태킹/디 스태킹에 도움이 됩니다.
포장 및 팔레트 작업을 최적화하려면 RG2/RG6 그리퍼, HEX 힘/토크 센서 또는 VG10 그리퍼를 권장합니다.

packaging and palletizing

올바른 EoAT로 포장 및 팔레타이징을 최대한 효율적으로 합니다. OnRobot의 전기 진공 그리퍼는 외부 공기 공급이 필요하지 않습니다. 즉, 소음과 먼지가 적어 작업 환경이 개선될 뿐만 아니라 통합이 쉽고 비용을 절약할 수 있는 것입니다. 

RG2/R6 그리퍼를 HEX 센서와 결합하면 물체를 놓을 때 센서가 충돌을 느끼기 때문에 스태킹/디 스태킹에 도움이 됩니다.
포장 및 팔레타이징 작업을 최적화하려면 RG2/RG6 그리퍼, HEX 힘/토크 센서 또는 VG10 그리퍼를 권장합니다

quality testing inspection

실험실은 종종 공간이 제한되어 있기 때문에 소규모 협업 로봇은 일정한 품질을 보장하는 훌륭한 솔루션이 될 수 있습니다. 당사의 그리퍼에는 프로그래밍 가능한 힘이 있기 때문에 혈액 검사 시약 등 섬세한 물체를 사람과 같은 감도로 쉽게 처리할 수 있습니다.
 

품질 테스트 및 검사 작업을 최적화하려면 힘/토크 센서 또는 HEX 힘/토크 센서가 통합된 RG2-FT 그리퍼를 권장합니다.