What kind of process do you want to automate?

표면 마감
이제 며칠간의 프로그래밍 없이도 OnRobot 표면 마감 솔루션이 어떠한 종류의 까다로운 윤곽도 안정적으로 따라갈 수 있도록 “티칭”할 수 있습니다. 로봇은 OptoForce 기술을 탑재한 OnRobot 힘/토크 센서와 소프트웨어 패키지를 통해 일정하게 동일한 힘과 속도를 유지할 수 있습니다. 빠른 통합과 손쉬운 프로그래밍으로 정확한 표면 마감 목표를 달성하십시오.
품질 시험 및 검사
연구소는 종종 공간이 좁고 귀한 관계로 작은 협업 로봇은 훌륭한 해결책이 될 수 있습니다. OnRobot 엔드 암 툴(EOAT)을 부착하면 운전의 정밀도와 일관성이 보장됩니다. 압력을 프로그래밍할 수 있는 OnRobot 그리퍼를 통해 혈액 검사 샘플 또는 기타 섬세한 운전을 처리할 수 있습니다.
포장 및 팔레트 작업
포장 라인을 자동화함으로써 직원과 함께 작업하는 자동화된 로봇 솔루션을 제공하는 협업 모델이 가능합니다. OnRobot 엔드 암 툴(EOAT)이 부착된 협업 포장 로봇을 사용함으로써, 부품 포장 시간을 감소시키고 작업자들의 반복 작업을 경감시킬 수 있습니다. On Robot 그리퍼의 조절 가능한 힘을 통해 포장 문제에 탁월하게 유연하고 간편한 통합 솔루션을 이용할 수 있습니다.
머신 텐딩
머신 텐딩은 지루하고 위험한 작업이 될 수 있으며 오랜 시간 작업한 이후에도 높은 수준의 일관성이 필요합니다. 머신 텐딩 작업을 자동화하면 근로자들의 안전을 향상시킬 뿐만 아니라, 생산성도 증가시키고 운전자가 작업장을 떠난 이후에도 생산을 계속할 수 있습니다. 당사의 듀얼 그리퍼 솔루션을 통해 두 가지 물체 및 작업을 동시에 처리할 수 있어 사이클 시간을 현저히 단축할 수 있습니다.
조립
대부분의 조립 작업에서 로봇은 다양한 모양과 크기의 소형 부품 위치를 정밀하게 파악하고 핸들링해야 합니다. OnRobot의 협업 EOAT(End-of-Arm Tooling)는 생산 속도 및 품질을 향상시키는 동시에 비용을 낮추도록 도와줍니다. 간편한 재배치를 통해 다품종 소량 생산이 특징인 중소 규모 업체에 매우 유리합니다.

완전한 협업 설정을 사용하여 로봇과 EOAT(End-of-Arm Tooling)가 근로자 곁에서 작업하도록 할 수 있습니다. 반복되는 단순 작업을 로봇이 담당해 작업자들이 다른 작업에 집중할 수 있습니다.
픽앤플레이스
픽앤플레이스 프로세스를 가속화하여 생산량을 증가시키는 것은 생산 라인에서 OnRobot 그리퍼를 사용하는 것의 수많은 장점 중 하나에 불과합니다. OnRobot 그리퍼를 갖춘 협업 로봇을 설치하여 시간이 지나도 결코 감소되지 않는 동일한 정밀도를 얻을 수 있습니다. OnRobot 그리퍼의 압력을 프로그래밍함으로써 가장 연약한 부품도 쉽게 다룰 수 있습니다.

식품 및 의약품 산업에서 픽앤플레이스 공정을 자동화하면 제품 오염의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

RG2

  • 플렉시블 그리퍼는 광범위한 크기 및 모양의 부품에 사용할 수 있습니다. 
  • 플러그 앤 프로덕션 디자인은 배치 시간을 하루에서 1 시간으로 줄여줍니다.
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼로 인한 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간을 70 % 단축할 수 있습니다 

RG2 그리퍼는 유연한 협업 그리퍼로, 이제는 OnRobot 퀵체인저가 내장되어 있습니다. 새로운 브래킷은 그리퍼의 방향 변경을 훨씬 용이하게 하면서도 항상 동일한 범위의 동작범위 및 위치를 유지합니다. 케이블은 퀵체인저를 통해 지원되므로 측면에 케이블이 없어 공구 교체시 연결하거나 분리 할 필요가 없습니다.  듀얼 퀵 체인저 및 기타 그리퍼와 원활하게 작동하여 로봇의 활용도를 극대화 시킵니다. 

이제 RG2에는 안전 쉴드가 표준으로 제공됩니다.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

듀얼 퀵체인저

  • 듀얼 그리퍼는 사이클 시간을 단축시키고 생산성을 50 % 이상 향상시킬 수 있습니다. 
  • 생산성 향상으로 투자 비용 회수 시간 단축, 짧게는 3개월 이내에 ROI 실현이 가능합니다. 

새로운 듀얼 퀵 체인저는 하나의 사이클 안에  우리의 EOA툴을 사용할 수 있게 해줍니다. 이 혁신적인 솔루션으로 귀사는  두 개의 RG2 그리퍼를 사용하거나 VG10과 RG6 그리퍼를 함께 사용할 수도 있습니다. 전적으로 사용자가 원하는대로 입니다. 듀얼 퀵체인저로 빠르고 원활하게 공구를 교환하여 로봇의 활용도를 극대화 하십시오.

HEX 6축 힘/토크 센서

  • 유연한 센서는 자동화 가능성을 이전에는 불가능했던 공정들까지 확장합니다.
  • 즉시 결합으로 정확한 삽입 작업을 위한 배치 시간을 수개월에서 며칠로 줄여줍니다.
  • 고정밀 센서 기술은 삽입 및 조립 작업에서 95 % 향상된 품질을 제공합니다.
  • 센서 기반 애플리케이션은 사이클 시간을 최대 60 % 단축하여 동일한 수의 직원으로 더 많이 생산합니다.
  • 쉬운 프로그래밍으로 복잡한 폴리싱 작업도 하루 안에 작동 가능합니다.

Onrobot 6축 힘/토크 센서는 모든 6 축 모두에 정확한 힘 및 토크 측정을 제공합니다. 따라서 조립, 연마, 샌딩 또는 디버링 작업 등 고난도의 작업들 가운데 정밀한 제어가 가능합니다. 또한 HEX 소프트웨어에는 경로 기록, 강제 제어 (UR 및 Kuka) 및 삽입 작업을위한 특수 기능 (UR 만 해당)이 포함됩니다. 이는 생산 라인의 결합시간 단축을 의미합니다. 우리 센서는 시중 대부분의 산업용 로봇 팔에 맞도록 설계되었습니다. 일반적인 용도는 연마, 샌딩, 디버링, 연삭 및 조립이지만 티치 인 및 충돌 감지에도 사용할 수 있습니다.

현재 이용 가능한 모델:

  • HEX-E /고정밀
  • HEX-H /저번형
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC

GECKO 그리퍼

  • 압축 공기가 필요 없기 때문에 유지 보수 비용을 절감하고 투자 비용 회수 시간이 짧게는 5개월 단축됩니다.
  • 정밀한 노마크 그리퍼 기술로 픽앤 플레이스 작업 생산성을 높입니다.
  • 혁신적인 GECKO 기술은 PCB와 같은 평평하고 다공성의 물체를 파지를 가능하게 하여 자동화 역량을 확장시킵니다.
  • 외부 공기 공급이 필요 없으므로 소음 및 먼지가 줄어 듭니다.

GECKO 그리핑 기술은 원래 국제 우주 정거장 등에서 소진 된 인공위성 및 기타 우주 쓰레기를 수집하기 위한 도구로 NASA의 실험실에서 개발되었습니다. 이렇게 그 시작을 우주에서 한 GECKO 그리퍼는 매끄러운 표면을 가진 물체를 조심스럽게 들어올리거나 기존의 진공 그리퍼로는 들어올릴 수 없는 다공성의 표면을 가진 물체를 들어올리는 등 이제는 지상에서 그 쓰임을 다 하고 있습니다. 

Gecko 그리퍼는 Gecko 도마뱀이 벽을 타고 오르는 것과 같은 방식으로 강력한 반 데르 발스(van der Waals)의 힘을 사용해 표면에 밀착하는 수백만 개의 미세 섬유 줄기를 사용합니다. 자연에서 영감을 받은 Gecko 그리퍼는 픽앤 플레이스 응용분야를 위한 손쉬운 그립 기술을 사용하여 압축 공기나 외부의 힘 없이도 평평하고 매끄러운 표면에 부착하고 들어 올릴 수 있습니다. Gecko 그리퍼는 압축 공기나 외부의 힘을 필요로 하지 않기 때문에 보다 효율적이고 비용 효과적인 솔루션을 제공합니다.

RG2-FT Gripper

  • 정확한 감지능력으로 정교한 픽 앤 플레이스 공정에서 불량률을 60 %까지 줄임으로써 생산 품질을 향상시킵니다. 
  • 프로그램하기 쉬운 감지 기능을 통해 로봇은 마치 작업자의 세 번째 팔과 같이 움직일 수 있습니다.
  • 이전에는 불가능했던 삽입 작업을 자동화할 수 있어 운영 비용을 40% 절감할 수 있습니다. 

RG2-FT는 감지능력 및 지능이 추가 된 최첨단 그리퍼로서 정확한 매개변수가 사전에 프로그래밍 될 수 없는 경우에도 로봇(UR에서)을 제어하고 운영자가 원하는 바를 달성 할 수 있습니다. 이는 인간 작업자와의 진정한 협업을 가능하게 하며, 마치 작업자의 동료처럼 그들을 지원할 수 있습니다.

RG6

  • 유연한 그리퍼는 광범위한 크기 및 모양의 부품에 사용할 수 있습니다. 
  • 플러그 앤 프로덕션 디자인은 배치 시간을 하루에서 1 시간으로 줄여줍니다.
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼로 인한 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간을 70 % 단축할 수 있습니다 

RG6 그리퍼는 유연한 협업 그리퍼로, 이제는 OnRobot 퀵체인저가 내장되어 있습니다. 새로운 브래킷은 그리퍼의 방향 변경을 훨씬 용이하게 하면서도 항상 동일한 범위의 동작범위 및 위치를 유지합니다. 케이블은 퀵체인저를 통해 지원되므로 측면에 케이블이 없어 공구 교체시 연결하거나 분리 할 필요가 없습니다. 듀얼 퀵 체인저 및 기타 그리퍼와 원활하게 작동하여 로봇의 활용도를 극대화 시킵니다.

사용하기 쉽고 광범위한 협업로봇 및 경량 산업용 로봇과 호환됩니다. 

160mm의 스트로크를 갖춘 RG6은 다양한 물체들을 파지할 수 있습니다. 또한, 더욱 강력한 모터로 RG6은 이전보다 강력합니다. 이 팔방미인의 유연한 그리퍼는 머신 텐딩 및 픽앤 플레이스에서 조립 및 포장 팔레트 작업에 이르기까지 자동화 할 수있는 어플리케이션의 범위를 넓히는 데 도움을 줄 수 있습니다

VG10

  • 즉시 배치 가능—로봇 팔에 연결하고 제품에 맞게끔 그리퍼를 조절합니다—높은 생산성과 빠른 ROI를 제공합니다.
  • 외부 공기 공급이 필요 없어 유지 보수 비용이 절감되고 배치 속도가 빨라집니다.
  • 듀얼 그립 기능으로 사이클 시간을 단축 할 수 있습니다.

VG10는 컴프레서 또는 공기 공급이 필요하지 않기 때문에, 소형 크기로 이동이 쉬우며 생산 라인에서 유연성을 제공합니다.

VG10 진공 그리퍼는 유연한 팔 및 조정 가능한 진공 동력을 통해 다양한 크기의 다양한 물체를 다룰 수 있습니다.

듀얼 그리퍼이므로, 진공 그리퍼의 좌우측면을 개별적으로 제어할 수 있어 생산라인의 효율성을 한층 더 향상시킵니다.

원하는 로봇과의 원활한 결합.

그리퍼는 듀얼 그립 기능, 툴체인저, 및 다양한 일반 흡착컵 등과 함께 제공됩니다. 또한, 다양한 응용분야에 맞는 다양한 타사 흡착컵을 시중에서 구매할 수 있습니다.

퀵체인저

퀵체인저는 빠르고 편리하게 공구를 교환할 수 있게 해줍니다. 날카로운 모서리 없이 완전한 협업이 가능하므로, 사람과의 상호작용이 보다 편리하고 안전합니다.

퀵체인저는 최대 20kg의 하중을 버틸 수 있으며, 가볍고 높이가 낮습니다.

특허 받은 안정적이고 사용이 용이한 잠금 메커니즘과 추가 안전 잠금 구조 및 잠금 스프링으로, 퀵체인저는 모든 협업 로봇 응용 분야에 가장 이상적입니다. 퀵체인저는 귀사가 공구 상자에서 필요한 어떤 공구도 가장 쉽고  빠르게 교환할 수 있는 교환 장치입니다.

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK