RG2 그리퍼

RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK

RG2 - 와이드 스트로크가 있는 유연한 2-핑거 로봇 그리퍼

  • 다양한 파트 크기 및 모양에 유연한 그리퍼 사용 가능
  • 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간 70% 단축 

RG2 그리퍼는 이제 OnRobot 퀵 체인저가 내장된 유연한 협업 그리퍼입니다. 이 최신 브래킷을 사용하면 그리퍼의 방향을 훨씬 쉽게 변경하면서 항상 같은 동작 범위와 위치를 유지합니다. 케이블은 퀵 체인저를 통해 지지되는데다, 측면에 케이블이 없기 때문에 도구를 교체할 경우 연결 및 분리할 필요가 없습니다. 듀얼 퀵 체인저 및 기타 그리퍼와 매끄럽게 작동하여 로봇 활용도를 극대화합니다. 

RG2는 이제 보호 실드가 기본으로 제공됩니다.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools