VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10 – 소형 맞춤식 전기 진공 그리퍼

  • 무제한 사용자 정의가 가능한 유연한 전기 진공 그리퍼는 모든 응용분야 요구에 적합합니다.
  • 작고 가벼운 그리퍼는 좁은 공간에 적합하지만 최대 15kg의 물체에 충분한 힘을 제공합니다.  
  • 유지보수 비용 절감 및 더 빠른 배치를 위해 외부 공기 공급이 불필요합니다.

VGC10 전기 소형 진공 그리퍼는 사용자 정의가 무제한 가능합니다. 거의 모든 응용분야에 맞게 변경 가능한 흡입패드 옵션도 있습니다. VG10보다 작은 VGC10은 자동화 가능성을 확장시킬 정도로 좁은 환경에 적합합니다. VG10의 무게는 절반에 불과하지만 같은 페이로드에도 VGC10은 소형 로봇 암으로 작고 비정형인 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다. VGC10에는 같은 동작으로 효율을 높이고 사이클 시간을 단축하는 픽업 및 해제 기능과 함께 이중 그리퍼 역할을 수행할 수 있게 해주는 독립적으로 조절 가능한 두 개의 공기 채널이 있습니다. 컴프레서 또는 공기 공급 장치가 불필요한 이 소형 전기 그리퍼는 생산 유연성을 높일 정도로 움직이기 쉽고 간단한 프로그래밍으로 빠르고 쉽게 재배치할 수 있습니다.

선택한 로봇과 매끄럽게 통합됩니다.