RG6

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 – plukk og plasser – fleksibel, med større rekkevidde og litt mer muskler

  • Fleksible gripere kan brukes til deler i mange størrelser og former. 
  • Plug & Produce-designet reduserer utplasseringstiden fra en dag til en time.
  • Enkel utplassering med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 % 

RG6 Gripper er en fleksibel samarbeidende griper som nå har OnRobots Quick Changer innebygd. Den nye braketten gjør det mye lettere å endre retningen på griperen, men den har fremdeles de samme bevegelsene og posisjonene som før. Kabelen støttes via Quick Changer, slik at det ikke er noen kabel på siden, og dette fjerner behovet for til- og frakobling ved verktøybytte. Den fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og alle de andre griperne våre, slik at du kan utnytte robotene dine maksimalt.

Griperen er brukervennlig og kompatibel med en lang rekke samarbeidende og lette industriroboter. 

Med en vandring på 160 mm kan RG6 plukke opp mange forskjellige gjenstander. Og med en enda sterkere motor er RG6 nå mer robust enn noensinne. Denne fleksible og allsidige griperen kan bidra til å øke potensialet for automatisering, fra maskinpass og plukk & plasser til montering og emballering & palletering

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools