ONE-STOP-SHOP VOOR EOAT („END-OF-ARM TOOLING“)

De producten van OnRobot zorgen voor nieuwe mogelijkheden om taken te automatiseren die u nooit voor mogelijk had gehouden. Met onze allernieuwste grijp- en sensorsystemen voor industriële automatisering kunt u eenvoudig echte collaboratieve toepassingen ontwikkelen waardoor uw personeel samen met de collaboratieve robots kan werken aan de montage, oppervlaktebehandeling, pick and place-opdrachten, machinebelading of beproeving.

RG2-grijper
Kant-en-klare, personaliseerbare oplossing. Gebruik een gereedschap voor diverse toepassingen
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal bouwuren
Werkzaamheden dag en nacht zonder het rekruteren van nieuwe werknemers
RG6-grijper
Kant-en-klare, personaliseerbare oplossing. Gebruik een gereedschap voor diverse toepassingen
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal bouwuren
Werkzaamheden dag en nacht zonder het rekruteren van nieuwe werknemers
RG2-FT Grijper
Geeft de robot de mogelijkheid om als een menselijke hand aan te voelen
Vanwege de sensorfuncties, produceert het sneller betere kwaliteit
ROI - rendement op investering in minder dan 1 jaar
GEKKOGRIJPER
Laat geen sporen achter op het glas, dus geen manuele reiniging vereist
Geen externe perslucht vereist
Gekkopads behandelen veel verschillende soorten objecten - één grijper voor meerdere toepassingen
GECKO SINGLE PAD GRIPPER
Laat geen sporen achter op het glas, dus geen manuele reiniging vereist
Geen kabels of externe luchttoevoer vereist
Kan zelfs geperforeerde werkstukken zoals printplaten, aluminium gaas of koppakkingen vastpakken
3FG15 GRIJPER MET DRIE VINGERS
Hanteer meerdere onderdelen van verschillende grootte met een grijper met een grote slag
Snel en eenvoudig opnieuw in te zetten voor meerdere processen, hoge productiviteit
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal insteluren
VG10 – ELEKTRISCHE VACUÜMGRIJPER
Twee vacuümlijnen verhogen de verwerkingssnelheid
Geen externe perslucht vereist, en verminderde onderhoudskosten
Verschillende zuignappen verhogen snelheid en flexibiliteit voor meerdere toepassingen
VGC10
Kan worden geconfigureerd in elke vorm die past bij de verschillende onderdelen
Compact, inzetbaar in kleine ruimtes
Geen externe perslucht vereist
HEX 6-ASSIGE KRACHT/KOPPELSENSOR
Laat robots taken uitvoeren die de gevoeligheid en handigheid van de menselijke hand vereisen.
Eenvoudige inzetbaarheid, lager aantal bouwuren
Vanwege de sensorfuncties, produceert het sneller betere kwaliteit
QUICK CHANGER
Wisselen van gereedschap binnen 5 seconden, snelle inzetbaarheid
Redundant vergrendelingsmechanisme zorgt voor wisselen van gereedschap zonder schroeven
Geïntegreerd in alle OnRobot-gereedschappen
DUBBELE QUICK CHANGER
De bedrijfstijd wordt drastisch verbeterd, aangezien de machine draait terwijl er onderdelen worden opgepikt en geplaatst.
Wisselen van gereedschap binnen 5 seconden
Verschaft meer beschikbare uren bijv. voor CNC-machine

Gerobotiseerde armgrijpers, sensoren en gereedschapswisselaars voor uw vereiste fabrieksautomatisering

Maximaliseer uw automatiseringsinspanningen met de flexibele EoAT van OnRobot. Wij bieden een volledig assortiment van hoogtechnologische gerobotiseerde armgrijpers, sensoren en gereedschapswisselaars voor industriële automatisering. Al onze producten werken met eender welke collaboratieve of licht industriële robotarm.
Onze innovatieve grijpers, kracht/koppelsensoren en gereedschapswisselaars zijn doorbraken binnen de collaboratieve automatisering, waardoor nieuwe automatiserings- en optimalisatiemogelijkheden ontstaan die nog nooit eerder werden gezien.
Elk van onze producten wordt ook geleverd met een ingebouwde elektronische Quick Changer die het programmeren en installeren eenvoudig en gemakkelijk maakt. Door onze oplossingen zo te ontwikkelen dat ze direct inzetbaar zijn, kunt u uw productie in een mum van tijd op gang brengen, zodat uw investering zich vanaf de eerste dag weer terugverdient.

Alt- ONE-STOP-SHOP VOOR EOAT

Compatibel met elk robotmerk

Al onze grijpers, kracht/koppelsensoren en gereedschapswisselaars zijn compatibel met robots van Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha en Nachi. Omdat onze producten compatibel zijn met de grote robotmerken, kunt u gemakkelijk aan de slag met het maximaliseren van het gebruik van uw robots. Als uw robot van een ander merk is, betekent dat niet dat onze grijpers er niet compatibel mee zijn. Neem contact met ons op om te bespreken welke oplossing voor u het meest haalbaar lijkt. Bekijk hier de robotcompatibiliteit. 

Onze grijpers op de robotarmen voegen intelligentie toe aan collaboratieve processen

Collaboratieve robots, ook bekend als "cobots", en licht industriële robots zijn vandaag de dag wijdverspreid vanwege de opkomst van veelzijdige EoAT, zoals grijpers op robotarmen, sensoren en quick changers. Door uw robot te combineren met de juiste eindeffector, stelt u hem in staat om complexe processen in veilige samenwerking met menselijke werknemers aan te pakken.
Collaboratieve technologieën staan bekend om de zakelijke voordelen voor kleine en middelgrote bedrijven, waaronder:

Verminderde inzettijd
Verminderde inzettijd

Collaboratieve robots en eindeffectoren zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige programmering, zodat zelfs werknemers zonder technische ervaring de robot in een mum van tijd kunnen leren gebruiken en aanpassen. Deze flexibiliteit geeft fabrikanten de vrijheid en flexibiliteit om te experimenteren met toepassingen ter voorbereiding op mogelijke nieuwe behoeften.

Flexibele productie
Flexibele productie

Het is een kostbare en nadelige aangelegenheid om unieke gereedschappen voor specifieke productietaken te moeten fabriceren. EoAT kan daarentegen eenvoudig worden ingezet voor verschillende taken en processen en naadloos worden geïntegreerd in verschillende productieomgevingen.

HOGERE ROI
HOGERE ROI

Flexibele eindeffectoren stellen robots in staat om repetitieve taken met meer consistentie en precisie uit te voeren dan menselijke arbeiders, wat leidt tot een snellere ROI voor fabrikanten. Terwijl de robots de saaie, vuile en gevaarlijke taken uitvoeren, kunnen de werknemers taken op een hoger niveau uitvoeren die beter geschikt zijn voor de menselijke geest.

 Onze grijpers op de robotarmen voegen intelligentie toe aan collaboratieve processen

LAAT UW BEDRIJF GROEIEN MET NIEUWE EOAT-TECHNOLOGIE

De slimme EoAT-oplossingen van OnRobot stellen robots in staat om adaptieve, uiterst precieze toepassingen te verwerken die tot nu toe te complex waren om te automatiseren. Lees hieronder meer over hoe onze innovatieve oplossingen invloed kunnen hebben op geavanceerde collaboratieve toepassingen.

surface finishing

Polijsten, ontbramen en schuren zijn de kerntaken van de oppervlaktebehandeling. Elk oppervlak heeft kleine variaties. Om een gelijkmatige oppervlakteafwerking te bereiken, moet de schuurmachine of polijstmachine het oppervlak dus met een constante kracht aanvoelen en met een gelijkmatige snelheid bewegen. 

Door het toevoegen van een 6-assige kracht/koppelsensor zal de EoAT elke contour volgen en tegelijkertijd een constante druk uitoefenen voor een perfect en gelijkmatig oppervlak.
Om de afwerking van het oppervlak te optimaliseren, raden wij de HEX-kracht/koppelsensor aan.

Assembly

Bij assemblagewerkzaamheden moet de robot meestal de objecten nauwkeurig lokaliseren en vastpakken. De juiste grijper en krachtcontrolesoftware geven uw robot de mogelijkheid om kleine onderdelen van verschillende vormen en maten met een mensachtige precisie te hanteren. 

Dit alles gebeurt zonder afbreuk te doen aan de flexibiliteit, omdat de software het mogelijk maakt de robotarm eenvoudig te programmeren om de juiste oriëntatie te vinden tijdens de montage.
Om de montage te optimaliseren, adviseren wij de HEX-kracht/koppelsensor, de RG2-FT-grijper of de RG2/6-grijpers.

pick&place

Net als bij assemblagewerkzaamheden, vereisen ook pick-and-place-werkzaamheden flexibiliteit, gevoeligheid en consistentie. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met een dubbele grijper waarbij twee grijpers op dezelfde robotarm zijn geïnstalleerd. 

De twee grijpers werken onafhankelijk van elkaar waardoor de robotarm meer objecten tegelijkertijd kan verwerken. Het resultaat zal een verhoging van de productiviteit zijn, omdat de dubbele grijper twee objecten kan verwerken terwijl hij twee acties tegelijkertijd uitvoert. Bovendien kunt u dezelfde grijper gebruiken om objecten van verschillende grootte te hanteren - het is niet nodig om verschillende gereedschappen voor verschillende maten aan te schaffen.
Om pick and place-werkzaamheden te optimaliseren, raden wij de RG2-FT-grijpers, de RG2/RG6-grijpers, de Gekkogrijper, de VG10-grijper, of de HEX kracht/koppelsensor aan.

machine tending

Hoewel machinebelading een repetitieve en saaie klus is, vereist het een hoge mate van consistentie, zelfs na uren werk. Door het automatiseren van machinebelading verbetert u de veiligheid van uw menselijke werknemers en maakt u hun tijd vrij voor meer waardevolle taken. 

Als u uw RG2/R6 grijpers combineert met de HEX-sensor, helpt dit u bij het stapelen/ontstapelen, omdat de sensor de botsing voelt wanneer het object wordt geplaatst.
Om het verpakken en palletiseren te optimaliseren, raden wij de RG2/RG6 grijpers, de HEX-kracht/koppelsensor of de VG10-grijper aan.

packaging and palletizing

Maak uw verpakking en palletisering zo efficiënt mogelijk met de juiste EoAT. De elektrische vacuümgrijper van OnRobot heeft geen behoefte aan een externe luchttoevoer, wat een eenvoudigere integratie en lagere kosten betekent, evenals een verbeterde werkomgeving door minder lawaai en stof. 

Als u uw RG2/R6 grijpers combineert met de HEX-sensor, helpt dit u bij het stapelen/ontstapelen, omdat de sensor de botsing voelt wanneer het object wordt geplaatst.
Om het verpakken en palletiseren te optimaliseren, raden wij de RG2/RG6 grijpers, de HEX-kracht/koppelsensor, of deVG10-grijper

quality testing inspection

Laboratoria hebben vaak weinig ruimte en daarom kan een kleine collaboratieve robot een goede oplossing zijn om een constante kwaliteit te garanderen. Onze grijpers worden geleverd met programmeerbare kracht en kunnen eenvoudig worden ingesteld om delicate voorwerpen, bijvoorbeeld bloedtestmonsters, met een mensachtige gevoeligheid te hanteren.
 

Om de kwaliteitstesten en inspecties te optimaliseren, raden wij de RG2-FT grijper met geïntegreerde kracht/koppelsensor of de HEX-kracht/koppelsensor aan.