MATERIAALVERWIJDERING
U kunt uw OnRobot oppervlaktebehandelingsoplossingen "aanleren" om eender welke moeilijke omtrek betrouwbaar te volgen. Hierdoor bespaart u dagen van programmeren. De kracht-/koppelsensor van de OnRobot met OptoForce-technologie en het bijbehorende softwarepakket maakt het voor de robot mogelijk om constant dezelfde kracht en snelheid aan te houden. Bereik een nauwkeurige oppervlaktebehandeling met een korte integratie en een eenvoudige programmering.
KWALITEIT
Labo‘s zijn vaak kleine ruimten waardoor een kleine collaboratieve robot vaak een geweldige oplossing is. De bevestiging van OnRobot end-of-arm-gereedschap garandeert nauwkeurigheid en consistentie in uw activiteiten. Met de programmeerbare kracht zijn de OnRobot-grijpers ideaal om bloedstalen te hanteren of om andere delicate acties uit te voeren.
MACHINEBELADING
Machineonderhoud kan een saaie en gevaarlijke taak zijn die een hoge mate aan consistentie vereist, zelfs na vele uren arbeid. De automatisering van uw machineonderhoud verhoogt niet alleen de veiligheid van uw werknemers, ze zorgt ook voor een verhoging van de productiviteit en een mogelijke voortzetting van de productie nadat de operatoren de werkplaats hebben verlaten. Met onze dubbele grijperoplossing kunt u de cyclustijden aanzienlijk inkorten aangezien de grijper in staat is om 2 voorwerpen en acties tegelijkertijd te behandelen.
MONTAGE
Bij de automatisering van montageprocessen met een of meerdere collaboratieve robottoepassingen, verhoogt u de snelheid en de kwaliteit van de productie en verlaagt u de kosten. De toepassingen kunnen veilig samenwerken met uw werknemers en repetitieve taken overnemen zodat uw personeel meer waardevolle taken kan uitvoeren. Onze oplossingen zijn zelfs geschikt voor kleine en onregelmatige voorwerpen. Hierdoor kunnen ze u helpen bij de optimalisering van processen zoals schroeven, monteren, positioneren en veel meer. Het is opmerkelijk hoe veelzijdig onze toepassingen zijn en hoe gemakkelijk ze kunnen worden verwisseld. Daardoor zijn ze enorm waardevol voor bedrijven met een productie met hoge mix en klein volume.
MATERIAALBEHANDELING
Het is heel rendabel om de materiaalbehandeling te automatiseren als u fysiek belastend werk wilt verminderen of de productiviteit wilt verhogen, zonder dat u zich zorgen moet maken om een terugkerend tekort aan werkkrachten. Bij de materiaalbehandeling worden voorwerpen van de ene positie naar de andere verplaatst. Dit wordt vaak “Pick & Place“ genoemd. Afhankelijk van uw behoeften, kan de robot samen met uw werknemers werken. Hij kan voorwerpen verplaatsen of sorteren of verpakken, palletiseren of andere activiteiten uitvoeren. Of u nu gevoeligheid, flexibiliteit of kracht nodig hebt, de robot blijft altijd even nauwkeurig werken.



RG2-grijper
- Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan onderdelen met verschillende vormen en maten
- Plug-and-produce ontwerp vermindert inzettijd van een dag tot een uur
- Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70%



DUBBELE QUICK CHANGER
- De dubbele grijper versnelt de cyclusduur en kan de productiviteit met 50 % of meer verhogen.
- Verhoogde productiviteit biedt een sneller rendement, met ROI in slechts 3 maanden
- Verhoogde bedrijfstijd in CNC-machinebelading



HEX 6-ASSIGE KRACHT/KOPPELSENSOR
- De flexibele sensor breidt de automatiseringsmogelijkheden uit tot procedures die eerder niet mogelijk waren.
- Sensortechnologie met hoge nauwkeurigheid biedt 95 % betere kwaliteit bij invoeg- en montagetaken.
- Gemakkelijke programmering krijgt zelfs ingewikkelde polijsttaken in minder dan een dag aan de gang



GEKKOGRIJPER
- Geen perslucht bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een sneller rendement op investeringen in slechts 5 maanden.
- Nauwkeurige grijptechnologie die geen markeringen achterlaat, verhoogt de productiviteit bij pick-and-place-taken.
- Innovatieve gekkotechnologie maakt het mogelijk om vlakke, poreuze objecten zoals PCB‘s vast te grijpen om de automatiseringscapaciteiten uit te breiden.



RG2-FT Grijper
- Nauwkeurige detectie verbetert de productiekwaliteit door het aantal defecten tot 60 % te verminderen in delicate pick-and-place processen.
- Gemakkelijk te programmeren detectie zorgt ervoor dat de robot handelt als de derde arm van de operator, met mensachtige overhandiging van onderdelen.
- Mogelijkheid om invoegtaken te automatiseren die eerder niet mogelijk waren, waardoor de operationele kosten met 40 % worden verlaagd



RG6-grijper
- Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan onderdelen met verschillende vormen en maten
- Plug-and-produce ontwerp vermindert inzettijd van een dag tot een uur
- Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70%



VG10 – ELEKTRISCHE VACUÜMGRIJPER
- Kant-en-klare inzetbaarheid—Sluit deze op de robotarm aan en configureer de grijper zodat deze op het product past - dit zorgt voor een snelle productiviteit en ROI.
- Geen externe luchttoevoer vereist, vermindert onderhoudskosten en versnelt de inzetbaarheid
- De functie met dubbele grijper zorgt voor een kortere cyclusduur



QUICK CHANGER
- Eenvoudig en snel verwisselen van gereedschap in minder dan 5 seconden
- Snel opnieuw inzetbaar, geen schroeven, meer bedrijfstijd
- Geïntegreerd in alle OnRobot-producten



VGC10
- Flexibele elektrische vacuümgrijper met onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, geschikt voor al uw toepassingen
- Kleine, lichtgewicht grijper, perfect voor in een nauwe ruimte, maar met heel veel vermogen tot 15 kg
- Geen externe luchttoevoer nodig en dus lagere onderhoudskosten en snellere inzetbaarheid



GECKO SINGLE PAD GRIPPER
- Compacte, lichtgewicht Gecko Single Pad Gripper vereist geen kabels, elektriciteit, lucht, of programmering voor rendabele, plug-and-play-prestatie
- Innovatieve hechtende grijper voor vlakke, effen, of geperforeerde objecten automatiseert taken die eerder nooit mogelijk waren
- Grijpertechnologie die geen markeringen achterlaat voor glanzende oppervlakken - reiniging is niet vereist, waardoor u tijd bespaart en de productiviteit wordt verbeterd



3FG15 GRIJPER MET DRIE VINGERS
- Flexibele productie - de grote slag van de grijper met drie vingers optimaliseert de CNC-sturing van de draaibank voor belading van meerdere onderdelen van verschillende grootte
- De nauwkeurige centrale plaatsing waarborgt een hogere kwaliteit, consistentie en productie met minimale programmering
- De sterke, stabiele greep met 3 contactpunten zorgt ervoor dat de grijper snel en eenvoudig kan worden ingezet voor meerdere process
- Bereik meer met aanpasbare vingertoppen om een brede waaier aan onderdelen met een verschillende vorm en grootte op te pikken met de flexibele grijper.



SOFT GRIPPER
- Ontdek nieuwe mogelijkheden voor de automatisering in de voedsel- en drankenindustrie, cosmetica en farmaceutische producten met de gecertificeerde soft grijper voor de voedingsindustrie.
- Verwerk op eenvoudige wijze een breed gamma aan onregelmatige vormen en delicate voorwerpen met de flexibele met siliconen gevormde grijper
- Verwerk op veilige wijze fragiele en delicate items voor een hogere productkwaliteit en minder afval
- Geen externe luchttoevoer betekent geen stof, geen lawaai, geen complexiteit en geen extra kosten



ONROBOT EYES
- Voegt snel en eenvoudig visie toe aan robottoepassingen met één-frame-kalibratie, snelle programmering en naadloze integratie met de grijper.
- Betaalbare en efficiënte 2.5D visie biedt dieptezicht voor gestapelde voorwerpen of voorwerpen van verschillende hoogte.
- Flexibel aanpasbaar visiesysteem met montage op of naast de robot is ideaal voor zowat elke collaboratieve toepassing.
- Met een hoge betrouwbaarheid gemakkelijk sorteren en pick-and-place van ongestructureerde toepassingen met behulp van om het even welke robotarm.
- De detectie van meerdere objecten ineens minimaliseert de cyclustijd
- Inspecteer objecten met behulp van kleur- en contourdetectie - al dan niet met een robot - en zorg voor een consistente kwaliteit.
- Automatisch herkenningsteken maakt dynamische werkomgevingen en mobiele robotopstellingen mogelijk



ONROBOT SCREWDRIVER
- Gebruiksklare opstelling, programmering en plaatsing op eender welke toonaangevende robot
- Uiterst veelzijdig en flexibel, met snelle omwisselingen voor een breed gamma aan schroefmaten en lengtes
- Een nauwkeurige koppelbesturing en intelligente foutdetectie verzekeren kwaliteit en consistentie
- Bewegingscontrole van de verankerde as vereenvoudigt de programmering, versnelt de opstelling en verbetert de kwaliteit



ONROBOT SANDER
- Gemakkelijk te implementeren en te programmeren voor schuren, polijsten en boenen
- Compleet pakket bevat alles wat nodig is voor direct gebruik op een reeks van onderdelen en materialen
- Snelle, geautomatiseerde schuurkorrelwisselaar zorgt voor minder stilstand en arbeid
- Elektrisch gereedschap (geen perslucht) verhoogt de efficiëntie en de controle



2FG7
- Complete, gemakkelijk te programmeren, samenwerkende parallelgrijper die snel aan het werk gaat in een breed assortiment van toepassingen
- De sterke parallelgrijper is eenvoudig in te zetten in krappe ruimtes en heeft geen moeite met veeleisende ladingen
- Krijg een snelle ROI met één enkele flexibele, intelligente en nauwkeurige grijper die eenvoudig kan worden aangepast en bijgesteld voor vele taken
- Kan eender waar gebruikt worden en heeft een IP67 classificatie voor zware omgevingen en een ISO Class 5-certificering voor ‘cleanroom‘ gebruik.



VGP20
- De krachtigste elektrische vacuümgrijper op de markt bespaart tot 90% t.o.v. pneumatische grijpers
- Ideal for palletizing boxes—including cost-saving, thinner cardboard—and handling irregular shapes and porous surfacesIdeaal voor het palletiseren van kartonnen dozen - inclusief dozen van dunner en goedkoper karton - en het behandelen van afwijkende vormen en poreuze oppervlakten
- Ingebouwde intelligentie en meerkanaals functionaliteit garanderen zorgeloos en flexibel gebruik
- De complete out-of-the-box vacuümgrijper is snel en makkelijk inzetbaar met alle vooraanstaande robotmerken



MG10
- De elektrisch-magnetische grijper is gebruiksklaar en kan snel en moeiteloos worden ingezet zonder kosten van externe luchttoevoer
- Ingebouwde intelligentie met makkelijk aanpasbare kracht en onderdeel detectie zorgt voor betrouwbare inzet voor het verwerken van onderdelen in vele maten en gewichten
- Snelle en compacte grijper, aanpasbaar voor de behoefte van al uw toepassingen
- Zorg voor veilig en betrouwbaar werken doordat de grip zelfs na stroomuitval of noodstop behouden blijft

Hoe uw bedrijf laten groeien met collaboratieve toepassingen
Met het aanbreken van slimmere, meer adaptieve gereedschappen kunnen robots nu met meer snelheid, kracht, veiligheid en precisie functioneren en een brede waaier aan taken uitvoeren, terwijl de ROI wordt gemaximaliseerd. Leer meer over hoe u een snellere productie tegen lagere kosten mogelijk kunt maken door ons gratis eBook te downloaden.
|
![]() |