Welk soort proces wilt u automatiseren?

Oppervlaktebehandeling
U kunt uw OnRobot oppervlaktebehandelingsoplossingen "aanleren" om eender welke moeilijke omtrek betrouwbaar te volgen. Hierdoor bespaart u dagen van programmeren. De kracht-/koppelsensor van de OnRobot met OptoForce-technologie en het bijbehorende softwarepakket maakt het voor de robot mogelijk om constant dezelfde kracht en snelheid aan te houden. Bereik een nauwkeurige oppervlaktebehandeling met een korte integratie en een eenvoudige programmering.
Kwaliteitstesten & inspectie
Labo‘s zijn vaak kleine ruimten waardoor een kleine collaboratieve robot vaak een geweldige oplossing is. De bevestiging van OnRobot end-of-arm-gereedschap garandeert nauwkeurigheid en consistentie in uw activiteiten. Met de programmeerbare kracht zijn de OnRobot-grijpers ideaal om bloedstalen te hanteren of om andere delicate acties uit te voeren.
Verpakken & palletiseren
De automatisering van uw verpakkingslijnen zorgt ervoor dat uw productie ontwikkelt naar een collaboratief model dat het voor een geautomatiseerde robotoplossing mogelijk maakt om naast de werknemers te werken. Door een collaboratieve verpakkingsrobot met OnRobot end-of-arm-gereedschap te gebruiken, kort u de verpakkingstijd in en bevrijdt u uw werknemers van repetitieve taken. Met de aanpasbare kracht in de OnRobot-grijper ontvangt u een uiterst flexibele en eenvoudig geïntegreerde oplossing voor uw verpakkingsproblemen.
Machineonderhoud
Machineonderhoud kan een saaie en gevaarlijke taak zijn die een hoge mate aan consistentie vereist, zelfs na vele uren arbeid. De automatisering van uw machineonderhoud verhoogt niet alleen de veiligheid van uw werknemers, ze zorgt ook voor een verhoging van de productiviteit en een mogelijke voortzetting van de productie nadat de operatoren de werkplaats hebben verlaten. Met onze dubbele grijperoplossing kunt u de cyclustijden aanzienlijk inkorten aangezien de grijper in staat is om 2 voorwerpen en acties tegelijkertijd te behandelen.
Montage
Veel montageacties vereisen dat de robot het werkstuk precies lokaliseert en vastgrijpt aangezien het vaak gaat om kleine onderdelen van verschillende vormen en grootten. Het collaboratieve end-of-arm-gereedschap van OnRobot helpt om de snelheid en de kwaliteit van de productie te verhogen en uw kosten te verlagen. Met de eenvoudige herbestemming is het een echt voordeel voor kleine en middelgrote ondernemingen met een productie met een grote diversiteit/laag volume.

Met een volledig collaboratieve opstelling kunt u de robot en het end-of-arm-gereedschap samen laten werken met uw werknemers. Door de robotinstallatie in te zetten voor repetitieve, eenvoudige opdrachten, hebben uw werknemers meer tijd voor andere taken.
Pick and place
De verhoging van de productiviteit door uw Pick and place-proces te versnellen, is slechts een van de voordelen van het gebruik van OnRobot-grijpers in uw productie. De installatie van een collaboratieve robot met een OnRobot-grijper betekent uur na uur dezelfde nauwkeurigheid aangezien hij nooit moe wordt. Met de programmeerbare kracht in de OnRobot-grijper behandelt hij zelfs de meest fragiele onderdelen met sprekend gemak.

In de voedings- en farmaceutische sector zorgt de automatisering van uw Pick and place-proces voor een verlaging van het risico op productvervuiling.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2-grijper

  • Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan onderdelen met verschillende vormen en maten
  • Plug-and-produce ontwerp vermindert inzettijd van een dag tot een uur
  • Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70% 

De RG2-grijper is een flexibele collaboratieve grijper met integratie van de OnRobot-Quick Changer. De nieuwe beugel maakt het veel gemakkelijker om de richting van de grijper te veranderen, maar deze heeft nog steeds hetzelfde bewegingsbereik en dezelfde posities als voordien. De kabel wordt ondersteund door de Quick Changer. Er bevindt zich dus geen kabel aan de zijkant die moet worden aangesloten of losgekoppeld wanneer de gereedschappen moeten worden verwisseld. Het werkt naadloos samen met onze Dubbele Quick Changer en een van onze andere grijpers om u te helpen het gebruik van uw robots te maximaliseren. 

RG2 wordt nu standaard geleverd met veiligheidsschermen.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUBBELE QUICK CHANGER

  • De dubbele grijper versnelt de cyclusduur en kan de productiviteit met 50 % of meer verhogen.
  • Verhoogde productiviteit biedt een sneller rendement, met ROI in slechts 3 maanden
  • Verhoogde bedrijfstijd in CNC-machinebelading 

Met de nieuwe Dubbele Quick Changer kunt u EoAT gebruiken in dezelfde cyclus. Met deze innovatieve oplossing kunt u twee RG2-grijpersof een RG6-grijpermet een VG10 gebruiken - de keuze is aan u. Snelle en naadloze omschakeling tussen onze gereedschappen om het gebruik van uw robots met de Dual Quick Changer te maximaliseren.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX 6-ASSIGE KRACHT/KOPPELSENSOR

  • De flexibele sensor breidt de automatiseringsmogelijkheden uit tot procedures die eerder niet mogelijk waren.
  • Sensortechnologie met hoge nauwkeurigheid biedt 95 % betere kwaliteit bij invoeg- en montagetaken.
  • Gemakkelijke programmering krijgt zelfs ingewikkelde polijsttaken in minder dan een dag aan de gang

De zesassige krachtsensor van OnRobot biedt zes verschillende kracht- en koppelmetingen. Dit geeft u een nauwkeurige controle in het geval van moeilijkheden bij montage, polijsten, zandstralen of afbramen. Daarnaast omvat de HEX-software padregistratie, krachtcontrole (op UR en Kuka) en speciale functies voor invoegtaken (alleen UR). Dit betekent een kortere integratieduur voor uw productielijn. Onze sensoren zijn geschikt voor de meeste industriële robotarmen die op de markt verkrijgbaar zijn. Gebruikelijke toepassingen zijn polijsten, zandstralen, afbramen, slijpen en montage, maar het kan ook worden gebruikt voor teach-in en botsdetectie.

Momenteel beschikbare modellen:

  • HEX-E /Hoge Precisie
  • HEX-H /Lage Vervorming
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GEKKOGRIJPER

  • Geen perslucht bespaart onderhoudskosten en zorgt voor een sneller rendement op investeringen in slechts 5 maanden.
  • Nauwkeurige grijptechnologie die geen markeringen achterlaat, verhoogt de productiviteit bij pick-and-place-taken.
  • Innovatieve gekkotechnologie maakt het mogelijk om vlakke, poreuze objecten zoals PCB‘s vast te grijpen om de automatiseringscapaciteiten uit te breiden.

De gekko-grijptechnologie werd oorspronkelijk ontwikkeld in de laboratoria van NASA als instrument voor het verzamelen van defecte satellieten en ander ruimteafval, maar ook voor toepassingen op het internationale ruimtestation. Vanuit dit verheven begin, dient de Gekkogrijper meer aardgebonden doeleinden - het zorgvuldig oppakken van gladde voorwerpen, of voorwerpen met gaten in het oppervlak die niet kunnen worden opgepakt door een traditionele vacuümgrijper

De gekkogrijper maakt gebruik van miljoenen microschaalvormige fibrillaire stengels die zich met krachtige Vanderwaalskrachten aan een oppervlak vasthechten - net zoals gekko's dat doen. Geïnspireerd door de natuur, maakt de Gekko het mogelijk om elk type van vlakke en gladde oppervlakken aan te brengen en op te tillen zonder perslucht of enige externe kracht, met behulp van eenvoudige grijptechnologie voor Pick & Place toepassingen. Vermits de gekko tilt zonder perslucht of een andere externe kracht, beschikt u over een efficiëntere en goedkopere oplossing.

RG2-FT

RG2-FT Grijper

  • Nauwkeurige detectie verbetert de productiekwaliteit door het aantal defecten tot 60 % te verminderen in delicate pick-and-place processen.
  • Gemakkelijk te programmeren detectie zorgt ervoor dat de robot handelt als de derde arm van de operator, met mensachtige overhandiging van onderdelen.
  • Mogelijkheid om invoegtaken te automatiseren die eerder niet mogelijk waren, waardoor de operationele kosten met 40 % worden verlaagd

De RG2-FT is een hoogtechnologische grijper met toegevoegde sensoren en intelligentie, in staat om de robot (op UR) te besturen en zelf te bereiken wat de operator wil, zelfs als de exacte parameters niet vooraf kunnen worden geprogrammeerd. Hierdoor kan een echte samenwerking met menselijke operatoren worden gerealiseerd op dezelfde manier als het geval zou zijn met een collega.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6-grijper

  • Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan onderdelen met verschillende vormen en maten
  • Plug-and-produce ontwerp vermindert inzettijd van een dag tot een uur
  • Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70% 

De RG6-grijper is een flexibele collaboratieve grijper met integratie van de OnRobot Quick Changer. De nieuwe beugel maakt het veel gemakkelijker om de richting van de grijper te veranderen, maar deze heeft nog steeds hetzelfde bewegingsbereik en dezelfde posities als voordien. De kabel wordt ondersteund door de Quick Changer. Er bevindt zich dus geen kabel aan de zijkant die moet worden aangesloten of losgekoppeld wanneer de gereedschappen moeten worden verwisseld. Het werkt naadloos samen met onze Dual Quick Changer en een van onze andere grijpers om u te helpen het gebruik van uw robots te maximaliseren.

De grijper is eenvoudig in gebruik en compatibel met een brede waaier aan collaboratieve en licht industriële robots. 

Met een slag van 160 mm kan de RG6 een grote verscheidenheid aan objecten oppakken. En met een nog sterkere motor is de RG6 nu steviger dan ooit. Deze flexibele, veelzijdige grijper kan u helpen om de toepassingsmogelijkheden die u kunt automatiseren uit te breiden, van machinebelading en pick & placetot assemblage en verpakking & palletiseren

VG10

VG10 – Elektrische vacuümgrijper

  • Kant-en-klare inzetbaarheid—Sluit deze op de robotarm aan en configureer de grijper zodat deze op het product past - dit zorgt voor een snelle productiviteit en ROI.
  • Geen externe luchttoevoer vereist, vermindert onderhoudskosten en versnelt de inzetbaarheid
  • De functie met dubbele grijper zorgt voor een kortere cyclusduur

Vermits de VG10 geen compressor of luchttoevoer vereist, is hij compact en kan hij gemakkelijk worden verplaatst, waardoor u meer flexibiliteit hebt in uw productielijn.

De VG10-vacuümgrijper beschikt over flexibele armen en een instelbaar vacuüm waardoor de VG10 verschillende objecten in een grote verscheidenheid van maten kan behandelen.

Het is een dubbele grijper - u kunt de linker- en de rechterzijde van de vacuümgrijper onafhankelijk van elkaar bedienen, waardoor u meer flexibiliteit hebt in uw productielijn.

Naadloos te integreren met de robot van uw keuze.

De grijper is voorzien van een dubbele grijpfunctie, een gereedschapswisselaar en een aantal eigen zuignappen. Bovendien zijn een groot aantal zuignappen van andere leveranciers in de handel verkrijgbaar die geschikt zijn voor elke toepassing.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Eenvoudig en snel verwisselen van gereedschap in minder dan 5 seconden
  • Snel opnieuw inzetbaar, geen schroeven, meer bedrijfstijd
  • Geïntegreerd in alle OnRobot-producten

De Quick Changer laat toe om gereedschappen snel en eenvoudig te wisselen. Het is volledig collaboratief zonder scherpe randen waardoor het gemakkelijk en veilig is voor menselijke interactie.

De Quick Changer is geschikt tot een laadvermogen van 20 kg en heeft een laag eigen gewicht en hoogte.

Door het gepatenteerde, betrouwbare en gebruiksvriendelijke vergrendelmechanisme, de extra veiligheidsvergrendeling en sluitringen, is de Quick Changer een uniek product, ideaal voor alle toepassingen met collaboratieve robots. Met de Quick Changer hebt u de gemakkelijkste en snelste gereedschapswisselaar met alles wat u nodig hebt in de doos.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Flexibele elektrische vacuümgrijper met onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, geschikt voor al uw toepassingen
  • Kleine, lichtgewicht grijper, perfect voor in een nauwe ruimte, maar met heel veel vermogen tot 15 kg  
  • Geen externe luchttoevoer nodig en dus lagere onderhoudskosten en snellere inzetbaarheid

De VGC10 elektrische compacte vacuümgrijper biedt onbeperkte aanpassingsmogelijkheden. En is bovendien voorzien van verwisselbare zuignappen voor zowat elke toepassing. De VGC10 is kleiner dan de VG10 en kan worden gebruikt in nauwe ruimtes om uw automatiseringsmogelijkheden uit te breiden. Met slechts de helft van het gewicht van de VG10 maar met hetzelfde laadvermogen kan de VGC10 smalle, vreemd gevormde en zelfs zware voorwerpen optillen met een kleinere robotarm. De VGC10 is uitgerust met twee onafhankelijk te sturen luchtkanalen waardoor hij kan worden gebruikt als dubbele grijper met opname en vrijgave in dezelfde actie, waardoor de efficiëntie nog verder wordt verhoogd, terwijl de cyclustijd wordt verlaagd. Deze compacte elektrische grijper heeft geen compressor of luchttoevoer nodig en kan bijgevolg gemakkelijk worden verplaatst en geprogrammeerd waardoor hij gemakkelijker elders kan worden ingezet voor meer productieflexibiliteit.

Naadloos te integreren met de robot van uw keuze.
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Hoe uw bedrijf laten groeien met collaboratieve toepassingen
Met het aanbreken van slimmere, meer adaptieve gereedschappen kunnen robots nu met meer snelheid, kracht, veiligheid en precisie functioneren en een brede waaier aan taken uitvoeren, terwijl de ROI wordt gemaximaliseerd. Leer meer over hoe u een snellere productie tegen lagere kosten mogelijk kunt maken door ons gratis eBook te downloaden.
DOWNLOAD HET GRATIS eBOOK