D:PLOY - De volgende grote stap in automatisering

onrobot dploy
D:PLOY - De volgende grote stap in automatisering
D:PLOY is het eerste geautomatiseerde platform van de sector voor het bouwen, bewaken en het opnieuw inzetten van collaboratieve toepassingen. Het automatiseert het proces om robottoepassingen aan de gang te krijgen, waardoor ze rechtstreeks op de productievloer kunnen worden ingezet, zonder programmering of simulaties. Met D:PLOY kunnen volledige toepassingen in slechts enkele uren worden ingezet.
EEN OFFERTE AANVRAGEN

Waarom D:PLOY?

D:PLOY vereenvoudigt automatisering en biedt u een flexibel, gemakkelijk en betaalbaar startpunt voor robotautomatisering. D:PLOY biedt indrukwekkende besparingen tot 90% op de tijd voor de inzet en het opnieuw inzetten vergeleken met tot nu toe beschikbare conventionele oplossingen, waardoor u eindelijk de vruchten kunt plukken van automatisering. D:PLOY helpt de totale automatiseringskosten te verlagen door de tijd voor de inzet en het opnieuw inzetten te verkorten, zodat u sneller en goedkoper kunt implementeren, terwijl u controle krijgt over de lopende automatiseringswijzigingen in uw productie.

Automatiseer sneller, gemakkelijker en zonder risico
Tot 90% tijdbesparingen voor de inzet voor snellere ROI
Los problemen met een tekort aan arbeidskrachten op
Verbeter productiviteit en blijf de concurrentie voor
Ontlast operatoren van ongewenste taken
Neem de controle over uw automatiseringstraject
  • Kent Ruseng Thomassen R&D Manager at Bila A/S tested out D:PLOY Palletizing
    For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

Ga in slechts enkele eenvoudige stappen aan de slag met D:PLOY

  • STAP 1 - Opstelling van de cel
    D:PLOY ontdekt automatisch de meeste geïnstalleerde hardware. U hoeft niet langer veel tijd te besteden aan het instellen van de robot, en aan het installeren of programmeren van de interface om werktuigen en andere celonderdelen te besturen.
    Opstelling van de cel
  • STAP 2 - Werkruimte
    Gebruik de intuïtieve grafische interface om obstakels in de werkruimte en celgrenzen in te stellen. D:PLOY genereert automatisch een botsingsvrij pad, afhankelijk van de gedefinieerde obstakels.
    Werkruimte
  • STEP 3 - Application setup
    Voer werkstukattributen, oppikpositie en andere toepassingsinvoer in via de eenvoudige stapsgewijze stroom. D:PLOY genereert automatisch alle programmalogica, uitwisseling van signalen, verwerking van gebeurtenissen en planning van het traject van de robot en optimaliseert deze voor de volledige toepassing.
    Applicatie instellen
  • STAP 4 - Bedienen en bewaken
    Start uw toepassing met één druk op de knop. Krijg met minimale configuratie in real time bewakingsinzichten in prestatie-indicatoren om de productiviteit te verhogen en stilstand te minimaliseren.
    Bedienen en bewaken
  • STAP 5 - Opnieuw inzetten
    Breng snel wijzigingen aan en implementeer de toepassing opnieuw wanneer de productievereisten veranderen, zoals de introductie van een nieuw onderdeel of om te voldoen aan nieuwe verpakkings- of palletiseerbehoeften.
    Opnieuw inzetten

Eén systeem, nul complexiteit, onbeperkte mogelijkheden

Up to 90% time savings
Tot 90% tijdbesparing
Fast and easy deployment
Snelle en gemakkelijke implementatie
Zero programming
Geen programmering

Versnel het succes van uw toepassing

Het D:PLOY Platform combineert hardware en software om oplossingen te leveren die verschillende robottoepassingen aanpakken. Vandaag ondersteunt D:PLOY de volgende toepassingen, maar er volgen er nog meer.

Palletizing
Stel snel en eenvoudig uw palletiseertoepassing in en pas deze aan met D:PLOY Palletizing
MEER INFORMATIE
Transferring
Stel snel om het even welke pick-and-place toepassing in, voer deze uit en zet deze opnieuw in met D:PLOY Transferring
MEER INFORMATIE
DPLOY CNC Machine Tending
Elimineer de complexiteit van gerobotiseerde CNC-machinebelading met D:PLOY CNC
MEER INFORMATIE
Packaging
Zorg voor snel en gemakkelijk verpakken zonder complexe robotprogrammering met D:PLOY Packaging
MEER INFORMATIE
Compatibel met een breed gamma robotten
abb robot gripper solutions
denso grippers
doosan robotics gripper
epson robots grippers
fanuc robot grippers
hanwha robotics grippers
jaka robotics grippers
kuka robotics grippers
kassow robots grippers
kawasaki robotics grippers
nachi robotics grippers
compatible grippers for omron
techman robot grippers
universal robots grippers
yaskawa motoman robotics grippers

Wilt u aan de slag gaan of hebt u nog vragen over D:PLOY? Onze automatiseringsexperts staan klaar om u bij elke stap te helpen!

CONTACTEER ONS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
CONTACTEER ONS
We beantwoorden graag al je vragen. Geef ons a.u.b. de volgende informatie en we nemen binnen enkele werkdagen contact met je op.
Met welk merk van robotten wilt u integreren? *
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Voer de volgende informatie in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op met een persoonlijk plan.
Met welk merk van robotten wilt u integreren? *