RG2-FT Gripper
RG2-FT - Slimme grijper met F/T-sensor, HELPENDE HAND MET GEVOEL VOOR AANRAKING
- Nauwkeurige detectie verbetert de productiekwaliteit door het aantal defecten tot 60 % te verminderen in delicate pick-and-place processen
- Gemakkelijk te programmeren detectie zorgt ervoor dat de robot handelt als de derde arm van de operator, met mensachtige overhandiging van onderdelen.
- De mogelijkheid om invoegtaken te automatiseren die eerder niet mogelijk waren, kan de werkingskosten met 40 % verlagen.
De RG2-FT is een geavanceerde grijper met extra gevoel en intelligentie, in staat om de robot (op UR) en zichzelf te besturen om te realiseren wat de operator wenst, zelfs wanneer de exacte parameters niet op voorhand kunnen worden geprogrammeerd. Hierdoor kan een echte samenwerking met menselijke operatoren worden gerealiseerd, helemaal op dezelfde manier als het geval zou zijn met een collega.
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools