RG6

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 – Pick & Place – flexibel met een groter bereik en wat meer kracht

  • Een flexibele grijper kan worden gebruikt voor een breed assortiment aan afmetingen en vormen van onderdelen 
  • Het ontwerp van Plug & Produce verlaagt de implementatieduur van een dag naar een uur.
  • Gemakkelijke implementatie met out-of-the-box grijpers, vermindert de programmeertijd met 70 % 

De RG6 Gripper is een flexibele collaboratieve grijper die nu beschikt over de ingebouwde OnRobot Quick Changer. De nieuwe beugel maakt het veel gemakkelijker om de richting van de grijper te veranderen maar deze heeft nog steeds hetzelfde bewegingsbereik en dezelfde posities als anders. De kabel wordt ondersteund door de Quick Changer. Er bevindt zich dus geen kabel aan de zijkant die moet worden aangesloten of losgekoppeld wanneer de gereedschappen moeten worden verwisseld. Hij werkt naadloos samen met onze Dual Quick Changer en al onze andere grijpers om het gebruik van uw robots te maximaliseren.

De grijper is gebruiksvriendelijk en compatibel met een ruim assortiment collaboratieve en lichte industriële robots. 

Met een slag van 160 mm kan de RG6 een uitgebreide variëteit aan items oppakken. En met een nog sterkere motor is de RG6 nu steviger dan ooit. Deze flexibele, veelzijdige grijper kan u helpen om de toepassingsmogelijkheden die u kunt automatiseren uit te breiden, van machinebediening en pick& plaats tot montage, verpakking& palletiseren

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools