VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, COMPACTE, CONFIGUREERBARE VACUÜMGRIJPER

  • Flexibele elektrische vacuümgrijper met onbeperkte aanpassingsmogelijkheden, geschikt voor al uw toepassingen
  • Kleine, lichtgewicht grijper, perfect voor in een beperkte ruimte maar met heel veel vermogen tot 15 kg 
  • Geen externe luchttoevoer nodig en dus lagere onderhoudskosten en sneller in te zetten

De VGC10 elektrische compact vacuümgrijper biedt onbeperkte aanpassingsmogelijkheden. Bovendien voorzien van verwisselbare zuignappen voor zowat elke toepassing. De VGC10 is kleiner dan de VG10 en kan worden gebruikt in nauwe ruimtes om uw automatiseringsmogelijkheden te verhogen. Met slechts de helft van het gewicht van de VG10 maar met hetzelfde draadvermogen kan de VGC10 worden smalle, vreemd gevormde en zelfs zware voorwerpen optillen met een kleinere robotarm. De VGC10 is uitgerust met twee onafhankelijk te sturen luchtkanalen waardoor hij kan worden gebruikt als dubbele grijper met opname en vrijgave in dezelfde actie, waardoor de efficiëntie nog verder wordt verhoogd, terwijl de cyclustijd wordt verlaagd. Deze compacte elektrische grijper heeft geen compressor of perslucht nodig en kan bijgevolg gemakkelijk worden verplaatst en geprogrammeerd waardoor hij gemakkelijker elders kan worden ingezet voor meer productieflexibiliteit.


Naadloos te integreren met de robot van uw keuze.