PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DO NARZĘDZI CHWYTAJĄCYCH

Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Nasze najnowocześniejsze systemy chwytania i wykrywania do zastosowań w automatyce przemysłowej umożliwiają łatwe projektowanie rzeczywistych zastosowań współpracujących, które umożliwiają pracownikom pracę ramię w ramię z robotami współpracującymi przy montażu, wykańczaniu powierzchni, pick and place, dozorowaniu maszyn lub testowaniu.

Chwytak RG2
Rozwiązanie gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i z możliwościami konfiguracji. Jedno narzędzie do różnych zastosowań
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
Wykonywanie czynności 24 godziny na dobę bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników
Chwytak RG6
Rozwiązanie gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i z możliwościami konfiguracji. Jedno narzędzie do różnych zastosowań
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
Wykonywanie czynności 24 godziny na dobę bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników
Chwytak RG2-FT
Umożliwia pracę robota z dokładnością ludzkiej ręki
Dzięki swoim możliwościom prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości
Zwrot z inwestycji w krócej niż rok
CHWYTAK GECKO
Nie pozostawia śladów na szkle, co eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia powierzchni
Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza
Przyssawki chwytaka Gecko obsługują wiele przedmiotów o różnych rozmiarach - jeden chwytak do wielu zastosowań
CHWYTAK GECKO SINGLE PAD
Nie pozostawia śladów na szkle, co eliminuje potrzebę ręcznego czyszczenia powierzchni
Nie potrzebuje żadnych przewodów ani zasilania powietrzem
Może chwytać nawet perforowanie elementy obrabiane, takie jak obwody drukowane, siatki aluminiowe, czy uszczelki głowicy
3FG15 CHWYTAK TRÓJPALCOWY
Chwytak obsługuje części o różnorakich rozmiarach dzięki dużemu posuwowi
Szybkie i proste ponowne wdrażanie w ramach wielorakich procesów, wysoka wydajność
Proste ponowne wdrażanie ogranicza czas prac inżynieryjnych
CHWYTAK SOFT GRIPPER
Łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych
Odkryj nowe możliwości w zakresie automatyzacji produkcji żywności i napojów
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych
ELEKTRYCZNY CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY VG10
Dwie strony podciśnieniowe zwiększają prędkość procesu
Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co pozwala zaoszczędzić na kosztach utrzymania
Różnego rodzaju przyssawki zwiększają szybkość i elastyczność w wielu zastosowaniach
VGC10
Możliwość konfiguracji pod dowolny kształt w celu obsługi różnych części
Kompaktowy rozmiar, możliwość pracy w niewielkich miejscach
Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza
6-OSIOWY CZUJNIK SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO HEX
Umożliwia robotom wykonywanie zadań, które wymagają delikatności i zręczności ludzkiej ręki
Łatwe wdrożenie, mniejsza liczba godzin prac inżynieryjnych
Dzięki swoim możliwościom prowadzi do szybkiego zwiększenia jakości
QUICK CHANGER
Zmiana narzędzi w ciągu 5 sekund, szybka zmiana pomiędzy procesami
Dodatkowy mechanizm blokujący umożliwia zmianę narzędzi bez konieczności wkręcania i wykręcania śrub
Część wszystkich narzędzi firmy OnRobot
DUAL QUICK CHANGER
Znaczne wydłużenie czasu pracy, ponieważ maszyna pracuje podczas podnoszenia i umieszczania części.
Zmiana narzędzi w ciągu 5 sekund
Zapewnia większą liczbę godzin dostępności np. maszyny CNC

Chwytaki, czujniki i zmieniacze narzędzi pomagające zautomatyzować Twoją produkcję

OnRobot oferuje szeroką gamę narzędzi pozwalających na zautomatyzowanie produkcji. Najnowsze chwytaki, czujniki i zmieniacze narzędzi są kompatybilne z ramionami robota używanymi w przemyśle lekkim oraz współpracy.

 

Nasze rewolucyjne chwytaki, zmieniacze narzędzi  oraz czujniki siły/momentu obrotowego zmieniają oblicze automatyzacji i optymalizacji produkcji.

 

Do każdego z naszych produktów dołączony jest elektroniczny zmieniacz pozwalający na łatwą i szybką instalację. Dzięki temu, że nasze produkty są gotowe do użycia od razu, twoja inwestycja może zacząć przynosić natychmiastowe efekty.

PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DO NARZĘDZI CHWYTAJĄCYCH

Kompatybilne z produktami wszystkich marek tworzących roboty

Wszystkie nasze chwytaki, zmieniacze narzędzi  oraz czujniki siły/momentu obrotowego są kompatybilne z robotami firm Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha i Nachi. To właśnie dlatego od razu możesz zacząć wykorzystywać pełne możliwości swoich robotów.

 

 Jeśli posiadasz robota innej marki, skontaktuj się z nami – być może będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie dla Twojego robota.

Sprawdź kompatybilność Twojego robota tutaj.

Nasze inteligentne chwytaki w procesach współpracy

Roboty współpracujące, znane także jako “cobots” (ang.: collaborative robots), to roboty używane w przemyśle lekkim. Dzięki stworzeniu manipulatorów – chwytaków przemysłowych, zmieniaczy narzędzi oraz czujników, roboty współpracujące stają się coraz bardziej popularne. Dzięki wykorzystaniu dopasowanego manipulatora, możesz wykorzystywać potencjał robota we wspópracy z człowiekiem.

 

Przykłady korzyści z wykorzystania robotów współpracujących w małych i średnich firmach:

Łatwość wdrożenia
Łatwość wdrożenia

Roboty współpracujące są tworzone w taki sposób, że nawet pracownicy bez doświadczenia technicznego będą w stanie je zaprogramować, a także nauczyć się obsługi i współpracy z robotami w krótkim czasie. Dzięki temu producenci są w stanie  testować nowe rozwiązania mające sprostać wymaganiom klienta.

Dowolność produkcji
Dowolność produkcji

Tworzenie specjalnych narzędzi do procesów produkcyjnych jest kosztownym zabiegiem, w porówaniu z używaniem manipulatorów które z łatwością są w stanie sprostać procesom z różnych środowisk produkcyjnych.

Opłacalna inwestycja
Opłacalna inwestycja

Manipulatory pozwalają robotom na wykonywanie powtarzalnych czynności z większą dokładnością i prezyzją, niż u zwykłych pracowników, zwiększając tym samym wskażnik rentowności. Podczas gdy roboty wykonują proste, lecz wymagające wysiłku zadania, pracownicy mogą skupić się na bardziej wymagających zadaniach.

Nasze inteligentne chwytaki w procesach współpracy

Rozwiń swój biznes z technologią EoAT

Rozwiązania stosowane przez OnRobot umożliwiają wykonywanie precyzyjnych, adaptacyjnych zadań, które do tej pory były zbyt skomplikowane, by móc je zautomatzować. Przeczytaj poniżej, jak nasze rewolucyjne rozwiązania mogą wpłynąć na procesy współpracy.

surface finishing

W przygotowywaniu powierzchni kluczową role odgrywają polerowanie, ścieranie i szlifowanie. Ponieważ każda powierzchnia jest nieregularna, pracownik musi utrzymywać stałe tempo oraz stale używać siły w celu osiąnięcia rezultatu.

Wykorzystując 6-osiowy czujnik siły/momentu, manipulator będzie podążał za każdym konturem, wywierając stały nacisk na idealną i równą powierzchnię.

 

Do optymalizacji procesu polecamy czujnik siły/momentu obrotowego HEX.

Assembly

Podczas montażu konieczne jest precyzyjne lokalizowanie i chwytanie obiektów. Odpowiedni chwytak z oprogramowaniem do kontroli siły umożliwi Twojemu robotowi chwytanie małych przedmiotów o różnych kształtach z precyzją równą ręki człowieka.

Dodatkowo, używanie robota zapewnia elastyczność – można go zaprogramować tak, by znaleźć właściwą orientację podczas montażu.

 

Do optymalizacji procesu montażu polecamy czujnik siły/momentu obrotowego HEX oraz chwytaki RG2-FT I RG2/6.

pick&place

Tak jak w przypadku montażu, podnoszenie i umieszczanie przedmiotów także wymaga elastyczności i spójności działania. Można to osiągnąć na przykład za pomocą chwytaka równoległego, w którym dwa chwytaki umieszczone są na tym samym ramieniu robota.

Oba chwytaki pracują niezależnie od siebie, pozwając robotowi na trzymanie większej ilości obiektów, a dzięki temu zwiększa się wydajność procesu. Dodatkowo – chwytak może utrzymywać obiekty o różnych rozmiarach: nie ma potrzeby kupowania oddzielnych narzędzi.

 

Do optymalizacji procesu podnoszenia i umieszczania, polecamy chwytaki RG2-FT, RG2/RG6, Gecko i VG10, a także czujniki mocy/momentu obrotowego HEX.

machine tending

Mimo, że nadzorowanie maszyn jest powtarzalną i monotonną czynnościa, wymaga ono spójnego wykonywania działań przez długi czas. Poprzez automatyzację tej czynności, możesz zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo oraz bardziej pożyteczne zajęcie.

Co więcej,  ponieważ roboty nigdy się nie męczą i mogą pracować także poza standardowymi godzinami pracy, nadzorowanie przez nie może znacznie usprawnić pracę. Jeśli zdecydujesz się na zakup chwytaka równoległego, tempo pracy może wzrosnąć jeszcze bardziej.

 

Do optymalizacji nadzorowania maszyn polecamy chwytak równoległy RG2/RGG6.

packaging and palletizing

Manipulatory pozwalają efektywnie przeprowadzić proces pakowania i paletyzacji.

Elektryczny chwytak przyssawkowy OnRobot nie wymaga zewnętrznego dopływu powietrza, a co za tym idzie, pomaga zredukować hałas, zanieczyszczenia i koszta produkcji. Połączenie chwytaków RG2/R6 z czujnikiem HEX pomaga w układaniu i składowaniu obiektów, ponieważ czujnik jest w stanie 'wyczuć' punkt umiejscowienia przedmiotu.

 

Do optymalizacji pakowania i paletyzacji polecamy chwytaki RG2/R6, czujnik siły/momentu obrotowego HEX, lub chwytak VG10.

quality testing inspection

Ponieważ laboratoria często charakteryzują się niewielką powierzchnią, wykorzystywanie małych robotów współpracujących pozwoliłoby na stałe zapewnianie jakości. Chwytaki ze zmienialną siłą nacisku mogą być wykorzystywane do utrzymywania delikatnych obiektów, takich jak próbki krwi, z delikatnością równą ręce człowieka.

Do optymalizacji testów jakościowych i procesu inspekcji polecamy chwytak RG2-FT z wbudowanym sensorem mocy/punktu obrotowego lub czujnik mocy/punktu obrotowego HEX.