Informacje o OnRobot

OnRobot jest międzynarodową firmą z siedzibą w Odense, w Danii, działającą w ramach klastra robotycznego. Dostarczamy innowacyjne narzędzia chwytające Plug & Produce, które pomagają producentom w pełni wykorzystać możliwości robotów współpracujących: łatwość obsługi, ekonomiczność i bezpieczną obsługę obok ludzkich pracowników.

 

Wizja – Przekonania

Naszą wizją jest być czołową firmą dostarczającą współpracujące narzędzia chwytające i oferującą naszym klientom innowacyjne, współpracujące rozwiązania z prawdziwą technologią Plug & Play. Jednocześnie nasza pasja koncentruje się na „Wzmacnianiu współpracy” i dlatego zaprojektowaliśmy nasze produkty tak, aby były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika, bezpieczne i wszechstronne.

 

Historia

Firma OnRobot A/S powstała w czerwcu 2018 roku w wyniku połączenia trzech innowacyjnych firm z branży narzędzi chwytających (End-of-Arm Tooling), aby ułatwić stały rozwój robotów współpracujących.  Nasza nowa firma łączy w sobie Perception Robotics z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, OptoForce z siedzibą na Węgrzech oraz On Robot z siedzibą w Danii, stając się OnRobot A/S. Ten silny sojusz jest motorem innowacji i łatwości użytkowania narzędzi chwytających robotów.

Firma On Robot, założona w 2015 roku, oferuje elektryczne chwytaki typu „plug-and-play” – RG2 i RG6 – które mocowane są bezpośrednio do ramienia robota, są wysoce elastyczne i na tyle proste, że można je programować i obsługiwać z tego samego interfejsu, co robot, bez konieczności udziału specjalistów. W 2014 roku Bilge J. Christiansen, kierując się duchem przedsiębiorczości, rozpoczyna projektowanie innowacyjnego chwytaka bezkablowego. Ebbe O. Fuglsang dołączył do Bilge J. Christiansena w celu opracowania oprogramowania i interfejsu użytkownika chwytaka RG2. W 2015 roku powstaje On Robot ApS, a pierwsze chwytaki sprzedawane są w Europie. Rozpoczyna się tworzenie sieci dystrybutorów. W 2016 roku firma otrzymuje znaczne środki inwestycyjne od inwestorów prywatnych i duńskiego funduszu rozwoju.  Sieć dystrybucji rozszerza się na Azję, Amerykę Północną i Oceanię. W 2017 i 2018 roku On Robot otwiera biura w USA, Malezji i Niemczech, podczas gdy sieć dystrybucji rozrasta się do ponad 100 dystrybutorów w ponad 40 krajach.

OptoForce, założona w 2012 roku, dostarcza czujniki siły i momentu obrotowego, które wprowadzają zmysł dotyku do robotów przemysłowych, tak aby mogły zautomatyzować zadania, które w przeciwnym razie wymagałyby sprawności ludzkiej dłoni. OptoForce rozpoczęła swoją działalność jako uniwersytecki spin-off w 2012 roku, a następnie przeniosła najnowsze technologie z badań nad robotami do przemysłu. Historia firmy rozpoczęła się w ramach projektu uniwersyteckiego, kiedy dwoje założycieli firmy – dr Ákos Tar i dr József Veres – studiowało na uniwersytecie bionikę i robotykę na tym samym kierunku. Rozpoczęli oni projekt budowy robota dwunożnego. Jednym z obszarów zainteresowania było rozwijanie zmysłów robota, tak aby mógł on mierzyć siły działające na nogę wzdłuż osi X-Y-Z. Opracowali oni wielowarstwową konstrukcję, w której pod większym obciążeniem silikon zmieniał swoją formę, co umożliwiło pomiary we wszystkich kierunkach. OptoForce było wspierane przez renomowanych inwestorów, takich jak węgierski kapitał wysokiego ryzyka Day One Capital, Finext Startup i Momentum oraz Enrico Krog Iversen, były prezes Universal Robots.

Perception Robotics, założona w 2012 roku i z siedzibą w Los Angeles, zajmuje się projektowaniem chwytaków do robotów inspirowanych biologicznie: chwytaków inspirowanych kończynami gekona do obsługi dużych, płaskich obiektów oraz chwytaków dotykowych ze spełniającymi wymogi gumowymi czujnikami dotykowymi („skóra”), dających robotom zmysł dotyku.