USUWANIE MATERIAŁÓW
Możesz „nauczyć” swojego OnRobota wykańczania powierzchni w celu niezawodnego dopasowania się do każdego trudnego kształtu, co pozwala zaoszczędzić wiele dni programowania. Czujnik siły / momentu obrotowego OnRobot z technologią OptoForce i pakietem oprogramowania pozwala robotowi na ciągłe utrzymywanie tej samej siły i prędkości. Uzyskaj dokładne wykończenie powierzchni dzięki krótkiej integracji i łatwemu programowaniu.
JAKOŚĆ
Laboratoria są zwykle małe, a dostępna przestrzeń jest na wagę złota, więc mały robot współpracujący jest często doskonałym rozwiązaniem. Zamocowanie narzędzi chwytających OnRobot zapewnia precyzję i spójność pracy. Dzięki programowalnej sile chwytaki OnRobot umożliwiają łatwe przenoszenie próbek krwi lub wykonywanie innych delikatnych operacji.
OBSŁUGA MASZYN
Obsługa maszyny może być nudne i niebezpieczne, a także wymaga wysokiej powtarzalności – nawet po wielu godzinach pracy. Automatyzując prace związane z obsługą maszyn, nie tylko zwiększa się bezpieczeństwo pracowników, ale również zwiększa się wydajność i umożliwia kontynuowanie produkcji po opuszczeniu warsztatu przez operatorów. Dzięki naszemu rozwiązaniu podwójnego chwytaka można znacznie skrócić czas cyklu, ponieważ jest on w stanie obsługiwać jednocześnie dwa obiekty i dwa działania.
MONTAŻ
Poprzez zautomatyzowanie operacji montażu poprzez wdrożenie jednego lub kilku zrobotyzowanych zastosowań współpracujących zwiększasz tempo produkcji i jej jakość przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Procesy te mogą w bezpieczny sposób funkcjonować w miejscach pracy personelu i umożliwiają wygospodarowanie czasu, aby mógł on wykonywać zadania podnoszące wartość. Nasze rozwiązania umożliwiają także obsługę niewielkich przedmiotów o nieregularnych kształtach, aby umożliwiając w ten sposób optymalizację procesów, m.in. takich jak wkręcanie, mocowanie, pozycjonowanie. Charakteryzują się wyjątkową elastycznością i możliwością prostego ponownego wdrażania, zapewniając przedsiębiorstwom ogromną wartość w ramach niskonakładowej produkcji o wysokim stopniu zróżnicowania.
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Jeśli chcesz ograniczyć prace wymagające fizycznego wysiłku oraz podnieść wydajność i wyeliminować powtarzający się problem braku siły roboczej, automatyzacja przeładunku materiałów jest naprawdę dobrym pomysłem. W ramach zastosowań przeładunku materiałów przedmioty są przenoszone na wskazane pozycje – operacje te są określane terminem „Pick & Place” (pobierz i umieść). W zależności od potrzeb, robot może współpracować z pracownikami, przenosząc lub sortując przedmioty, pakować je, paletyzować lub wykonywać inne operacje. Bez względu na to, czy wymagana jest czułość, elastyczność czy też siła, zapewni precyzyjne operacje godzina po godzinie.
CHWYTAK RG2
- Elastyczne chwytaki mogą być wykorzystywane do pracy z elementami o rozmaitych rozmiarach i kształtach.
- Projekt oparty o założenia plug and produce skraca czas rozpoczęcia procesów na produkcji z jednego dnia do jednej godziny.
- Z chwytaka można korzystać zaraz po wyjęciu go z opakowania, co pozwala skrócić czas potrzebny na programowanie nawet o 70%.
DUAL QUICK CHANGER
- Podwójny chwytak skraca czas trwania cyklu i podnosi wydajność o co najmniej 50%.
- Wyższa produktywność oznacza zwrot z inwestycji po zaledwie trzech miesiącach.
- Dłuższy czas pracy przy dozorowaniu maszyn CNC
6-OSIOWY CZUJNIK SIŁY/MOMENTU OBROTOWEGO HEX
- Elastyczny czujnik pozwala automatyzować procesy wcześniej niemożliwe do zautomatyzowania.
- Technologia czujników o wysokiej dokładności podnosi o 95% jakość w zakresie zadań związanych z umieszczaniem i montażem poszczególnych elementów.
- Czujnik można łatwo zaprogramować, co pozwala rozpocząć proces skomplikowanego polerowania w czasie krótszym niż jeden dzień.
CHWYTAK RG2-FT
- Precyzyjny czujnik pozwala poprawić jakość produkcji poprzez zmniejszenie współczynnika błędów nawet o 60% w wymagających delikatności procesach pick and place
- Łatwe w programowaniu czujniki sprawiają, że robot zachowuje się tak, jakby obsługujący go operator miał o jedno ramię więcej - jednak przy braku udziału człowieka.
- Możliwość automatyzacji zadań umieszczania, które wcześniej nie mogły byż zautomatyzowane, pozwala obniżyć koszty eksplotacji nawet o 40%.
CHWYTAK RG6
- Elastyczne chwytaki mogą być wykorzystywane do pracy z częściami o rozmaitych rozmiarach i kształtach.
- Projekt typu "plug-and-produce" skraca czas rozpoczęcia procesów na produkcji z jednego dnia do jednej godziny.
- Z chwytaka można korzystać zaraz po wyjęciu go z opakowania, co pozwala skrócić czas potrzebny na programowanie nawet o 70%.
ELEKTRYCZNY CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY VG10
- Chwytak gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka – podłącz go do ramienia robota i dociśnij chwytak, aby spasować go z ramieniem, uzyskując wzrost produktywności i szybki zwrot z inwestycji.
- Brak konieczności zasilania zewnętrznym źródłem powietrza pozwala obniżyć koszty utrzymania i przyspieszyć wdrożenie.
- Funkcja podwójnego chwytania pozwala skrócić czas trwania cyklu.
QUICK CHANGER
- Szybka i łatwa zmiana narzędzi - w mniej niż 5 sekund
- Szybka zmiana między procesami, brak konieczności wkręcania i wykręcania śrub, dłuższy czas pracy
- Stanowi część wszystkich produktów firmy OnRobot
VGC10
- Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z nieograniczonymi możliwościami konfiguracji do szerokiego spektrum zastosowań
- Mały i lekki chwytak z mocą przenoszenia przedmiotów o masie aż do 15 kg, idealny do pomieszczeń o niewielkiej powierzchni
- Nie wymaga zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co przekłada się na zmniejszone koszty utrzymania i szybsze wdrożenie
CHWYTAK GECKO
- Kompaktowy i lekki chwytak Gecko nie wymaga przewodów, zasilania, powietrza lub programowania, dzięki czemu jest opłacalnym rozwiązaniem typu "plug-and-play"
- Innowacyjny chwytak przyczepny do płaskich, gładkich i perforowanych przedmiotów automatyzuje zadania uważane dotąd za niemożliwe do automatyzacji
- Chwytanie bez pozostawiania śladów nawet na błyszczących powierzchniach - brak konieczności czyszczenia, oszczędność czasu i zwiększenie wydajności
3FG15 CHWYTAK TRÓJPALCOWY
- Elastyczna produkcja – duży posuw optymalizuje dozorowanie tokarek CNC produkujących części o różnych rozmiarach przy zastosowaniu jednego chwytaka z 3 palcami
- Precyzyjne umiejscowienie w punkcie centralnym podwyższa jakość, spójność i wydajność przy minimalnym programowaniug
- Mocny, stabilny chwyt dzięki 3 punktom kontaktu sprawia, że chwytak można w prosty i szybki sposób ponownie wdrażać w ramach wielu procesów
- Osiągnij lepsze rezultaty dzięki konfigurowalnym palcom i elastycznej funkcji chwytania szerokiej gamy rozmiarów oraz kształtów części
CHWYTAK SOFT GRIPPER
- Odkryj nowe możliwości w zakresie automatyzacji produkcji żywności, napojów, kosmetyków i leków dzięki miękkiemu chwytakowi atestowanemu pod kątem kontaktu z żywnością
- Elastyczny, formowany z silikonu chwytak umożliwia łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych
- Bezpieczne przenoszenie przedmiotów delikatnych pozwala podnieść jakość produkcji i ograniczyć ilość odpadów
- Brak zewnętrznego dopływu powietrza oznacza brak pyłu, cichą pracę, prostą konstrukcję i brak dodatkowych kosztów
ONROBOT EYES
- Dzięki konfiguracji krok po kroku i prostej integracji z chwytakiem dodanie wizji do zastosowań z wykorzystaniem robotów nigdy nie było łatwiejsze.
- Elastyczny system wizyjny, obsługujący szeroką gamę konfiguracji od razu po rozpakowaniu w celu dopasowania do każdej aplikacji – kompatybilny z dowolnym ramieniem robota lub jako samodzielny system
- Eliminuje koszty i trudności związane z systemami podawania i mocowania poprzez lokalizowanie przypadkowo umieszczonych obiektów
- Poprawia jakość poprzez kontrolę części pod kątem wad i niespójności
- Zwiększa elastyczność i pozwala uniknąć przezbrajania, obsługując wiele różnych części przy użyciu tej samej konfiguracji
- Wizja 2.5D zapewnia rejestrację głębi, co umożliwia obsługę przedmiotów o różnych wysokościach lub ich układanie
- Automatyczna funkcja punktu orientacyjnego umożliwia pracę w dynamicznych środowiskach roboczych oraz mobilne ustawienia robota
ONROBOT SCREWDRIVER
- Proste ustawianie, programowanie i wdrożenie wraz z dowolnym robotem wiodącej marki
- Wysoce wszechstronny i elastyczny, umożliwia szybkie wymiany i zastosowanie szerokiej gamy rozmiarów i długości śrub
- Precyzyjna kontrola momentu obrotowego i inteligentne wykrywanie błędów zapewniające jakość i powtarzalność
- Zintegrowane sterowanie ruchem po osi upraszcza programowanie i ustawianie prędkości oraz podnosi jakość
SZLIFIERKA ONROBOT SANDER
- Możliwość łatwego wdrożenia i programowania bezpośrednio z pudełka do szlifowania, bufowania i polerowania
- Kompletny pakiet zawiera wszystko, co niezbędne do natychmiastowego zastosowania na różnych częściach i materiałach
- Szybka, automatyczna zmieniarka Grit Changer redukuje przestoje i obniża nakład pracy
- Narzędzie elektryczne (bez sprężonego powietrza) zwiększa wydajność i kontrolę
2FG7
- Kompletny, łatwy do zaprogramowania, współpracujący chwytak równoległy to gwarancja szybkiej pracy o szerokim zakresie zastosowań
- Silny chwytak równoległy sprawdzi się w ograniczonych przestrzeniach oraz podczas obróbki najbardziej wymagających ładunków
- Ciesz się z szybkiego zwrotu z inwestycji dzięki pojedynczemu, elastycznemu, inteligentnemu i precyzyjnemu chwytakowi, którego z łatwością można dostosować do indywidualnych potrzeb i wielu zadań
- Zawsze gotowy do użycia dzięki ochronie IP67, która sprawdzi się w trudnych warunkach, oraz certyfikacji ISO Klasy 5 do użytku w pomieszczeniach czystych
VGP20
- Chwytak podciśnieniowy o najwyższej mocy w branży umożliwia oszczędności nawet o 90% wyższe niż chwytaki pneumatyczne
- Idealny do paletyzacji kartonów — w tym ekonomicznych kartonów z cieńszej tektury — oraz przeładunku nieregularnych kształtów i porowatych powierzchni
- Zintegrowana inteligencja i funkcja wielokanałowa zapewnia bezusterkowe i elastyczne działanie
- Kompletny chwytak podciśnieniowy typu out-of-the-box zapewniający szybkie i łatwe wdrożenie wraz z dowolnymi robotami wiodących marek
MG10
- Elektryczny chwytak magnetyczny oferuje szybkie i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem
- Wbudowana inteligencja z niezwykle łatwo regulowaną siłą i prostym wykrywaniem części zapewnia niezawodną obsługę części w szerokim zakresie rozmiarów i masy
- Szybki, kompaktowy i konfigurowalny chwytak do różnych zastosowań
- Zapewnia bezpieczną i niezawodną obsługę poprzez utrzymanie pochwycenia nawet po odłączeniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
- Podnośnik robotyczny o długim posuwie umożliwia realizację szeregu przyszłościowych zadań paletyzacyjnych przez ramiona robotyczne wiodących marek
- Podnośnik o dużym udźwigu z minimalnym ugięciem, który zapewnia precyzyjne pozycjonowanie pudeł, nawet przy dużych prędkościach
- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodną, długą żywotność produktu we wszystkich typowych warunkach produkcyjnych
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa z funkcją zatrzymania z certyfikatem TÜV ułatwiają wdrażanie rozwiązań współpracujących
- Natychmiastowa integracja z narzędziem paletyzującym OnRobot skraca czas wdrażania
2FGP20
- Bardzo uniwersalny chwytak paletyzujący wyróżnia się szerokim posuwem i konfigurowalnymi ramionami do obsługi ciężkich lub otwartych pudeł, produktów gotowych i innych pojemników, których nie można przenosić przy pomocy tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych.
- Zintegrowany chwytak podciśnieniowy przenosi przekładki bez konieczności zmiany chwytaka lub stosowania innej metody przenoszenia.
- Gotowy chwytak pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
- Chwytak elektryczny oferuje szybkie, gotowe i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem
PALLET STATION
- Wytrzymałe, montowane do podłogi urządzenie do palet zapewnia spójne pozycjonowanie palet i wytrzymuje uderzenia przez układarki i wózki
- Posiada wbudowany czujnik do wykrywania palet
- Gotowe urządzenie pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
Jak rozwijać firmę za pomocą aplikacji współpracujących
Dzięki inteligentniejszym narzędziom o większych możliwościach dostosowania, roboty mogą obecnie pracować przy większej prędkości, sile i dokładności oraz zwiększonemu bezpieczeństwu, wykonując szeroki zakres zadań przy jednoczesnym maksymalizowaniu zwrotu z inwestycji. Pobierz nasz bezpłatny e-book i sprawdź, jak umożliwić szybszą produkcję przy niższych kosztach.
|
|