VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, KOMPAKTOWY ELEKTRYCZNY CHWYTAK PODCIŚNIENIOWY

  • Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z nieograniczonymi możliwościami konfiguracji – szerokie spektrum zastosowań.
  • Mały i lekki chwytak z mocą przenoszenia przedmiotów o masie aż do 15 kg, idealny do pomieszczeń o niewielkiej powierzchni.
  • Nie wymaga zasilania zewnętrznym źródłem powietrza, co przekłada się na zmniejszone koszty utrzymania i szybsze wdrożenie.

Elektryczny, kompaktowy chwytak podciśnieniowy VGC10 posiada praktycznie nieograniczone możliwości konfiguracji. Wyposażony jest w wymienne przyssawki do niemal wszystkich aplikacji. VGC10 jest mniejszy niż VG10, więc zmieści się na niewielkiej przestrzeni, poszerzając tym samym możliwości automatyzacji w zakładzie. Mimo mniejszej masy niż VG10 chwytak VGC10 posiada ten sam udźwig, więc może obsługiwać małe i ciężkie przedmioty o niestandardowych kształtach nawet we współpracy z mniejszym ramieniem. Chwytak VGC10 posiada dwa niezależnie sterowane kanały powietrzne, które pozwalają na jednoczesne wykonywanie czynności podnoszenia i zwalniania – zwiększa to dodatkowo wydajność pracy i skraca czas trwania cyklu. Kompaktowy chwytak elektryczny nie wymaga zasilania sprężarką ani powietrzem. Można go łatwo przenosić, a dzięki prostemu programowaniu zmiana pomiędzy procesami jest prosta – to z kolei przekłada się na zwiększenie elastyczności produkcji.


Szybka i sprawna integracja z wybranym robotem.