6-osiowy czujnik siły / momentu obrotowego HEX

TECHNOLOGIA OPTOFORCE

 szerokość=

6-osiowe czujniki siły / momentu obrotowego OnRobot zapewniają 6 stopni swobody pomiaru siły i momentu obrotowego. Nasze czujniki są przystosowane do większości obecnie stosowanych ramion robotów przemysłowych. Integracja z różnymi dostępnymi interfejsami jest bardzo prosta. Najczęstszymi zastosowaniami są urządzenia do kontroli siły, Teach-In i wykrywanie kolizji, ale czujniki mogą być używane obok narzędzi na ostatniej osi robota w przypadku szlifowania, polerowania lub usuwania zadziorów.

Aktualnie dostępne modele:
HEX-E / Wysoka precyzja
HEX-H / Niska deformacja

Otrzymaj wycenę
Wszechstronny pakiet oprogramowania
O 20% krótszy czas integracji
Łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika
Automatyzacja złożonych zadań związanych z precyzją zajmuje tylko 15 minut
Wstępnie zaprogramowane aplikacje do wykrywania siły
Nie są potrzebne żadne umiejętności programistyczne Zastosowania: wprowadzanie punktowe, wstawianie, kierowanie ręczne, rejestracja ścieżek.
Dodaje zmysł dotyku do robota
Nowe możliwości automatyzacji
Automatyzacja zadań, które w przeciwnym razie wymagałyby sprawności ludzkiej ręki
Utrzymuje stałą siłę podczas poruszania się
Automatyzacja precyzyjnych zadań i wyznaczanie nowych standardów jakości w produkcji
Filmy z czujnikiem HEX
Konfiguracja 6-osiowego czujnika siły / momentu obrotowego OnRobot w Universal Robots

Poniższy film pokazuje jak szybko i łatwo zintegrować 6-osiowy czujnik siły / momentu obrotowego OnRobot z robotem UR.

Zobacz wideo
Aplikacja do wprowadzania sworzni OnRobot

Poniższy film przedstawia sposób wkładania sworznia do ciasnego otworu za pomocą aplikacji wprowadzanie sworznia OnRobot i czujnika momentu obrotowego OnRobot. Jest to szybkie i solidne rozwiązanie do precyzyjnego dopasowania nawet do tolerancji H7.

Zobacz wideo
Wykrywanie obecności z wykorzystaniem czujnika siły / momentu obrotowego OnRobot

Poniższy film przedstawia sposób, w jaki robot wykrywa obecność konkretnego obiektu za pomocą rozwiązania wykrywania obecności OnRobot i czujnika siły / momentu obrotowego OnRobot. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest również odnalezienie obiektu nawet w przypadku jego przemieszczenia. Rozwiązanie wykrywania obecności OnRobot pomaga w automatyzacji przemysłowej.

Zobacz wideo
Mocowanie i obracanie – jak wkręcić żarówkę

Poniższa aplikacja OnRobot Fix i Rotate pokazuje, jak pracować z mocowaniami Bayonet, na których obroty służą do mocowania dwóch części. Na tym filmie zobaczymy sposób instalacji żarówki w gnieździe GU10.

Zobacz wideo
Prowadzenie ręczne z czujnikiem siły / momentu obrotowego OnRobot

Poniższy film pokaże, jak płynnie i łatwo można poruszać robotem UR za pomocą paska narzędzi prowadzenia ręcznego OnRobot oraz czujnika siły / momentu obrotowego OnRobot. Rozwiązanie to jest pomocne w automatyce przemysłowej.

Zobacz wideo
Aplikacja do przemieszczania OnRobot: Jak wymusić ograniczony ruch robota

Poniższy film pokaże jak poruszać robotem UR i zatrzymać go, aby uniknąć kolizji. Roboty UR są wyposażone we wbudowaną funkcję zatrzymania bezpieczeństwa, która zatrzymuje robota w przypadku wykrycia siły większej niż 10 N. Czujnik siły / momentu obrotowego OnRobot wraz z aplikacją przesuwania OnRobot dostrajają tę funkcję zatrzymania bezpieczeństwa, dzięki czemu nawet najmniejsze siły przeciwne – mniejsze niż 10 N – mogą być dostrzeżone. Rozwiązanie to jest pomocne w automatyce przemysłowej.

Zobacz wideo
Aplikacja zapisywania ścieżki OnRobot

Poniższy film pokazuje jak w ciągu kilku minut zarejestrować ścieżkę za pomocą czujnika siły / momentu obrotowego OnRobot. Za pomocą funkcji zapisu ścieżki na pasku narzędziowym prowadzenia ręcznego OnRobot można łatwo zapisać każdą złożoną trasę. Rozwiązanie to jest pomocne w automatyce przemysłowej.

Zobacz wideo

Receive a quote

Receive a quote

Receive a quote for: Czujnik siły / momentu obrotowego HEX