Wykańczanie powierzchni

Rozwiązanie OnRobot do wykańczania powierzchni niezawodnie dopasowuje się do każdego trudnego kształtu, co pozwala zaoszczędzić wiele dni programowania. Czujnik siły / momentu obrotowego OnRobot z technologią OptoForce i pakietem oprogramowania pozwala robotowi na ciągłe utrzymywanie tej samej siły i prędkości. Uzyskaj dokładne wykończenie powierzchni dzięki krótkiej integracji i łatwemu programowaniu.

Zalecane produkty do wykańczania powierzchni

Aplikacja polerska HEX w Automatica 2018
Zobacz wideo
Aplikacja do gratowania HEX w Automatica 2018

Dodawanie czujnika siły / momentu obrotowego do robota ułatwia nauczanie dowolnego rodzaju skomplikowanej ścieżki do robota. Czujnik OnRobot HEX jest również idealny do wykańczania powierzchni, na przykład polerowania lub gratowania, gdy trzeba zachować stałą siłę, aby uzyskać perfekcyjne wykończenie powierzchni.

Zobacz wideo
Gratowanie metalu z czujnikiem siły / momentu obrotowego OnRobot

Poniższy film pokazuje, jak łatwo i płynnie można gratować uniesione krawędzie metalowego przedmiotu obrabianego. Przy każdym polerowaniu lub gratowaniu bardzo ważne jest zachowanie stałej wartości siły. To zadanie można osiągnąć dzięki naszym zaawansowanym funkcjom sterowania siłą / momentem obrotowym.

Zobacz wideo
Polerowanie metalowej karoserii samochodu z czujnikiem siły / momentu obrotowego OnRobot

Poniższy film wideo pokazuje, jak łatwo i płynnie można odgratować uniesione krawędzie metalowego przedmiotu obrabianego. Przy każdym polerowaniu lub gratowaniu bardzo ważne jest zachowanie stałej wartości siły. To zadanie można osiągnąć dzięki naszym zaawansowanym funkcjom sterowania siłą / momentem obrotowym.

Zobacz wideo
Polerowanie OnRobot: Jak usunąć linie podziału obrabianego elementu z tworzywa sztucznego

Poniższe wideo przedstawia polerowanie obrabianego elementu z tworzywa sztucznego, uproszczone dzięki zastosowaniu czujnika siły /momentu obrotowego OnRobot oraz rozwiązania OnRobot do polerowania tworzywa sztucznego. Ten przykład pokazuje, jak szybko i łatwo usunąć linie podziału obiektów obrabianych z tworzyw sztucznych. Rozwiązanie to jest pomocne w automatyce przemysłowej.

Zobacz wideo