Utilizando uma configuração colaborativa completa, pode ter o robô e a ferramenta end-of-arm a trabalhar lado a lado com os seus funcionários. Ao ter a instalação do robô a realizar os trabalhos repetitivos e simples, liberta os seus funcionários para realizarem outras tarefas.
Na indústria alimentar e farmacêutica, a automatização do seu processo de Pick and Place diminui o risco de contaminação do produto.
RG2
- As garras flexíveis podem ser usadas para uma ampla variedade de tamanhos e formas de peças.
- O design Plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora.
- A implementação fácil com garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70%
A garra RG2 é uma garra colaborativa flexível que agora tem o Quick Changer OnRobot integrado. O novo suporte torna muito mais fácil mudar a orientação da garra, mas ainda tem a mesma gama de movimentos e posições que sempre teve. O cabo é suportado através do Quick Changer, por isso não há nenhum cabo ao lado, eliminando a necessidade de ligar e desligar quando é altura de mudar de ferramenta; funciona perfeitamente com o nosso Quick Changer Duplo e qualquer outra garra para ajudar a maximizar a utilização dos seus robôs.
A RG2 agora vem com proteções de segurança padrão.
QUICK CHANGER DUPLO
- A garra dupla acelera o tempo de ciclo e pode melhorar a produtividade em 50% ou mais.
- Maior produtividade oferece retorno mais rápido, com ROI em apenas 3 meses.
O novo Quick Changer Duplo permite-lhe usar as nossas ferramentas End-of-Arm juntas num único ciclo. Com esta solução inovadora, pode usar duas garras RG2 ou uma garra RG6 com uma VG10, só depende de si. Alterne rápida e facilmente entre as nossas ferramentas para maximizar a utilização dos seus robôs com o Quick Changer Duplo.
HEX 6 EIXOS SENSOR DE FORÇA/BINÁRIO
- O sensor flexível estende as possibilidades de automação a processos que antes não eram possíveis.
- A integração imediata reduz o tempo de implementação para tarefas de inserção precisas de meses para dias.
- A tecnologia de sensores de alta precisão oferece 95% mais qualidade nas tarefas de inserção e montagem.
- Aplicações baseadas em sensores aceleram o tempo de ciclo até 60% para produzir mais com o mesmo número de empregados.
- A programação fácil permite que até mesmo tarefas complexas de polimento sejam executadas em menos de um dia.
Os sensores de força/binário de 6 eixos OnRobot fornecem medições precisas de força e binário ao longo dos 6 eixos. Isso dá um controlo preciso quando se trata de trabalhos difíceis de montagem, polimento, lixamento ou rebarbação. Além disso, o software HEX inclui gravação de trajetória, controlo de força (em UR e Kuka) e recursos especiais para tarefas de inserção (apenas UR). Isto significa tempo de integração reduzido para a sua linha de produção. Os nossos sensores são projetados para responder aos requisitos da maioria dos braços de robôs industriais atuais. Aplicações comuns são polimento, lixamento, rebarbação, desbaste e montagem, mas também podem ser usados para teach-in e deteção de colisões.
Modelos atualmente disponíveis:
- HEX-E /High Precision
- HEX-H /Low Deformation
- HEX-E QC
- HEX-H QC
GARRA GECKO
- Não necessitando de ar comprimido, poupa em custos de manutenção e proporciona um retorno mais rápido do investimento em até apenas 5 meses.
- Tecnologia de agarramento de precisão, sem marcas, aumenta a produtividade em tarefas de selecionar e colocar.
- Tecnologia gecko inovadora permite agarra objetos planos e porosos, como PCB, para ampliar as capacidades de automação.
- Sem necessitar de alimentação de ar externa, reduz o ruído e a poeira.
A tecnologia de agarramento Gecko foi originalmente desenvolvida nos laboratórios da NASA como instrumento para recolha de satélites fora de serviço e de outro lixo espacial, bem como para aplicações na Estação Espacial Internacional. Desde esse início ambicioso, a garra Gecko serve finalidades mais terrenas: agarrando cuidadosamente artigos com superfícies lisas, ou com perfurações na superfície que não possam ser agarrados por uma garra de aspiração tradicional.
A Garra Gecko usa milhões de hastes fibrilares em microescala que aderem a uma superfície usando poderosas forças de Van der Waals, da mesma maneira que as osgas usam para trepar. Inspirada na natureza, a Gecko torna possível fixar e levantar qualquer tipo de superfície plana e lisa sem ar comprimido ou qualquer alimentação externa, usando tecnologia de fácil agarramento para aplicações de Pick & Place. Como a Gecko faz a elevação sem ar comprimido ou qualquer outra energia externa, oferece uma solução mais eficiente e económica.
RG2-FT Gripper
- A deteção precisa melhora a qualidade da produção reduzindo a taxa de defeitos até 60% em processos delicados de seleção e colocação
- A deteção fácil de programar permite que o robô atue como um terceiro braço do operador, com uma mão quase humana à distância.
- Capacidade de automatizar tarefas de inserção que não eram anteriormente possíveis pode reduzir os custos de operação em 40%
A RG2-FT é uma garra de última geração com deteção e inteligência adicionais, capaz de controlar o robô (em UR) e controlar o robô (em UR) e a si mesmo para obter o que o operador gostaria de fazer, mesmo quando os parâmetros exatos não podem ser programados antecipadamente. Isto permite uma verdadeira colaboração com os operadores humanos, apoiando-os como um colega de trabalho faria.
RG6
- As garras flexíveis podem ser usadas para uma ampla variedade de tamanhos e formas de peças.
- O design Plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora.
- A implementação fácil com garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70%
A garra RG6 é uma garra colaborativa flexível que agora tem o Quick Changer OnRobot integrado. O novo suporte torna muito mais fácil mudar a orientação da garra, mas ainda tem a mesma gama de movimentos e posições que sempre teve. O cabo é suportado através do Quick Changer, por isso não há nenhum cabo ao lado, eliminando a necessidade de ligar e desligar quando é altura de mudar as ferramentas. Funciona perfeitamente com Quick Changer Duplo e qualquer outra pinça para ajudar a maximizar a utilização dos seus robôs.
A garra é fácil de usar e compatível com uma ampla gama de robôs industriais colaborativos e ligeiros.
Com um curso de 160 mm, o RG6 pode agarra um grande variedade de objetos. E com um motor ainda mais forte, a RG6 está agora mais robusta do que nunca. Essa garra flexível e versátil pode ajudá-lo a ampliar o leque de aplicações que pode automatizar, desde o carregamento e recolha e selecionar e colocar até & montagem e & embalagem e paletização.
VG10
- Implementação pronta a usar: ligue ao braço do robô e aperte a garra para prender o produto. Proporciona rápida produtividade e ROI.
- Sem requerer alimentação externa de ar, reduz os custos de manutenção e acelera a implementação.
- A funcionalidade de duplo agarramento permite tempos de ciclo mais curtos.
Dado que o VG10 não requer um compressor ou alimentação de ar, é compacto e fácil de movimentar, dando flexibilidade à sua linha de produção.
Os braços flexíveis da garra de aspiração VG10 e o vácuo ajustável permitem ao VG10 manusear uma variedade de objetos de muitos tamanhos diferentes.
É uma garra dupla: pode controlar os lados direito e esquerdo da garra de aspiração independentemente um do outro, aumentando assim ainda mais a eficiência da sua linha de produção.
Integração sem problemas com o robô da sua escolha.
A garra inclui funcionalidade de dupla garra, trocador de ferramentas e copos de aspiração típicos. Além disso, existem muitas copos de aspiração de terceiros disponíveis no mercado para se adaptarem a todas as aplicações.
QUICK CHANGER
O Quick Changer permite uma troca de ferramentas fácil e rápida. É totalmente colaborativo, sem arestas vivas, o que torna fácil e segura a interação humana.
O Quick Changer pode lidar com carga útil de 20 kg e tem uma baixa altura e peso interno.
Patenteado, fiável e com mecanismo de bloqueio fácil de usar, estrutura de bloqueio de segurança extra e molas de bloqueio tornam o Quick Changer um produto único, ideal para todas as aplicações de robô colaborativo. Com o Quick Changer terá o mais fácil e o mais rápido trocador de ferramentas com tudo o que precisa dentro da caixa.
|
How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK
|
|