ÎNDEPĂRTAREA MATERIALELOR
Îl puteți ”învăța” pe OnRobot-ul dvs. despre soluțiile de finisare a suprafețelor pentru a putea urmări cu încredere orice fel de contur dificil, economisind zile întregi de programare. Senzorul de forță/cuplu OnRobot cu tehnologie OptoForce și pachetul software permite robotului să păstreze constante aceeași forță și viteză. Obțineți finisarea precisă a suprafețelor cu integrare rapidă și programare simplă.
CALITATE
Laboratoarele sunt adesea mici, iar spațiul este un lux, deci un robot colaborativ este adesea o soluție excelentă. Atașarea unei unelte terminale OnRobot asigură precizie și constanță funcționării. Cu forța programabilă, gripper-ele OnRobot manevrează cu ușurință probe de sânge sau execută alte operațiuni delicate.
SUPRAVEGHEREA MAȘINILOR
Supravegherea mașinii poate fi o sarcină plictisitoare și periculoasă care necesită un nivel înalt de constanță - chiar și după multe ore de lucru. Prin automatizarea sarcinii de supraveghere a mașinilor crește securitatea pentru muncitorii dvs., sporește productivitatea și permite continuarea producției chiar ți după ce operatorii au plecat din atelier. Cu soluția noastră cu gripper dual puteți reduce semnificativ durata ciclurilor deoarece simultan se vor putea prinde 2 obiecte și executa 2 acțiuni.
ASAMBLARE
La automatizarea operațiunilor de asamblare prin una sau mai multe aplicații colaborative pentru roboți, creșteți viteza și calitatea producției în timp ce vă reduceți costurile. Aceasta se poate derula în siguranță alături de angajații dvs. și poate prelua sarcini repetitive pentru a vă elibera personalul, pentru o muncă cu o mai mare plus-valoare. Prin manipularea chiar și a articolelor mici și complicate, soluțiile noastre vă pot ajuta să optimizați procese precum înșurubarea cu șurubelnița, montarea, poziționarea și multe altele. Versatilitatea este remarcabilă și prin redistribuirea rapidă soluțiile noastre oferă o valoare masivă pentru întreprinderile cu volum de producție mixt/redus.
MANIPULAREA MATERIALELOR
Este deosebit de util să automatizați procesele de manipulare a materialelor dacă doriți să reduceți munca fizică sau să creșteți productivitatea fără a fi nevoie să vă faceți griji în ceea ce privește deficitul de forță de muncă. În aplicațiile de manipulare a materialelor, articolele sunt mutate dintr-o poziție în alta - deseori denumite aplicații „Pick and Place”, adică de preluare și poziționare. În funcție de nevoile dvs., robotul poate lucra alături de angajații dvs., transferând sau sortând articole, sau poate efectua ambalarea, paletizarea sau alte procese. Indiferent dacă este necesară sensibilitatea, flexibilitatea sau rezistența, veți obține o manipulare de precizie, oră după oră.



Gripper RG2
- Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
- Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
- Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%.



DUAL QUICK CHANGER
- Gripperul dual scurtează durata ciclului și poate îmbunătăți productivitatea cu cel puțin 50%.
- Productivitatea crescută oferă un profit mai rapid, cu recuperarea investiției în numai 3 luni
- Timp de funcționare mărit în Supravegherea mașinilor CNC



SENZOR HEX DE FORȚĂ/CUPLU CU 6 AXE
- Senzorul flexibil extinde posibilitățile de automatizare pentru procese care nu erau posibile până de curând.
- Tehnologia cu senzor de mare acuratețe oferă o calitate cu 95% mai bună pentru lucrările de inserție și asamblare.
- Programarea ușoară pune în execuție chiar și sarcinile de șlefuire complexe în mai puțin de o zi



GECKO GRIPPER
- Nefiind necesar aerul comprimat, se reduc costurile de întreținere și investiția este recuperată în doar 5 luni.
- Tehnologia precisă și fără urme a gripperului crește productivitatea în sarcinile pick-and-place.
- Tehnologia inovatoare Gecko permite prinderea obiectelor plane, poroase, cum ar fi plăcile PCB, pentru extinderea capabilităților de automatizare.



Gripperul RG2-FT
- Detectarea precisă îmbunătățește calitatea producției, reducând rata defecțiunilor cu 60% în procese delicate de tip pick-and-place.
- Detectarea ușor de programat permite robotului să acționeze ca un al treilea braț al operatorului cu transfer de piese similar cu cel uman.
- Abilitatea de a automatiza lucrările de inserție care nu erau posibile anterior poate reduce costurile de operare cu 40%.



Gripper RG6
- Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
- Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
- Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%.



GRIPPER CU VID ELECTRIC VG10
- Implementare imediată - cuplați la brațul robotic și configurați gripperul să se potrivească la produs - oferă productivitate sporită și recuperare rapidă a investiției.
- Nefiind necesară alimentarea cu aer din exterior, scad costurile de întreținere și crește rapiditatea implementării
- Funcția de prindere dublă are ca efect un ciclu mai scurt.



QUICK CHANGER
- Schimbarea simplă și rapidă a instrumentului în mai puțin de 5 secunde
- Repoziționare rapidă, fără înșurubări, mai mult timp de funcționare
- Integrat în toate produsele OnRobot



VGC10
- Gripper cu vid electric, flexibil, cu personalizare nelimitată, potrivit pentru toate cerințele aplicațiilor
- Gripperul mic și ușor este perfect pentru spații înguste, dar cu putere suficientă pentru obiecte de până la 15 kg
- Nu este necesară alimentarea cu aer din exterior pentru reducerea costurilor cu întreținerea și instalare rapidă



GRIPPER GECKO SINGLE PAD
- Gripperul compact și ușor Gecko Single Pad nu necesită cabluri, energie electrică, aer sau programare, pentru performanță cu costuri reduse, prin cuplare plug-and-play
- Gripperul adeziv inovativ pentru suprafețe plate, netede sau obiecte perforate automatizează sarcinile care înainte nu erau posibile
- Prindere fără urme, chiar și pentru suprafețele lucioase - pasul de curățare nu este necesar; economie de timp și creșterea productivității.



3FG15 GRAIFĂR CU 3 DEGETE
- Producție flexibilă - cursa mare optimizează supravegherea strungului CNC pentru dimensiuni multiple ale pieselor cu un singur graifăr cu 3 degete
- Poziționarea centrică precisă asigură calitate ridicată, uniformitate și volum de producție cu programare minimă
- Prinderea puternică și stabilă cu 3 puncte de contact, face acest graifăr rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple
- Realizare suplimentară cu vârfurile de degete adaptabile, pentru prinderea flexibilă a unei game largi de forme și dimensiuni ale pieselor.



SOFT GRIPPER
- Explorați noi oportunități pentru automatizarea producției alimentelor și a băuturilor, de cosmetice și farmaceutice, cu gripperul ușor certificat pentru industria alimentară
- Manipulare ușoară a unei game largi de profile neregulate și obiecte delicate cu gripperul din silicon turnat
- Manipulare în siguranță a obiectelor fragile și delicate pentru calitate mai ridicată a producției și pierderi mai reduse
- Fără alimentare externă cu aer nu există nici praf, nici zgomot, complexitate sau costuri suplimentare



ONROBOT EYES
- Adăugați rapid și simplu viziune aplicațiilor robotice prin calibrarea pe baza unei singure imagini, programare rapidă și integrare perfectă în grippere
- Viziunea 2,5D accesibilă și eficientă oferă o percepție în profunzime a diverselor înălțimi sau a obiectelor stivuite
- Sistem vizual flexibil și adaptabil cu montare pe robot sau extern este ideal pentru aproape orice aplicație colaborativă
- Aplicații nestructurate facile de sortare, preluare și poziționare, cu fiabilitate superioară, prin utilizarea oricărui braț de robot
- Detectarea printr-o singură operațiune a mai multor obiecte minimizează durata ciclului
- Inspectați obiectele utilizând culoarea sau conturul - cu sau fără robot, și asigurați consecvența calității
- Reperul automat asigură medii de lucru dinamice și configurări mobile ale robotului



ONROBOT SCREWDRIVER
- Configurare, programare și implementare simplă și imediată pe orice robot principal
- Versatilitate și flexibilitate superioare, cu schimbări rapide pentru o gamă extinsă de mărimi și lungimi de șuruburi
- Controlul precis al cuplului și detectarea inteligentă a erorilor asigură calitatea și consecvența
- Controlul mișcării axului integrat simplifică programarea, accelerează configurarea și îmbunătățește calitatea



ONROBOT SANDER
- Ușor de integrat și programat imediat după scoaterea din cutie, pentru șlefuire, polizare și lustruire
- Pachetul complet include tot ceea ce este necesar pentru utilizarea imediată pe o întreagă gamă de piese și materiale
- Schimbătorul de material abraziv, automat și rapid, reduce timpul de nefuncționare și necesarul de forță de muncă
- Scula complet electrică (fără aer comprimat) mărește eficiența și controlul



2FG7
- Gripperul paralel complet, ușor de programat, colaborativ, intră rapid în producţie pentru o gamă largă de aplicații
- Gripperul paralel puternic este ușor de instalat în spații înguste și gestionează cerinţe legate de sarcini utile solicitante
- Obțineți o amortizare rapidă a investiţiei cu un singur gripper flexibil, inteligent și precis, care poate fi personalizat cu ușurință și adaptat pentru numeroase sarcini
- Gata de utilizare aproape oriunde, cu clasificare IP67 pentru medii dure și certificare ISO clasa 5 pentru camere curate

Cum să vă dezvoltați afacerea cu aplicațiile colaborative
Cu zorii dispozitivelor inteligente, tot mai adaptabile, roboții pot funcționa acum cu viteză, siguranță și precizie mai ridicate, îndeplinind o gamă largă de sarcini, cu maximizarea rentabilității. Aflați ce puteți face pentru o producție mai rapidă și la costuri mai reduse, descărcând ebookul nostru gratuit.Învățați acum cum să activați o producție mai rapidă la costuri mai reduse, prin descărcarea cărții noastre electronice gratuite.
|
![]() |