Ce tip de procese doriți să automatizați?

finisare suprafețe
Îl puteți ”învăța” pe OnRobot-ul dvs. despre soluțiile de finisare a suprafețelor pentru a putea urmări cu încredere orice fel de contur dificil, economisind zile întregi de programare. Senzorul de forță/cuplu OnRobot cu tehnologie OptoForce și pachetul software permite robotului să păstreze constante aceeași forță și viteză. Obțineți finisarea precisă a suprafețelor cu integrare rapidă și programare simplă.
Testarea și inspectarea calității
Laboratoarele sunt adesea mici, iar spațiul este un lux, deci un robot colaborativ este adesea o soluție excelentă. Atașarea unei unelte terminale OnRobot asigură precizie și constanță funcționării. Cu forța programabilă, gripper-ele OnRobot manevrează cu ușurință probe de sânge sau execută alte operațiuni delicate.
Ambalare și paletizare
Automatizarea liniilor dvs. de ambalare deschide producția spre un model colaborativ care permite funcționarea unei soluții robotizate în paralel cu angajații. Folosind un robot colaborativ pentru ambalare, având atașat dispozitivul de capăt de braț OnRobot, reduceți timpul de ambalare și scutiți muncitorii de sarcini repetitive. Cu forța reglabilă a gripper-ului OnRobot, aveți o soluție extrem de flexibilă și ușor de integrat pentru problemele dvs. legate de ambalare.
Supravegherea mașinilor
Supravegherea mașinii poate fi o sarcină plictisitoare și periculoasă care necesită un nivel înalt de constanță - chiar și după multe ore de lucru. Prin automatizarea sarcinii de supraveghere a mașinilor crește securitatea pentru muncitorii dvs., sporește productivitatea și permite continuarea producției chiar ți după ce operatorii au plecat din atelier. Cu soluția noastră cu gripper dual puteți reduce semnificativ durata ciclurilor deoarece simultan se vor putea prinde 2 obiecte și executa 2 acțiuni.
Asamblare
Multe operațiuni de asamblare necesită ca robotul să localizeze și să prindă cu precizie, deseori manipulând piese mici de diferite mărimi și dimensiuni. Dispozitivul de capăt de braț colaborativ de la OnRobot vă ajută să creșteți viteza și calitatea producției, reducând în același timp costurile. Ușor de folosit pentru multiple utilizări, este de un real folos pentru întreprinderile mici și mijlocii cu o varietate de produse și volum mic de producție.

Folosind o configurare complet colaborativă, puteți face ca robotul și dispozitivul de capăt de braț să lucreze cot la cot cu muncitorii dvs. Prin preluarea de către robot a sarcinilor repetitive, simple, muncitorii dvs. sunt liberi pentru alte sarcini.
Preluare și poziționare
Creșterea randamentului producției prin creșterea vitezei procesului Pick & Place este numai unul dintre beneficiile utilizării gripper-elor OnRobot în producția dvs. Instalarea unui robot colaborativ cu un gripper OnRobot înseamnă că obțineți aceeași precizie în fiecare moment deoarece nu obosește niciodată. Cu forța programabilă din gripper-ul OnRobot pot fi manipulate cu ușurință chiar și piesele cele mai fragile.

În industria alimentară și în cea farmaceutică, automatizarea proceselor de ridicare și poziționare micșorează semnificativ riscul de contaminare a produselor.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Gripper RG2

  • Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
  • Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
  • Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%. 

Gripperul RG2 este un gripper flexibil colaborativ cu OnRobot Quick Changer încorporat. Noua consolă face mult mai ușoară orientarea gripperului, dar își menține aceeași gamă de mișcări și poziții. Cablul este susținut prin Quick Changer, așadar pe flancuri nu există cablu, eliminând nevoia de conectare și deconectare la momentul schimbării instrumentelor. Funcționează perfect cu Dual Quick Changer și oricare din celelalte grippere ale noastre, pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea roboților. 

RG2 este livrat acum standard cu scuturi de protecție.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • Gripperul dual scurtează durata ciclului și poate îmbunătăți productivitatea cu cel puțin 50%.
  • Productivitatea crescută oferă un profit mai rapid, cu recuperarea investiției în numai 3 luni
  • Timp de funcționare mărit în Supravegherea mașinilor CNC 

Noul Dual Quick Changer vă permite să utilizați dispozitivele noastre capăt de braț împreună într-un singur ciclu. Cu această soluție inovatoare, puteți folosi două grippere RG2 sau un gripper RG6 cu un VG10 – este numai decizia dvs. Schimbați instrumentele între ele rapid și fără efort pentru a maximiza utilizarea roboților dvs. cu Dual Quick Changer.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

SENZOR HEX DE FORȚĂ/CUPLU CU 6 AXE

  • Senzorul flexibil extinde posibilitățile de automatizare pentru procese care nu erau posibile până de curând.
  • Tehnologia cu senzor de mare acuratețe oferă o calitate cu 95% mai bună pentru lucrările de inserție și asamblare.
  • Programarea ușoară pune în execuție chiar și sarcinile de șlefuire complexe în mai puțin de o zi

Senzorii de forță/cuplu pe 6 axe de la OnRobot oferă măsurări precise ale forței și cuplului pe toate cele 6 axe. Acest lucru vă oferă controlul precis în momentul unor lucrări dificile de asamblare, șlefuire, sablare sau debavurare. În plus, software-ul HEX include înregistrarea traiectoriei, controlul forței (la UR și Kuka) și caracteristici speciale pentru lucrări de inserție (numai UR). Acest lucru înseamnă timp de integrare redus pentru linia de producție. Senzorii noștri sunt proiectați să se potrivească pe majoritatea brațelor robotice industriale din prezent. Aplicațiile obișnuite sunt lustruirea, sablarea, debavurarea, șlefuirea și asamblarea, dar se pot folosi și pentru învățare și detectarea impactului.

Modele disponibile în acest moment:

  • HEX-E /High Precision (de mare precizie)
  • HEX-H /Low Deformation (cu deformare redusă)
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Nefiind necesar aerul comprimat, se reduc costurile de întreținere și investiția este recuperată în doar 5 luni.
  • Tehnologia precisă și fără urme a gripperului crește productivitatea în sarcinile pick-and-place.
  • Tehnologia inovatoare Gecko permite prinderea obiectelor plane, poroase, cum ar fi plăcile PCB, pentru extinderea capabilităților de automatizare.

Tehnologia de prindere Gecko a fost dezvoltată inițial în laboratoarele de la NASA ca un instrument pentru colectarea sateliților scoși din uz și a altor deșeuri spațiale, precum și pentru aplicații la Stația Spațială Internațională. De la aceste începuturi cu utilizări la mare înălțime, Gecko Gripper servește în prezent unor scopuri mai terestre, cum ar fi manipularea unor obiecte cu suprafața netedă sau a obiectelor cu găuri pe suprafața lor, care nu pot fi prinse de grippere tradiționale cu vid

Gecko Gripper folosește milioane de fire de microdimensiuni, care aderă pe o suprafață folosind forțe Van der Waals puternice - asemenea modului în care se cațără o șopârlă Gecko. Inspirat din natură, Gecko face posibilă prinderea și ridicarea oricărui tip de suprafață plană și netedă fără aer comprimat sau orice altă sursă externă, folosind o tehnologie simplă de prindere pentru aplicațiile Pick & Place. Deoarece Gecko execută ridicarea fără aer comprimat sau altă energie externă, oferă o soluție mai eficientă și mai rentabilă.

RG2-FT

Gripperul RG2-FT

  • Detectarea precisă îmbunătățește calitatea producției, reducând rata defecțiunilor cu 60% în procese delicate de tip pick-and-place.
  • Detectarea ușor de programat permite robotului să acționeze ca un al treilea braț al operatorului cu transfer de piese similar cu cel uman.
  • Abilitatea de a automatiza lucrările de inserție care nu erau posibile anterior poate reduce costurile de operare cu 40%.

RG2-FT este un gripper de ultimă generație cu detectare și inteligență superioare, capabil să controleze robotul și pe sine (prin UR), astfel încât să realizeze ceea ce dorește operatorul, chiar și atunci când parametrii exacți nu pot fi programați dinainte. Acest lucru permite o colaborare reală cu operatorii umani, sprijinindu-i asemenea unui coleg.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Gripper RG6

  • Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
  • Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
  • Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%. 

Gripperul RG6 este un gripper flexibil colaborativ care acum are un OnRobot Quick Changer încorporat. Noua consolă face mult mai ușoară orientarea gripperului, dar își menține aceeași gamă de mișcări și poziții. Cablul este susținut prin Quick Changer, așadar pe flancuri nu există cablu, eliminând nevoia de conectare și deconectare la momentul schimbării instrumentelor. Funcționează perfect cu Dual Quick Changer și oricare din celelalte grippere ale noastre, pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea roboților.

Gripperul este ușor de utilizat și compatibil cu o gamă largă de roboți industriali colaborativi și ușori. 

Cu o cursă de 160mm, RG6 poate prelua o largă diversitate de repere. Cu un motor și mai puternic, RG6 este acum mai solid ca niciodată. Acest gripper flexibil pentru orice utilizare vă poate ajuta să lărgiți domeniul aplicațiilor pe care le puteți automatiza, de la supravegherea mașinilor și preluare și plasare până la asamblare și ambalare și paletizare.

VG10

Gripper cu vid electric VG10

  • Implementare imediată - cuplați la brațul robotic și configurați gripperul să se potrivească la produs - oferă productivitate sporită și recuperare rapidă a investiției.
  • Nefiind necesară alimentarea cu aer din exterior, scad costurile de întreținere și crește rapiditatea implementării
  • Funcția de prindere dublă are ca efect un ciclu mai scurt.

Deoarece VG10 nu necesită un compresor sau alimentare cu aer, este compact și ușor de deplasat, oferind flexibilitate liniei de producție.

Gripperul cu vid VG10 are brațe flexibile și alimentare cu vid reglabilă, care îi permit gripperului VG10 manevrarea de diferite obiecte de dimensiuni variate.

Este un gripper dual - puteți controla partea din dreapta și din stânga în mod independent una de cealaltă, sporind și mai mult eficiența pe linia de producție.

Integrare perfectă cu robotul ales.

Gripperul este livrat cu funcție duală de prindere, schimbător de instrumente și o varietate de ventuze specifice. În plus, pe piață sunt disponibile mai multe tipuri de ventuze fabricate de terți, pentru a se potrivi cu fiecare aplicație.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Schimbarea simplă și rapidă a instrumentului în mai puțin de 5 secunde
  • Repoziționare rapidă, fără înșurubări, mai mult timp de funcționare
  • Integrat în toate produsele OnRobot

Quick Changer permite schimbarea ușoară și rapidă a instrumentelor. Este complet colaborativ, fără margini ascuțite, fiind astfel ușor de folosit și sigur pentru interacțiunea cu oamenii.

Quick Changer poate suporta o sarcină utilă de 20 kg și are înălțime și greutate încorporate reduse.

Brevetat, fiabil și cu mecanism de blocare ușor de folosit, structură extra pentru blocarea în siguranță și resorturi de blocare, Quick Changer este un produs unic, ideal pentru toate aplicațiile cu roboți colaborativi. Cu Quick Changer veți avea schimbătorul cel mai ușor și mai rapid de scule pentru tot ceea ce aveți nevoie din cutie.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Gripper cu vid electric, flexibil, cu personalizare nelimitată, potrivit pentru toate cerințele aplicațiilor
  • Gripperul mic și ușor este perfect pentru spații înguste, dar cu putere suficientă pentru obiecte de până la 15 kg  
  • Nu este necesară alimentarea cu aer din exterior pentru reducerea costurilor cu întreținerea și instalare rapidă

Gripperul cu vid electric compact VGC10 are posibilități de personalizare nelimitate. De asemenea, are opțiuni de ventuze interschimbabile pentru aproape orice aplicație necesară. Mai mic decât VG10, modelul VGC10 se potrivește mediilor înguste și, astfel, poate extinde posibilitățile de automatizare. Și având jumătate din greutatea modelului VG10, dar aceeași sarcină utilă, modelul VGC10 poate ridica piese mici, de forme neobișnuite și obiecte grele chiar și cu un braț robotic mai mic. Modelul VGC10 dispune de două canale de aer comandate independent, care îi permit să acționeze ca un gripper dual, cu prindere și eliberare în aceeași acțiune, mărind astfel eficiența și reducând durata ciclului. Fără compresor sau sursă de aer necesară, acest gripper electric compact este ușor de deplasat, iar programarea simplă permite repoziționarea ușoară și rapidă, pentru o flexibilitate mai mare a producției.

Integrare perfectă cu robotul ales.
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

GRIPPER GECKO SINGLE PAD

  • Gripperul compact și ușor Gecko Single Pad nu necesită cabluri, energie electrică, aer sau programare, pentru performanță cu costuri reduse, prin cuplare plug-and-play
  • Gripperul adeziv inovativ pentru suprafețe plate, netede sau obiecte perforate automatizează sarcinile care înainte nu erau posibile
  • Prindere fără urme, chiar și pentru suprafețele lucioase - pasul de curățare nu este necesar; economie de timp și creșterea productivității.

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Cum să vă dezvoltați afacerea cu aplicațiile colaborative
Cu zorii dispozitivelor inteligente, tot mai adaptabile, roboții pot funcționa acum cu viteză, siguranță și precizie mai ridicate, îndeplinind o gamă largă de sarcini, cu maximizarea rentabilității. Aflați ce puteți face pentru o producție mai rapidă și la costuri mai reduse, descărcând ebookul nostru gratuit.Învățați acum cum să activați o producție mai rapidă la costuri mai reduse, prin descărcarea cărții noastre electronice gratuite.
DESCĂRCAȚI EBOOKUL GRATUIT