Folosind o configurare complet colaborativă, puteți face ca robotul și dispozitivul de capăt de braț să lucreze cot la cot cu muncitorii dvs. Prin preluarea de către robot a sarcinilor repetitive, simple, muncitorii dvs. sunt liberi pentru alte sarcini.
În industria alimentară și în cea farmaceutică, automatizarea proceselor de ridicare și poziționare micșorează semnificativ riscul de contaminare a produselor.
RG2
- Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
- Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
- Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%
Gripper-ul RG2 este un gripper colaborativ flexibil care acum are Quick Changer OnRobot încorporat. Noua consolă face mult mai ușoară orientarea gripper-ului, dar cu aceeași paletă de mișcări și de poziții dintotdeauna. Cablul este susținut prin Quick Changer, așadar pe flancuri nu există cablu, eliminând nevoia de conectare și deconectare la momentul schimbării uneltelor. Funcționează perfect cu Dual Quick Changer și oricare alt gripper de-al nostru pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea roboților dvs.
RG2 acum standard, cu scuturi de protecție.
DUAL QUICK CHANGER
- Gripper-ul dual scurtează ciclul și poate îmbunătăți productivitatea cu cel puțin 50%.
- Productivitatea crescută oferă profit mai rapid, cu o recuperare a investițiilor de numai 3 luni.
Noul Dual Quick Changer vă permite să folosiți dispozitivele noastre de capăt de braț împreună într-un singur ciclu. Cu această soluție inovatoare puteți folosi două grippere RG2 sau un gripper RG6 cu un VG10 – este numai decizia dvs. Schimbați instrumentele între ele rapid și fără efort pentru a maximiza utilizarea roboților dvs. cu Dual Quick Changer.
SENZOR HEX DE FORȚĂ/CUPLU CU 6 AXE
- Senzorul flexibil extinde posibilitățile automatizării către procese care nu erau posibile până de curând.
- Integrarea imediată reduce timpul de implementare pentru lucrări de inserție precise de la câteva luni la câteva zile.
- Tehnologia cu senzor de mare acuratețe oferă o calitate cu 95% mai bună pentru lucrările de inserție și asamblare.
- Aplicațiile pe bază de senzori scurtează durata ciclului cu până la 60% și puteți produce mai mult cu același număr de angajați.
- Programarea ușoară pune în execuție chiar și sarcinile de șlefuire complexe în mai puțin de o zi.
Senzorii de cuplu forță OnRobot cu 6 axe oferă forța și cuplul exact pe toate cele 6 axe. Astfel puteți avea control precis în momentul unei asamblări dificile, pentru lucrări de lustruire, sablare sau debavurare. În plus, software-ul HEX include înregistrarea traiectoriei, controlul forței (la UR și Kuka) și caracteristici speciale pentru lucrări de inserție (numai UR). Aceasta înseamnă timp de integrare redus pentru linia de producție. Senzorii noștri sunt proiectați să se potrivească pe majoritatea brațelor robotice industriale din prezent. Aplicațiile obișnuite sunt lustruirea, sablarea, debavurarea, șlefuirea și asamblarea, dar se poate folosi și pentru învățare și detectarea impactului.
Modele disponibile la acest moment:
- HEX-E /Mare precizie
- HEX-H /Deformare redusă
- HEX-E QC
- HEX-H QC
GRIPPER GECKO
- Nefiind necesar aerul comprimat, se reduc costurile de întreținere și investiția este recuperată în doar 5 luni.
- Tehnologia precisă și fără urme a gripper-ului crește productivitatea în sarcinile pick-and-place.
- Tehnologia inovatoare gecko permite prinderea obiectelor plane, poroase, cum ar fi plăcile PCB, pentru extinderea capabilităților de automatizare.
- Nefiind necesară alimentarea externă cu aer, se reduce zgomotul și praful.
Tehnologia de prindere gecko a fost dezvoltată inițial în laboratoarele de la NASA ca un instrument pentru colectarea sateliților defecți și a altor deșeuri spațiale, precum și pentru aplicații la Stația Spațială Internațională. De la utilizarea la nivel înalt de la începuturile sale, gripperul Gecko servește în prezent unor scopuri mai comune, cum ar fi manipularea unor obiecte cu suprafața netedă, sau obiecte cu găuri pe suprafața lor care nu pot fi prinse de grippere tradiționale cu vid.
Gripper-ul Gecko Gripper folosește milioane de fire de mici dimensiuni care aderă pe o suprafață folosind forțe Van der Waals puternice — la fel cum se cațără șopârlele gecko. Inspirat din natură, Gecko face posibilă prinderea de și ridicarea oricărui tip de suprafețe plane și netede fără aer comprimat sau orice altă sursă externă, folosind o tehnologie simplă de prindere pentru aplicațiile Pick & Place. Deoarece Gecko execută ridicarea fără aer comprimat sau altă energie externă, oferă o soluție mai eficientă și mai convenabilă din punct de vedere al costurilor.
RG2-FT Gripper
- Detectarea precisă îmbunătățește calitatea producției reducând rata defecțiunilor cu 60% în procese delicate de tip pick-and-place
- Detectarea ușor de programat permite robotului să acționeze ca un al treilea braț al operatorului, cu transfer de piese similar cu cel uman.
- Posibilitatea de automatizare a lucrărilor de inserție care nu erau posibile înainte poate reduce costurile de funcționare cu 40%.
RG2-FT este un gripper de ultimă generație cu detectare și inteligență adăugată, capabil să controleze robotul (pe UR) și pe sine pentru a executa operațiunea dorită de operator, chiar și atunci când parametrii exacți nu pot fi programați dinainte. Acest lucru permite o colaborare reală cu operatorii umani, sprijinindu-i așa cum ar face-o un coleg.
RG6
- Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor.
- Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
- Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70%
Gripperul RG6 este un gripper colaborativ flexibil care acum are Quick Changer OnRobot încorporat. Noua consolă face mult mai ușoară orientarea gripper-ului, dar cu aceeași paletă de mișcări și de poziții dintotdeauna. Cablul este susținut prin Quick Changer, așadar pe flancuri nu există cablu, eliminând nevoia de conectare și deconectare la momentul schimbării instrumentelor. Funcționează perfect cu Dual Quick Changer și oricare alt gripper al nostru pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea roboților dvs..
Gripper-ul este ușor de utilizat și compatibil cu o gamă largă de roboți colaborativi și industriali ușori.
Cu o cursă de 160 mm, RG6 poate prinde o mare varietate de obiecte. Cu un motor mai puternic, RG6 este acum mai solid ca niciodată. Acest gripper flexibil pentru orice utilizare vă poate ajuta să lărgiți domeniul aplicațiilor pe care le puteți automatiza, de la supravegherea mașinilor și pick & până la asamblare și ambalare & paletizare
VG10
- Implementare imediată - introduceți în brațul robotului și strângeți gripperul pentru a se potrivi cu produsul - oferă productivitate sporită și recuperare rapidă a investiției
- Nefiind necesară alimentarea cu aer din exterior, scad costurile de întreținere și crește rapiditatea implementării.
- Funcția de prindere dublă permite cicluri mai scurte.
Deoarece VG10 nu necesită un compresor sau alimentare cu aer, este compact și ușor de deplasat, oferind flexibilitate liniei dvs. de producție.
Gripperul cu vid VG10, având brațele flexibile și vid reglabil, permite manipularea unei mari varietăți de obiecte de dimensiuni foarte diferite.
Este un gripper dual - puteți controla partea stângă și dreaptă a gripperului cu vid în mod independent una de cealaltă, crescând eficiența pe linia de producție.
Integrare perfectă cu robotul ales de dvs..
Gripper-ul vine cu funcție de prindere dublă, cu schimbător de instrumente și o varietate de ventuze speciale. În plus, pe piață sunt disponibile mai multe tipuri de ventuze fabricate de terți, pentru a se potrivi cu fiecare aplicație.
QUICK CHANGER
Quick Changer permite schimbarea ușoară și rapidă a instrumentelor. Este complet colaborativ, fără margini ascuțite, fiind astfel ușor de folosit și sigur pentru interacțiunea cu oamenii.
Quick Changer poate suporta o sarcină utilă de 20 kg și are înălțime și greutate reduse.
Patentat, fiabil și cu mecanism de blocare ușor de folosit, structura de blocare pentru mai multă siguranță și resorturi de blocare, Quick Changer este un produs unic, ideal pentru toate aplicațiile cu roboți colaborativi. Cu Quick Changer veți avea schimbătorul cel mai ușor și mai rapid de instrumente pentru tot ceea ce aveți nevoie din cutie.
|
How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK
|
|