DESPRE ONROBOT
OnRobot este o companie la nivel mondial cu sediul în capitala roboticii, Odense, în Danemarca. Oferim dispozitive de capăt de braț inovatoare de tipul Plug & Produce care ajută producătorii să profite pe deplin de beneficiile roboților colaborativi: utilizare ușoară, eficiență din punct de vedere al costurilor și siguranță în utilizare alături de operatorii umani.
Viziune – Crez
Viziunea noastră este de a fi principala companie colaboratoare pentru dispozitivele de capăt de braț și de a le oferi clienților soluții colaborative, cu reale funcționalități plug-and-play.
Simultan, pasiunea noastră se concentrează asupra „consolidării colaborării cu dvs.”, acesta fiind motivul pentru care am conceput produsele astfel încât să fie cât mai prietenoase cu utilizatorul, mai sigure și mai versatile posibil.
Istoric
OnRobot A/S a fost înființată în Iunie 2018 în urma fuziunii a trei companii inovatoare în domeniul dispozitivelor de capăt de braț, cu scopul de a facilita creșterea actuală a roboticii colaborative. Noua noastră companie combină Perception Robotics cu sediul în S.U.A., OptoForce cu sediul în Ungaria On Robot cu sediul în Danemarca, sub denumirea On Robot A/S. Această alianță puternică conduce inovația și facilitatea în utilizare a dispozitivelor robotice pentru capăt de braț.
On Robot, înființată în 2105, a furnizat grippere electrice de tip plug-and-play - RG2 și RG6 - care se montează direct pe brațul robotului, sunt foarte flexibile și sunt suficient de simple pentru a fi programate și operate de la aceeași interfață ca și robotul fără să fie nevoie de ingineri. În 2014, Bilge J. Christiansen, îndemnat de spiritul antreprenorial, s-a angajat în proiectarea unui gripper inovator, fără cabluri. Ebbe O. Fuglsang i s-a alăturat lui Bilge pentru a dezvolta software-ul și interfața cu utilizatorul pentru gripper-ul RG2. În 2015 a fost înființată On Robot ApS și primele grippere au fost vândute în Europa. A început să apară o rețea de distribuitori. În 2016, compania a primit investiții substanțiale de la investitori privați și de la Fondul Danez de Creștere. Rețeaua de distribuție s-a extins în Asia, America de Nord și Oceania. În 2017 și 2018, On Robot a înființat birouri în SUA, Malaezia și Germania, iar rețeaua de distribuție s-a extins la peste 100 de distribuitori în mai mult de 40 de țări.
OptoForce, înființată în 2012, a furnizat senzori de forță/cuplu care aduc un plus de sensibilitate roboților industriali astfel încât aceștia să poată automatiza sarcinile care, în caz contrar, ar necesita dexteritatea mâinii umane. OptoForce a început ca un spin-off universitar în 2012, apoi a adus cele mai noi tehnologii din cercetarea robotică în industrie. Povestea companiei a început a un proiect universitar când doi fondatori ai companiei – Ákos Tar, Ph.D. și József Veres, Ph.D. studiau bionică și robotică în aceeași clasă la universitate. Au început un proiect pentru a construi un robot cu două picioare. Una dintre zonele de interes a fost dezvoltarea simțurilor robotului, așadar au trebuit să măsoare forțele care acționează asupra piciorului pe axele X-Y-Z. Au dezvoltat o structură în straturi în care siliconul își schimbă forma sub o greutate mai mare și acest lucru a făcut posibilă măsurarea în toate direcțiile. OptoForce a fost sprijinită de investitori renumiți, cum ar fi Day One Capital, Finext Startup și Momentum, cu capital de risc din Ungaria, precum și Enrico Krog Iversen, fostul Director Executiv al Universal Robots.
Perception Robotics, înființată în anul 2012 si cu sediul în Los Angeles, a dezvoltat grippere inspirate din natură: un gripper inspirat de șopârla gecko pentru manipularea obiectelor mari și plate, și un gripper tactil cu senzori tactili din cauciuc (”piele”) pentru a conferi roboților simțul tactil.