GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

Gecko Gripper – TEHNOLOGIE ADEZIVĂ SPECIALĂ, PRINDERE FĂRĂ IMPRIMĂRI

  • Nefiind necesar aerul comprimat, se reduc costurile de întreținere și investiția este recuperată în doar 5 luni.
  • Tehnologia precisă și fără urme a gripperului crește productivitatea în sarcinile pick-and-place.
  • Tehnologia inovatoare Gecko permite prinderea obiectelor plane, poroase, cum ar fi plăcile PCB, pentru extinderea capabilităților de automatizare.

Tehnologia de prindere Gecko a fost dezvoltată inițial în laboratoarele de la NASA ca un instrument pentru colectarea sateliților scoși din uz și a altor deșeuri spațiale, precum și pentru aplicații la Stația Spațială Internațională. De la aceste începuturi cu utilizări la mare înălțime, Gecko Gripper servește în prezent unor scopuri mai terestre, cum ar fi manipularea unor obiecte cu suprafața netedă sau a obiectelor cu găuri pe suprafața lor, care nu pot fi prinse de grippere tradiționale cu vid

Gecko Gripper folosește milioane de fire de microdimensiuni, care aderă pe o suprafață folosind forțe Van der Waals puternice - asemenea modului în care se cațără o șopârlă Gecko. Inspirat din natură, Gecko face posibilă prinderea și ridicarea oricărui tip de suprafață plană și netedă fără aer comprimat sau orice altă sursă externă, folosind o tehnologie simplă de prindere pentru aplicațiile Pick & Place. Deoarece Gecko execută ridicarea fără aer comprimat sau altă energie externă, oferă o soluție mai eficientă și mai rentabilă.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools