RG2-FT Gripper

RG2-FT

RG2-FT – Gripper Inteligent cu senzor F/T, O MÂNĂ DE AJUTOR CU SIMȚ TACTIL

  • Detectarea precisă îmbunătățește calitatea producției reducând rata defecțiunilor cu 60% în procese delicate de tip pick-and-place  
  • Detectarea ușor de programat permite robotului să acționeze ca un al treilea braț al operatorului, cu transfer de piese similar cu cel uman.
  • Posibilitatea de automatizare a lucrărilor de inserție care nu erau posibile înainte poate reduce costurile de funcționare cu 40%. 

RG2-FT este un gripper de ultimă generație cu detectare și inteligență adăugată, capabil să controleze robotul (pe UR) și pe sine pentru a executa operațiunea dorită de operator, chiar și atunci când parametrii exacți nu pot fi programați dinainte. Acest lucru permite o colaborare reală cu operatorii umani, sprijinindu-i așa cum ar face-o un coleg.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools