RG6

RG6

RG6 – Pick & Place – flexibil, cu rază mare și un pic mai puternic

  • Gripperele flexibile pot fi folosite pentru o gamă largă de dimensiuni și forme ale pieselor. 
  • Designul Plug & Produce reduce timpul implementării de la o zi la o oră.
  • Implementarea ușoară cu grippere cu utilizare imediată reduce timpul de programare cu 70% 

Gripperul RG6 este un gripper colaborativ flexibil care acum are Quick Changer OnRobot încorporat. Noua consolă face mult mai ușoară orientarea gripper-ului, dar cu aceeași paletă de mișcări și de poziții dintotdeauna. Cablul este susținut prin Quick Changer, așadar pe flancuri nu există cablu, eliminând nevoia de conectare și deconectare la momentul schimbării instrumentelor. Funcționează perfect cu Dual Quick Changer și oricare alt gripper al nostru pentru a vă ajuta să maximizați utilizarea roboților dvs..

Gripper-ul este ușor de utilizat și compatibil cu o gamă largă de roboți colaborativi și industriali ușori. 

Cu o cursă de 160 mm, RG6 poate prinde o mare varietate de obiecte. Cu un motor mai puternic, RG6 este acum mai solid ca niciodată. Acest gripper flexibil pentru orice utilizare vă poate ajuta să lărgiți domeniul aplicațiilor pe care le puteți automatiza, de la supravegherea mașinilor și pick & până la asamblare și ambalare & paletizare

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools