VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10 – GRIPPER CU VID ELECTRIC, PERSONALIZABIL, COMPACT

  • Gripper cu vid electric, flexibil, cu personalizare nelimitată, potrivit pentru toate cerințele aplicațiilor
  • Gripperul mic și ușor este perfect pentru spații înguste, dar cu putere suficientă pentru obiecte de până la 15 kg  
  • Nu este necesară alimentarea cu aer din exterior pentru reducerea costurilor cu întreținerea și instalare rapidă

Gripperul cu vid electric compact VGC10 are posibilități de personalizare nelimitate. De asemenea, are opțiuni de ventuze interschimbabile pentru aproape orice aplicație necesară. Mai mic decât VG10, modelul VGC10 se potrivește mediilor înguste și, astfel, poate extinde posibilitățile de automatizare. Și având jumătate din greutatea modelului VG10, dar aceeași sarcină utilă, modelul VGC10 poate ridica piese mici, de forme neobișnuite și obiecte grele chiar și cu un braț robotic mai mic. Modelul VGC10 dispune de două canale de aer comandate independent, care îi permit să acționeze ca un gripper dual, cu prindere și eliberare în aceeași acțiune, mărind astfel eficiența și reducând durata ciclului. Fără compresor sau sursă de aer necesară, acest gripper electric compact este ușor de deplasat, iar programarea simplă permite repoziționarea ușoară și rapidă, pentru o flexibilitate mai mare a producției.

Integrare perfectă cu robotul ales.