Какой процесс вы хотите автоматизировать?

Share
Удаление материала
Имеется возможность обучения систем обработки поверхности OnRobot точно следовать любому сложному контуру, что существенно экономит время программирования. Силомоментный датчик OnRobot с технологией OptoForce и пакетом программного обеспечения позволяет роботу постоянно поддерживать одинаковые усилие и скорость. Получите возможность выполнять точную обработку поверхности вкупе с быстрой интеграцией и простым программированием.
Качество
Лаборатории нередко бывают небольшими, а пространство — ограниченным, поэтому небольшой коллаборативный робот часто является отличным решением. Установка оконечного манипуляторного оборудования робота OnRobot гарантирует точность и последовательность выполнения действий. Благодаря программируемому усилию захватные устройства OnRobot легко работают с образцами крови и выполняют другие операции, требующие деликатного обращения.
Обслуживание станков
Обслуживание станков может быть скучной и опасной работой, требующей высокого уровня последовательности при выполнении операций — даже при большом опыте персонала. Автоматизация обслуживания станков не только повышает безопасность персонала, но также повышает производительность и позволяет продолжить производство после того, как операторы покидают рабочие места. Наше двойное захватное устройство позволяет значительно сократить время цикла, поскольку достигается способность обрабатывать 2 объекта и действия одновременно.
Сборка
При автоматизации сборочных операций с применением одного или нескольких коллаборативных роботов, наряду с сокращением затрат повышается скорость и качество производства. Робот может безопасно работать рядом с сотрудниками и выполнять повторяющиеся задачи. Это позволяет высвободить персонал для других более важных работ. Даже при перемещении небольших и нестандартных объектов наши решения помогут оптимизировать такие процессы, как завинчивание винтов/гаек, монтаж, позиционирование и многое другое. Универсальность — замечательная особенность, и наши решения, благодаря простой смене инструментов, представляют большую ценность для предприятий, производство которых ориентировано на выпуск разнообразной продукции в крупных/средних/малых объемах.
Перемещение материалов
Автоматизация процессов перемещения материалов имеет важное значение, если необходимо снизить физическую нагрузку или повысить производительность труда, не беспокоясь при этом о часто возникающей проблеме нехватки рабочей силы. При перемещении материалов объекты перемещают из одной позиции в другую, часто этот процесс именуется «Подъем и перемещение». В зависимости от потребностей робот может работать рядом с сотрудниками, переставляя или сортируя объекты, или может осуществлять упаковку, паллетирование и другие процессы. Независимо от того, требуется ли чувствительность, гибкость или сила для выполнения задачи, вы час за часом работы получаете точность перемещения.
Захватное устройство RG2
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Захватное устройство RG2

  • Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
  • Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
  • Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 % 

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

Share

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

Share
DUAL QUICK CHANGER
  • Двойное захватное устройство сокращает продолжительность рабочего цикла и увеличивает производительность на более чем 50 %.
  • Увеличение производительности способствует ускорению окупаемости и получению экономического эффекта уже через три месяца.
  • Увеличение периода продуктивной эксплуатации при обслуживании станков с ЧПУ 

 

6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX

6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX

  • Универсальный датчик расширяет возможности автоматизации, охватывая процессы, для которых раньше это казалось немыслимым.
  • Высокоточные сенсорные технологии обеспечивают повышение качества работы на 95 % при выполнении задач, связанных со вставкой и сборкой.
  • Простота программирования дает возможность выполнить даже самые сложные задачи, связанные с полировкой, менее чем за один рабочий день.
GECKO GRIPPER
  • Не нуждается в сжатом воздухе, что сокращает затраты на техобслуживание и обеспечивает окупаемость всего за пять месяцев.
  • Точная, не оставляющая следов технология захвата увеличивает производительность при выполнении задач по поднятию-перемещению-укладыванию (pick-and-place).
  • Новейшая технология Gecko позволяет осуществлять захват плоских объектов, а также предметов с отверстиями (например, печатных плат), что открывает новые горизонты в области автоматизации.
Захватное устройство RG2-FT

Захватное устройство RG2-FT

  • Высокая точность сенсорных систем способствует повышению качества производства за счет сокращения процента брака на 60 % при выполнении работ, требующих повышенной аккуратности, а также во время реализации процессов, связанных с подъемом и перемещением различных объектов.
  • Легко программируемые сенсорные системы позволяют роботу действовать практически как «третья рука» оператора, передавая деталь так, как это сделал бы человек.
  • Возможность автоматизации задач, подразумевающих необходимость вставки предметов, которые считались неразрешимыми, может снизить эксплуатационные затраты на 40 %.
Захватное устройство RG6
OnRobots RG6-robotgripare

Захватное устройство RG6

  • Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
  • Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
  • Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 % 
Электрическое вакуумное захватное устройство VG10

Электрическое вакуумное захватное устройство VG10

  • Ввод в эксплуатацию сразу после распаковки (достаточно просто вставить захватное устройство в манипулятор робота и отрегулировать захватное устройство в соответствии с параметрами конкретного продукта) обеспечивает рост производительности и повышение экономического эффекта.
  • Подача воздуха от внешнего источника не требуется, что снижает затраты на техобслуживание и ускоряет процедуру ввода в эксплуатацию.
  • Функция двойного захвата позволяет сократить продолжительность рабочего цикла.
QUICK CHANGER
  • Легкая и быстра смена инструментов в течение менее 5 секунд
  • Быстрое переопределение, более продолжительный период продуктивной эксплуатации
  • Встроено во все изделия OnRobot

 

VGC10
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
  • Гибкое электрическое вакуумное захватное устройство с неограниченными возможностями индивидуальной настройки для всех ваших сфер применения
  • Небольшое, легковесное захватное устройство, отлично подходящее для ограниченных пространств, имеющее при этом высокую мощность для объектов весом до 15 кг  
  • Не требует подачи воздуха от внешнего источника, что обеспечивает снижение расходов на техническое обслуживание и более быстрое развертывание
Захватное устройство GECKO SINGLE PAD
Gecko Single Pad Gripper

Захватное устройство GECKO SINGLE PAD

  • Компактное, легковесное захватное устройство Gecko Single Pad не требует кабелей, электричества, воздуха или программирования, обеспечивая экономичную производительность, ориентированную на простое включение.
  • Инновационное адгезионное захватное устройство для плоских, гладких или перфорированных объектов автоматизирует задачи, выполнение которых ранее было невозможно.
  • Захват без оставления следов даже на блестящих поверхностях позволяет исключить этап очистки, что экономит время и повышает производительность.
3FG15
3FG15 THREE FINGER GRIPPER
  • Гибкое производство — широкий ход одиночного 3-пальцевого захватного устройства дал начало оптимизации токарных станков с ЧПУ под разнообразные размеры деталей
  • Точное центрическое позиционирование обеспечивает более высокое качество, последовательность и производительность при минимальном программировании
  • Прочный, фиксированный захват с 3 контактными точками обеспечивает быстроту и легкость захватного устройства для переориентации под множество процессов  
  • Настраиваемые кончики пальцев для гибкого захвата деталей разнообразных размеров и форм позволяют добиться лучших результатов
SOFT GRIPPER — ГИБКОЕ ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Soft Gripper
  • Новые возможности автоматизации при работе с продуктами питания, напитками, косметическими средствами и фармацевтическими препаратами благодаря мягкому захватному устройству, сертифицированному согласно требованиям к пищевой промышленности
  • Гибкое силиконовое захватное устройство позволяет с легкостью работать с широким диапазоном нестандартных форм и хрупких объектов
  • Безопасное перемещение хрупких и чувствительных объектов способствует повышению качества продукции и сокращению отходов
  • Отсутствие подачи воздуха от внешнего источника означает отсутствие пыли, шума, сложности в эксплуатации и дополнительных затрат
Система искусственного зрения для обнаружения объектов и сортировки

Система Eyes от OnRobot

  • Быстрота и легкость использования функции искусственного зрения в сферах применения робототехники благодаря калибровке на основе одного снимка, оперативности программирования и бесшовной интеграции захватного устройства  
  • Доступная и эффективная система искусственного зрения 2.5D предлагает восприятие глубины для различных высот или штабелированных объектов
  • Гибкая, адаптивная система искусственного зрения с установкой на роботе или снаружи идеально подходит практически для всех коллаборативных сфер применения
  • Гибкая, адаптивная система искусственного зрения с установкой на роботе или снаружи идеально подходит практически для всех коллаборативных сфер применения
Завинчивающее устройство для робота – screwdriver для автоматизации сборки
Robot screwdriver for assembly automation
  • Удобная настройка, программирование и ввод в эксплуатацию сразу после распаковки на любом ведущем роботе
  • Высокая универсальность и гибкость обеспечивает быстроту смену с учетом ширины спектра калибра и длины винтов.  
  • Точное регулирование усилия затяжки и система интеллектуального обнаружения ошибок гарантируют качество и последовательность
  • Встроенная система контроля перемещения оси облегчает программирование, ускоряет настройку и повышает качество

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Как расширить свой бизнес за счет коллаборативного применения
В связи с появлением более интеллектуального и адаптивного оборудования, роботы теперь могут работать, обеспечивая повышенную скорость, силу, безопасность и точность, выполняя широкий спектр задач, добиваясь при этом максимальной окупаемости инвестиций. Узнайте больше о том, как можно ускорить производство с меньшими затратами, загрузив нашу бесплатную электронную книгу.
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ