Организовав полностью коллаборативную среду, можно обеспечить совместную работу персонала и робота с оконечным манипуляторным оборудованием. Использование робота, выполняющего повторяющиеся, простые задания, освобождает персонал для выполнения других задач.
В пищевой и фармацевтической отрасли автоматизация процесса подъема и перемещения объектов снижает риск загрязнения продукции.
RG2
- Гибкие захватные устройства подходят для деталей множества размеров и форм;
- Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
- Легкость ввода готовых к работе захватных устройств в эксплуатацию сокращает время программирования на 70%
Захватное устройство RG2 представляет собой гибкий коллаборативный инструмент, который теперь оснащен встроенной системой OnRobot Quick Changer. С новым кронштейном стало проще менять ориентацию захватного устройства, при этом сохраняется весь диапазон перемещений и позиций. Кабельное соединение осуществляется через Quick Changer, так что кабель на стороне устройства отсутствует, а потому не нужно подключать и отключать его при смене инструментов. Устройство прекрасно работает с системой Dual Quick Changer и любыми иными захватными устройствами, обеспечивая максимальный коэффициент использования роботов.
Теперь RG2 по умолчанию поставляется с защитными экранами.
DUAL QUICK CHANGER
- Dual Gripper сокращает время цикла и увеличивает производительность на 50% и более.
- Увеличение производительности способствует ускорению окупаемости с получением экономического эффекта уже через три месяца.
Новая система Dual Quick Changer позволяет применять несколько оконечных инструментов в рамках одного цикла. Благодаря этому инновационному решению можно использовать два захватных устройства RG2 или захватное устройство RG6 с VG10 — решение за вами! Dual Quick Changer позволяет быстро и беспроблемно менять инструменты для максимального повышения коэффициента использования роботов.
6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX
- Гибкий датчик распространяет возможности автоматизации на процессы, для которых это ранее казалось немыслимым.
- Интеграция непосредственно после распаковки сокращает время ввода в эксплуатацию для выполнения задач, связанных с точной вставкой, от нескольких месяцев до нескольких дней.
- Высокоточные сенсорные технологии обеспечивают повышение качества на 95 % при выполнении задач, связанных со вставкой и сборкой.
- Сенсорные приложения сокращают время цикла на 60 %, что позволяет произвести больше продукции с привлечением того же количества сотрудников.
- Простота программирования позволяет приступить к выполнению самых сложных задач менее, чем за один рабочий день.
6-осевые силомоментные датчики OnRobot обеспечивают точность измерений силы и момента по всем 6 осям. Это дает полный контроль при выполнении сложной сборки, полировки, пескоструйной обработки или снятия заусенцев. Кроме того, программное обеспечение HEX включает в себя функцию записи траекторий, контроль усилия (на UR и Kuka), а также специальные функции для задач, связанных со вставкой (только на UR). Все это способствует сокращению времени интеграции в производственную линию пользователя. Наши датчики совместимы с большинством современных промышленных роботов-манипуляторов. Основными сферами применения являются полировка, пескоструйная обработка, снятие заусенцев, шлифовка и сборка, однако датчики также могут применяться для обучения и обнаружения столкновений.
Доступные в данный момент модели:
- HEX-E / Высокая точность
- HEX-H / Низкий уровень деформации
- HEX-E QC
- HEX-H QC
GECKO GRIPPER
- Не нуждается в сжатом воздухе, что сокращает затраты на техобслуживание и обеспечивает окупаемость всего за пять месяцев.
- Точная, не оставляющая следов технология захвата увеличивает производительность при выполнении задач по поднятию-перемещению-укладыванию.
- Новейшая технология «gecko» позволяет осуществлять захват плоских объектов и объектов с отверстиями, например печатных плат, что открывает поистине новые горизонты в сфере автоматизации.
- Не нуждается в подаче воздуха от внешнего источника, что способствует сокращению шума и пыли.
Технология гекконового захвата Gecko была первоначально разработана в лабораториях NASA как инструмент для сбора неработающих спутников и другого космического мусора, а также для применения на Международной космической станции. Несмотря на столь высокие начинания, сегодня Gecko Gripper служит более приземленным целям: например, используется для осторожного подъема объектов с гладкой поверхностью или объектов с отверстиями, которые невозможно поднять при помощи традиционных вакуумных захватных устройств.
Устройство Gecko Gripper оснащено миллионами микроскопических тончайших волокон, которые прилипают к поверхности за счет мощных сил Ван-дер-Ваальса, как и гекконы. Используемая в Gecko простая технология захвата, вдохновленная природой, обеспечивает захват и подъем любых предметов с плоской и гладкой поверхностью без использования сжатого воздуха или внешнего источника энергии. Поскольку захватное устройство Gecko выполняет подъем без использования сжатого воздуха или какого-либо другого внешнего источника энергии, это решение отличается большей эффективностью и экономичностью.
RG2-FT Gripper
- Точность сенсорных систем способствует повышению качества производства благодаря сокращению процента брака на 60% при выполнении требующих аккуратности и связанных с поднятием-перемещением-укладыванием процессов
- Легко программируемые сенсорные системы позволяют роботу действовать подобно «третьей руке» оператора, передавая деталь так, как это сделал бы человек.
- Немыслимая ранее возможность автоматизации задач, связанных со вставкой, может снизить эксплуатационные затраты на 40%.
RG2-FT представляет собой ультрасовременное захватное устройство с повышенной чувствительностью и интеллектом, способное контролировать себя и робота (на UR) при выполнении поставленных оператором задач, даже при невозможности предварительного программирования точных параметров. Это обеспечивает реальное сотрудничество между людьми и роботами, как между «коллегами».
RG6
- Гибкие захватные устройства подходят для деталей множества размеров и форм;
- Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
- Легкость ввода готовых к работе захватных устройств в эксплуатацию сокращает время программирования на 70%;
Захватное устройство RG6 представляет собой гибкий коллаборативный инструмент, который теперь оснащен встроенной системой OnRobot Quick Changer. С новым кронштейном стало проще менять ориентацию захватного устройства, при этом сохраняется весь диапазон перемещений и позиций. Кабельное соединение осуществляется через Quick Changer, поэтому кабель на стороне устройства отсутствует, и его не нужно подключать и отключать его при смене инструментов. Устройство прекрасно работает с системой Dual Quick Changer и любыми иными захватными устройствами, обеспечивая максимальный коэффициент использования роботов.
Захватное устройство отличается простотой в эксплуатации и совместимостью с широким рядом коллаборативных и легких промышленных роботов.
Благодаря ходу в 160 мм RG6 может поднимать множество разных объектов. Еще более мощный двигатель обеспечивает RG6 непревзойденную надежность. Это гибкое и разностороннее захватное устройство расширяет спектр подлежащих автоматизации технологических процессов: от обслуживания станков и перемещения деталей до сборки, упаковки и паллетирования
VG10
- Ввод в эксплуатацию непосредственно после распаковки (необходимо просто вставить устройство в манипулятор робота и отрегулировать захват в соответствии с конкретным продуктом) обеспечивает рост производительности и окупаемости.
- Не нуждается в подаче воздуха от внешнего источника, что снижает затраты на техобслуживание и ускоряет ввод в эксплуатацию.
- Функция двойного захвата сокращает время цикла.
Поскольку для VG10 не требуется компрессор или подача воздуха от внешнего источника, устройство является компактным, и его легко перемещать, что придает производственной линии дополнительную гибкость.
Вакуумное захватное устройство VG10 имеет гибкие манипуляторы и регулируемый вакуум, что позволяет VG10 работать с различными объектами разных размеров.
Это двойное захватное устройство: можно управлять правой и левой сторонами вакуумного захватного устройства независимо друг от друга, что еще более повышает производительность.
Беспроблемная интеграция с выбранным роботом.
Захватное устройство поставляется с функцией двойного захвата, системой смены инструмента и набором типовых вакуумных присосок. Кроме того, на рынке представлен широкий ассортимент вакуумных присосок от сторонних производителей для самых различных отраслей.
QUICK CHANGER
Система Quick Changer позволяет легко и быстро менять инструмент. Система полностью коллаборативная, не имеет острых частей, что обеспечивает простоту и безопасность при взаимодействии с человеком.
Quick Changer может работать с полезной нагрузкой 20 кг и отличается небольшой высотой и массой.
Запатентованный, надежный и простой в использовании блокировочный механизм, дополнительная конструкция защитной блокировки и блокирующие пружины делают Quick Changer уникальным продуктом, который идеально подходит для выполнения всех задач, стоящих перед коллаборативными роботами. Quick Changer — это самая удобная и быстрая система смены инструмента, в которой есть все необходимое.
|
How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK
|
|