VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, КОМПАКТНОЕ, НАСТРАИВАЕМОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВАКУУМНОЕ ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО

  • Гибкое электрическое вакуумное захватное устройство с неограниченными возможностями индивидуальной настройки для всех ваших сфер применения
  • Небольшое, легковесное захватное устройство, отлично подходящее для ограниченных пространств, имеющее при этом высокую мощность для объектов весом до 15 кг 
  • Не требует подачи воздуха от внешнего источника, что обеспечивает снижение расходов на техническое обслуживание и более быстрое развертывание

Компактное электрическое вакуумное захватное устройство VGC10 имеет неограниченные возможности для индивидуальной настройки. Оно оснащено сменными вакуумными присосками практически для любой сферы применения. VGC10, имея меньший размер по сравнению с VG10, может вписываться в узкие среды, расширяя возможности автоматизации. VGC10, вес которого в два раза меньше, чем у VG10, обладая той же полезной нагрузкой, может поднимать небольшие, имеющие нестандартную форму, а также тяжелые предметы даже с помощью манипулятора робота меньшего размера. VGC10 оснащено двумя независимо управляемыми воздушными каналами, что позволяет использовать его в качестве двойного захватного устройства с возможностью захвата и отпускания в рамках одного и того же действия, что еще больше повышает эффективность и сокращает время цикла. Благодаря отсутствию необходимости в компрессоре или подаче воздуха, это компактное электрическое захватное устройство легко перемещается, а простое программирование делает его переориентацию удобной и быстрой, обеспечивая повышенную гибкость производства.


Полная интеграция с роботом по вашему выбору.