MATERIALBORTTAGNING
Du kan ”lära” din OnRobot ytbehandlingslösningar för att säkert kunna följa även svåra konturer och på så vis spara in flera dagars programmering. OnRobots kraft-/vridmomentsensor med OptoForce-teknik och programvarupaket gör att roboten konstant kan hålla samma kraft och hastighet. Få en precis ytbehandling med kort integrationstid och enkel programmering.
KVALITET
Laboratorier är ofta små och yta är kostsamt, så en liten samarbetande robot är ofta en utmärkt lösning. Genom att fästa ett armslutverktyg säkerställer du att du får ett precist och konsekvent resultat. Med programmerbar kraft hanterar OnRobot-gripare lätt blodprover eller andra känsliga moment.
MASKINBETJÄNING
Maskinbetjäning kan vara ett tråkigt och farligt jobb som kräver ett mycket konsekvent resultat – även efter många timmars arbete. Genom att automatisera din maskinbetjäning ökar du inte bara säkerheten för dina anställda, utan det ökar även produktiviteten och gör att produktionen kan fortsätta efter att operatörerna lämnat anläggningen. Vår lösning med dubbel gripare gör att du kan minska cykelns tid betydligt eftersom den kan hantera 2 föremål och processer samtidigt.
MONTERING
Genom att automatisera monteringsuppgifter med en eller flera samarbetande robottillämpningar, kan du öka hastigheten och kvaliteten i produktionen samtidigt som du sänker dina kostnader. Den kan arbeta säkert bredvid dina anställda och ta över upprepade uppgifter, vilket betyder att din personal kan utföra mer värdeskapande arbetsuppgifter. Våra lösningar kan hantera både små och oregelbundna föremål och hjälper dig att optimera processer som skruvdragning, montering, positionering och mycket mer. Lösningarna har en anmärkningsvärd mångsidighet och enkel omplacering och ger ett enormt utbyte för företag med stor variation och liten volym i sin produktion.
MATERIALHANTERING
Det är meningsfullt att automatisera materialhanteringsprocesser om du vill minska fysiskt ansträngande arbetsuppgifter eller öka produktiviteten utan att behöva oroa dig för återkommande arbetskraftsbrist. I materialhanteringstillämpningar flyttas föremål från en plats till en annan – vilket ofta kallas ”plockning och placering". Beroende på dina behov kan roboten arbeta sida vid sida med dina anställda och flytta eller sortera föremål, men den kan även utföra förpackning, palletering eller andra processer. Oavsett om uppgiften kräver försiktighet, flexibilitet eller styrka så får du precisionshantering timme efter timme.



RG2-gripare
- Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form.
- Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
- Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 %



DUAL QUICK CHANGER
- Den dubbla griparen förkortar cykeltiden och kan förbättra produktiviteten med 50 % eller mer.
- Ökad produktivitet ger snabbare återbetalning och lönsamhet på så lite som 3 månader
- Minskar avbrotten för CNC-maskinbetjäning



HEX SEXAXLAD KRAFT-/VRIDMOMENTGIVARE
- Flexibel sensor utökar möjligheterna för automatisering av processer som inte tidigare var möjliga.
- Sensorteknik med hög noggrannhet ger 95 % bättre kvalitet vid införings- och monteringsuppgifter.
- Enkel programmering gör det möjligt att komma igång med komplexa poleringsuppgifter på mindre än en dag.



GECKO GRIPPER
- Ingen tryckluft sparar underhållskostnader och ger snabbare återbetalning på så lite som 5 månader.
- Precis gripteknik som inte lämnar några märken ökar produktiviteten i plocknings- och placeringsuppgifter.
- Innovativ geckoteknik möjliggör gripning av platta, porösa föremål som kretskort och utökar möjligheterna för automatisering



RG2-FT-gripare
- Korrekt avkänning förbättrar produktionskvaliteten genom att minska felkvoten med upp till 60 % i känsliga plocknings- och placeringsprocesser.
- Lättprogrammerad avkänning gör att roboten kan fungera som en tredje arm för operatören, med människoliknande egenskaper.
- Förmågan att automatisera införingsuppgifter som inte tidigare var möjliga kan sänka driftkostnaderna med 40 %



RG6-gripare
- Flexibla gripare kan hantera många olika delar med olika storlek och form.
- Plug & Produce-design förkortar driftsättningstiden från en dag till en timme.
- Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripare minskar programmeringstiden med 70 %



VG10 ELEKTRISK VAKUUMGRIPARE
- Driftklar vid leverans – bara att koppla in i robotarmen och konfigurera griparen efter produkten – ger snabb produktivitet och lönsamhet.
- Ingen extern lufttillförsel, vilket minskar underhållskostnaderna och påskyndar driftsättningen.
- Dubbel gripfunktion möjliggör kortare cykeltid.



QUICK CHANGER
- Enkelt och snabbt verktygsbyte på mindre än 5 sekunder
- Snabb omplacering, inget skruvande, kortare avbrott
- Integrerat i alla OnRobots produkter



VGC10
- Flexibel elektrisk vakuumgripare med obegränsad anpassning passar till alla dina tillämpningsbehov
- Liten, lättviktsgripare perfekt för små ytor men med mycket kraft för föremål upp till 15 kg
- Ingen extern lufttillförsel behövs för minskade underhållskostnader och snabbare driftsättning



GECKO SINGLE PAD GRIPPER
- Kompakt, lättvikt Gecko Single Pad Gripper behöver inga kablar, elektricitet, luft eller programmering för kostnadseffektiv, plug-and-play-funktion
- Innovativ vidhäftande gripare för platta, släta eller perforerade föremål automatiserar uppgifter som inte tidigare var möjliga
- Inga gripmärken ens på glansiga ytor – rengöringsprocessen behövs inte, vilket sparar tid och ökar produktiviteten



3FG15 GRIPARE MED TRE FINGRAR
- Flexibel produktion – den långa slaglängden optimerar betjäningen av CNC-svarvar för flera delar med olika storlek med en enda trefingergripare
- Exakt centrerad positionering ger högre kvalitet, enhetlighet och prestanda med minimal programmering
- Starkt, stabilt grepp med tre kontaktpunkter gör det snabbt och enkelt att omplacera griparen för flera olika processer
- Få mer gjort med anpassningsbara fingertoppar för att flexibelt gripa många olika delar med olika storlek och form



SOFT GRIPPER
- Utforska nya möjligheter för automatisering av livsmedel och drycker, kosmetika och läkemedel med en certifierad, livsmedelsgodkänd och varsam gripare
- Hantera oregelbundna former och ömtåliga föremål enkelt med en flexibel silikongjuten gripare
- Hantera bräckliga och ömtåliga föremål säkert för högre kvalitet på produktionen och minskat spill
- Ingen extern lufttillförsel betyder inget damm, inget buller, ingen komplexitet och inga extra kostnader



ONROBOT EYES
- Ett snabbt och enkelt visionssystem för robotapplikationer, med enbildskalibrering, snabb programmering och sömlös integration av gripare
- Ett prisvärt, effektivt 2,5D-visionssystem, med djupseende för varierande höjd eller staplade föremål
- Ett flexibelt, anpassningsbart visionssystem för montering på roboten eller externt, som är passar perfekt för nästan alla samarbetande applikationer
- Enkel sortering, plockning och placering av ostrukturerade applikationer med hög tillförlitlighet oavsett robotarm
- Engångsdetektering av flera föremål minimerar cykeltiden
- Inspekterar föremål med färg- och konturdetektering – med eller utan robot – och säkerställer enhetlig kvalitet
- Automatiskt landmärke möjliggör dynamiska arbetsmiljöer och mobila robotinstallationer



ONROBOT SCREWDRIVER
- Enkel och driftklar installation, programmering och driftsättning på alla ledande robotar
- Mycket mångsidig och flexibel, med snabba omställningar för ett stort antal skruvstorlekar och -längder
- Precis vridmomentstyrning och intelligent feldetektering säkerställer kvalitet och enhetlighet
- Inbyggd axel med rörelsestyrning förenklar programmeringen, förkortar installationen och förbättrar kvaliteten



ONROBOT SANDER
- Enkel att driftsätta och programmera direkt för slipning, putsning och polering
- Ett komplett paket som innehåller allt som behövs för att använda den direkt för många delar och material
- Slipkornsväxlare ger en snabb, automatiserad slipning som minskar avbrotten och arbetet
- Elektriskt verktyg (ingen tryckluft) för ökad effektivitet och kontroll



2FG7
- Komplett, lättprogrammerad samarbetande parallellgripare som går fort att sätta i arbete för en mängd olika tillämpningar
- En stark parallellgripare är enkel att placera ut i trånga utrymmen och hanterar krävande nyttolaster
- Få snabb ROI med en enkel, flexibel, intelligent och noggrann gripare som enkelt kan anpassas till många uppgifter
- Den är klar att användas nästan överallt med sin IP67-klass för hårda miljöer och ISO-klass 5-certifiering för användning i renrum

Hur du utvecklar ditt företag med samarbetande applikationer
Med framväxten av smartare och mer anpassningsbara verktyg är det nu möjligt att driftsätta robotar med större hastighet, styrka, säkerhet och precision vilket gör att de kan utföra fler sorters uppgifter och maximera lönsamheten. Läs mer om hur du kan få snabbare produktion till lägre kostnad genom att hämta vår kostnadsfria e-bok.
|
![]() |