จุดบริการปลายแขนกลแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ระบบจับยึดและตรวจสัมผัสที่ทันสมัยของเราสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมช่วยให้คุณสามารถออกแบบส่วนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ชิ้นงานของคุณผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กันทั้งกับโคบ็อทระหว่างกระบวนการประกอบ การปรับพื้นผิว การหยิบและวาง การจับชิ้นงานกลึงหรือการทดสอบ

อุปกรณ์มือจับ RG2
ระบบการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวได้กับงานหลากหลายรูปแบบ
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
ทำงานได้ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องว่าจ้างแรงงานใหม่
อุปกรณ์มือจับ RG6
ระบบการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะ สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวได้กับงานหลากหลายรูปแบบ
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
ทำงานได้ต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องว่าจ้างแรงงานใหม่
อุปกรณ์มือจับ RG2-FT
หุ่นยนต์ที่สามารถรู้สึกได้เหมือนมนุษย์จริง
ขีดความสามารถในการตรวจสัมผัส ทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ROI - ผลตอบแทนการลงทุนภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี
GECKO GRIPPER
ไม่ทิ้งร่องรอยบนผิวกระจก จึงไม่ต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมใด ๆ
ไม่ต้องติดตั้งระบบลมต่อพ่วง
แผ่นดูดสามารถใช้งานกับวัตถุหลากหลายขนาด มือจับจึงสามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ
มือจับ GECKO SINGLE PAD
ไม่ทิ้งรอยบนแก้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยตนเอง
ไม่ต้องใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายอากาศภายนอก
สามารถจับชิ้นงานที่มีรูพรุนได้ เช่น แผงวงจรพิมพ์ ตาข่ายอลูมิเนียม หรือปะเก็นหัว
3FG15 อุปกรณ์มือจับสามนิ้ว
จัดการชิ้นงานขนาดต่าง ๆ พร้อมระยะเคลื่อนจับที่สูง
ปรับการใช้งานและเริ่มการทำงานใหม่สำหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
SOFT GRIPPER
จัดการวัตถุที่มีรูปร่างแปลก ๆ และอาจเสียหายง่ายได้อย่างง่ายดาย
สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของระบบอัตโนมัติสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ติดตั้งง่าย ลดชั่วโมงการทำงานของวิศวกร
อุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้า VG10
ระบบสุญญากาศสองส่วนที่ช่วยเพิ่มความเร็วของกระบวนการทำงาน
ไม่ต้องต่อพ่วงกับระบบลมอัด ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ถ้วยสุญญากาศรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้เพื่อเพิ่มความเร็วและความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
VGC10
สามารถกำหนดโครงร่างการทำงานกับชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ
กะทัดรัด สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ
ไม่ต้องติดตั้งระบบลมต่อพ่วง
เซ็นเซอร์ HEX 6-แกน วัดแรง/แรงบิด
ใช้งานหุ่นยนต์ของคุณสำหรับงานที่ต้องการความไวสูงและความสามารถในการเคลื่อนตำแหน่งที่ไม่แพ้มือของมนุษย์จริง
ใช้งานง่าย ลดจำนวนชั่วโมงการจัดการด้านวิศวกรรม
ขีดความสามารถในการตรวจสัมผัส ทำให้คุณภาพของงานดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
QUICK CHANGER
เปลี่ยนเครื่องมือได้ภายใน 5 วินาที เริ่มการใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว
กลไกล็อคหลายชั้นช่วยให้สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้โดยไม่ต้องขันสกรู
ติดตั้งสำเร็จในเครื่องมือทั้งหมดของ OnRobot
DUAL QUICK CHANGER
เพิ่มเวลาในการทำงานได้อย่างมาก เนื่องจากสามารถเดินเครื่องได้ขณะหยิบและวางชิ้นงาน
เปลี่ยนเครื่องมือได้ภายใน 5 วินาที
รองรับการทำงานได้ยาวนานกว่า เช่น งานกลึง CNC

มือจับปลายแขนหุ่นยนต์และอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับระบบการทำงานอัตโนมัติในโรงงานของคุณ

ลดความยุ่งยากของระบบอัตโนมัติของคุณด้วยเครื่องมือปลายแขนกลที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นจาก OnRobot (EoAT) เราขอนำเสนอมือจับแขนหุ่นยนต์ที่ทันสมัย พร้อมชุดเซ็นเซอร์และอุปรกณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อการใช้งานกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดสามารถใช้งานกับโคบ็อทและหุ่นยนต์ใช้งานเบาทางอุตสาหกรรม
มือจับรูปแบบใหม่ของเราพร้อมเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับระบบอัตโนมัติ เป็นการเปิดมิติใหม่ของระบบอัตโนมัติและการปรับประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของเราพร้อมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือระบบไฟฟ้าในตัวช่วยให้การตั้งโปรแกรมการทำงานและการติดตั้งเป็นเรื่องง่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถเริ่มการทำงานได้ในทันที ทำให้คุณสามารถเริ่มเดินสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว จึงเริ่มคืนทุนได้ตั้งแต่ที่ใช้งานในวันแรก

อุปกรณ์เสริม - จุดบริการปลายแขนกลแบบครบวงจร

ใช้งานได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ทุกราย

มือจับทุกตัวของเรา รวมทั้งเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือสามารถทำงานกับหุ่นยนต์จาก Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha และ Nachi เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ชื่อดังส่วนใหญ่ คุณจึงสามารถเริ่มการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไม่ยุ่งยาก หากหุ่นยนต์ที่คุณใช้เป็นของแบรนด์อื่น ไม่ได้หมายความว่ามือจับของเราไม่สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ของคุณได้ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยว่าระบบการทำงานใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ตรวจสอบการรองรับการทำงานของหุ่นยนต์ของเราได้ที่นี่ 

มือจับปลายแขนหุ่นยนต์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นอัจฉริยะสำหรับประสานกระบวนการทำงานให้ราบรื่น

“โคบ็อท” และหุ่นยนต์ใช้งานเบาทางอุตสาหกรรมมีความแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจาก EoAT ที่เข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็ฯมือจับปลายแขนหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เปลี่ยนชิ้นส่วนแบบรวดเร็ว การประกอบหุ่นยนต์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ที่เหมาะสมจะทำให้คุณสามารถจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อให้การประสานการทำงานกับคนงานจริงเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด
เทคโนโลยีเพื่อการประสานการทำงานช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่นจาก

ลดเวลาที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของระบบ
ลดเวลาที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของระบบ

โคบ็อทและอุปกรณ์ติดปลายแขนที่ออกแบบมาให้ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย แม้แต่พนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคก็สามารถใช้และปรับการทำงานของหุ่นยนต์ได้ภายในเวลาสั้น ๆ ความยืดหยุ่นในการใช้งานดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตมีอิสระและทางเลือกที่มากกว่าในการทดลองการใช้งานแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้สำหรับความต้องการใหม่ ๆ

รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น
รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น

การผลิตเครื่องมือพิเศษสำหรับสายการผลิตเฉพาะอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีข้อเสียเปรียบอยู่หลายประการ ในทางกลับกัน EoAT กลับเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เริ่มสายการผลิตจริงได้โดยเร็วสำหรับงานและกระบวนการรูปแบบต่าง ๆ การผสานการทำงานจึงเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อ

ROI ที่สูงกว่า
ROI ที่สูงกว่า

อุปกรณ์ติดปลายแขนที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานซ้ำ ๆ เดิมได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำยิ่งกว่าแรงงานคน ทำให้คืนทุนให้กับผู้ผลิตได้รวดเร็วยิ่งกว่า ขณะที่หุ่นยนต์รับหน้าที่ดูแลงานที่น่าเบื่อ สกปรกและเป็นอันตราย พนักงานก็สามารถดูแลงานด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่

 มือจับปลายแขนหุ่นยนต์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นอัจฉริยะสำหรับประสานกระบวนการทำงานให้ราบรื่น

ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี EoAT ใหม่

EoAT อัจฉริยะจาก OnRobot ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถจัดการงานที่ต้องการความแม่นยำสูงได้แบบแปรผันซึ่งเดิมเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับระบบอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของเราที่ช่วยในการประสานการทำงานในระดับสูง

surface finishing

งานขัดผิว ลบเสี้ยนและขัดทรายจัดอยู่ในกลุ่มงานปรับพื้นผิว พื้นผิวต่าง ๆ มักมีความแตกต่างเฉพาะตัว ซึ่งทำให้ต้องใช้เครื่องมือขัดทรายหรือขัดผิวที่กำหนดแรงได้อย่างสม่ำเสมอ ความเร็วคงที่และให้ผลงานที่เชื่อถือได้ไม่แตกต่างกัน 

การติดตั้งเซ็นเซอร์ 6 แกนสำหรับวัดแรง/แรงบิดทำให้ EoAT สามารถเคลื่อนตามรูปทรงของวัตถุโดยส่งแรงกดดันตามพื้นผิวได้อย่างสม่ำเสมอ พื้นผิวขั้นปลายจึงเรียบเนียนและสมบูรณ์แบบที่สุด
เพื่อให้งานปรับพื้นผิวมีคุณภาพมากที่สุด เราขอแนะนำเซ็นซอร์ HEX วัดแรง/แรงบิด

Assembly

งานประกอบโดยปกติต้องอาศัยหุ่นยนต์ในการระบุตำแหน่งชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจับชิ้นวัสดุได้อย่างแม่นยำ มือจับที่เหมาะสมและซอฟต์แวร์ควบคุมแรงจึงช่วยให้หุ่นยนต์ของคุณสามารถจัดการกับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีรูปทรงและขนาดต่าง ๆ ได้ไม่แตกต่างจากมือมนุษย์ 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน เนื่องจากซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อตั้งโปรแกรมการทำงานของแขนหุ่นยนต์ได้ง่าย ๆ ตามทิศทางหรือตำแหน่งในการประกอบที่ต้องการ
เพื่อให้การประกอบมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ เราขอแนะนำเซ็นเซอร์ HEX วัดแรง/แรงบิด มือจับ RG2-FT หรือมือจับ RG2/6

pick&place

การหยิบและวางชิ้นงานในสายงานประกอบต้องการทั้งความยืดหยุ่น ความไวต่อสัมผัสและความสม่ำเสมอในการทำงาน สิ่งนี้สามารถเป็นไปได้เมื่อใช้มือจับคู่โดยการติดตั้งมือจับสองชิ้นบนแขนหุ่นยนต์หนึ่งชุด 

มือจับสองตัวจะทำงานเป็นอิสระจากกัน ทำให้สามารถใช้แขนหุ่นยนต์เพื่อจัดการกับวัตถุพร้อม ๆ กันได้หลายชิ้นมากกว่าที่เคย ผลที่ได้คือผลผลิตที่มากขึ้น เนื่องจากมือจับคู่สามารถจัดการวัตถุสองชิ้นได้ขณะสั่งงานที่แตกต่างสองอย่างพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มือจับเดียวกันนี้เพื่อจัดการกับวัตถุขนาดต่าง ๆ กัน โดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมือสำหรับวัตถุขนาดอื่น
เพื่อให้การหยิบและวางชิ้นงานเกิดประสิทธิภาพ เราขอแนะนำมือจับ RG2-FT มือจับ RG2/RG6 มือจับ Gecko มือจับ VG10 หรือเซ็นเซอร์ HEX วัดแรง/แรงบิด

machine tending

แม้ว่าการจับชิ้นงานกลึงจะเป็ฯงานซ้ำซ้อนที่น่าเบื่อ แต่ก็ต้องการการทำงานที่สม่ำเสมอไม่ว่าเวลาในการทำงานจะผ่านไปเท่าใดก็ตาม การจับชิ้นงานกลึงผ่านระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับแรงงาน และทำให้คนงานมีเวลามากขึ้นสำหรับงานอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ 

หากคุณผสานการทำงานของมือจับ RG2/R6: เข้ากับเซ็นเซอร์ HEX คุณจะสามารถใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการวางซ้อน/นำสินค้าออกได้ง่าย ๆ เนื่องจากเซ็นเซอร์ทำหน้าที่ตรวจรับสัมผัสเพื่อป้องกันการกระแทกขณะที่จัดวางวัตถุ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายการบรรจุและจัดเรียงพาเลท เราขอแนะนำมือจับ RG2/RG6 เซ็นเซอร์ HEX วัดแรง/แรงบิด หรือมือจับ VG10

packaging and palletizing

ช่วยให้การบรรจุและจัดเรียงพาเลทของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดผ่าน EoAT ที่เหมาะสม มือจับสุญญากาศระบบไฟฟ้าจาก OnRobot ไม่ต้องอาศัยระบบลมต่อพ่วง คุณจึงสามารถผสานการทำงานได้ง่ายขึ้น พร้อม ๆ กับการลดค่าใช้จ่ายและยกระดับของสถานที่ปฏิบัติงานเนื่องจากเสียงรบกวนและฝุ่นที่น้อยลง 

หากคุณผสานการทำงานของมือจับ RG2/R6: เข้ากับเซ็นเซอร์ HEX คุณจะสามารถใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการวางซ้อน/นำสินค้าออกได้ง่าย ๆ เนื่องจากเซ็นเซอร์ทำหน้าที่ตรวจรับสัมผัสเพื่อป้องกันการกระแทกขณะที่จัดวางวัตถุ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายการบรรจุและจัดเรียงพาเลท เราขอแนะนำมือจับ RG2/RG6 เซ็นเซอร์ HEX วัดแรง/แรงบิด หรือมือจับ VG10

quality testing inspection

ห้องปฏิบัติการมักมีพื้นที่จำกัด ทำให้โคบ็อทขนาดเล็กจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพให้คงที่ มือจับของเรามาพร้อมกับระบบควบคุมแรง โดยคุณสามารถกำหนดค่าการทำงานสำหรับวัตถุที่บอบบาง เช่น ตัวอย่างตรวจเลือด โดยมีความไวสัมผัสไม่ต่างจากมนุษย์จริง ๆ
 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทดสอบให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ เราขอแนะนำมือจับRG2-FT พร้อมเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดในตัว หรือเซ็นเซอร์ HEX วัดแรง/แรงบิด