การกัดวัสดุ
คุณสามารถ “ตั้งค่า” ระบบปรับพื้นผิวของ OnRobot เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อประหยัดเวลาในการตั้งโปรแกรม เซ็นเซอร์พื้นผิว/แรงบิดของ OnRobot ที่มีเทคโนโลยี OptoForce และแพคเกจซอฟต์แวร์ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรักษาระดับแรงและความเร็วได้ตามที่ต้องการ ปรับพื้นผิวได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาผสานการทำงานที่น้อยกว่าและตั้งโปรแกรมได้ง่ายกว่า
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการมักีพื้นที่น้อย หุ่นยนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยจึงเป็นระบบที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด การต่อเครื่องมือประกอบปลายแขนกลของ OnRobot ช่วยให้การควบคุมการทำงานของคุณเป็นไปอย่างแม่นยำและสอดคล้อง แรงที่กำหนดได้ ทำให้อุปกรณ์มือจับของ OnRobot สามารถจัดการตัวอย่างตรวจเลือดหรือส่วนการทำงานที่อ่อนไหวได้อย่างมั่นใจได้
การจับชิ้นงานกลึง
การจับชิ้นงานกลึงอาจเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายที่ต้องความนิ่งเป็นพิเศษต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง ระบบป้อนชิ้นงานกลึงอัตโนมัติไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนงาน แต่ยังเพิ่มผลผลิต และทำให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าคนงานจะออกไปแล้วก็ตาม อุปกรณ์มือจับแบบคู่ของเราทำให้คุณสามารถลดเวลาการทำงานต่อรอบได้อย่างมาก โดยสามารถจับชิ้นงาน 2 ชิ้นและทำงานได้พร้อม ๆ กัน
การประกอบ
การปรับอัตโนมัติของงานประกอบด้วยหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันแบบต่าง ๆ จะทำให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วและคุณภาพในการทำงานพร้อม ๆ กับการลดค่าใช้จ่ายของคุณ ระบบสามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับแรงงานของคุณ หรือรับหน้าที่จัดการงานแบบซ้ำเดิมเพื่อให้พนักงานมีเวลาจัดการงานอื่นที่จำเป็นมากกว่า การจัดการวัสดุชิ้นเล็ก ๆ ที่มีรูปทรงพิเศษโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ เช่น ในการไขสกรู การยึด การกำหนดตำแหน่ง เป็นต้น ความหลากหลายในการใช้งานถือว่าน่าพอใจมาก การปรับตั้งใหม่ที่ไม่ยุ่งยากจากระบบการทำงานของเราทำให้เกิดความคุ้มค่าในระดับสูงสุดไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่มีวัสดุหลากหลาย/หรือการทำงานกับวัสดุที่มีจำนวนน้อย
การจัดการวัสดุ
กระบวนการจัดการวัสดุแบบอัตโนมัติถือเป็นกระบวนการที่สมเหตุสมผล หากคุณต้องการลดความเหนื่อยล้าหรือเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ ในงานด้านการจัดการวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ จะถูกเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของการ “หยิบและวาง” วัตถุ หุ่นยนต์สามารถทำงานไปร่วมกับแรงงงานตามเงื่อนไขในการทำงานของคุณเพื่อย้ายตำแหน่งหรือจัดเรียงวัตถุต่าง ๆ หรือเพื่อทำการบรรจุ จัดวางวัตถุบนพาเลทหรือเพื่อดำเนินกระบวนการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความไวต่อปัจจัยแวดล้อมที่กำหนด ความยืดหยุ่นหรือความแข็งแรง กระบวนการเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการวัสดุได้อย่างแม่นยำไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด



อุปกรณ์มือจับ RG2
- มือจับที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับวัตถุรูปทรงและขนาดต่าง ๆ
- ผลงานออกแบบที่เสียบต่อใช้งานได้ทันที (Plug and Produce) ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานจากวันเป็นเพียงหน่วยชั่วโมง
- เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ ด้วยมือจับแบบพร้อมใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง ช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70%



DUAL QUICK CHANGER
- มือจับคู่ช่วยลดเวลาในการทำงานและเพิ่มผลผลิตได้อย่างน้อย 50%
- เพิ่มผลผลิตและคืนทุน ROI ได้เร็วกว่า ภายในเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น
- รองรับการจับชิ้นงานกลึง CNC ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานได้เต็มที่มากกว่า



เซ็นเซอร์ HEX 6-แกน วัดแรง/แรงบิด
- เซ็นเซอร์ที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำได้
- เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงที่สามารถสอดหรือประกอบชิ้นงานได้ดีกว่าเดิมถึง 95%
- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย แม้สำหรับงานขัดผิวที่มีความซับซ้อนโดยใช้เวลาทำงานไม่ถึงหนึ่งวัน



GECKO GRIPPER
- ไม่ต้องติดตั้งระบบลมเสริมทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และคืนทุนได้ในเวลาเพียง 5 เดือน
- เทคโนโลยีการจับชิ้นงานที่แม่นยำและไม่ทำให้เกิดรอย ช่วยเพิ่มผลผลิตในงานจับและวางชิ้นงานได้อย่างน่าพอใจ
- เทคโนโลยีเลียนแบบตีนตุ๊กแกที่ช่วยให้สามารถจับชิ้นงานเนื้อพรุนแผ่นเรียบ เช่น PCB ได้แบบอัตโนมัติ



อุปกรณ์มือจับ RG2-FT
- การตรวจจับที่แม่นยำทำให้คุณภาพของการผลิตดีขึ้นโดยการลดอัตราของเสียได้มากถึง 60% สำหรับกระบวนการหยิบและวางชิ้นงานที่บอบบาง
- ฟังก์ชั่นการตรวจจับที่ตั้งโปรแกรมได้ง่ายทำให้หุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่เหมือนเป็นแขนที่สามของผู้ปฏิบัติงานโดยมีชิ้นส่วนที่ทำงานได้คล้ายกับมนุษย์จริง ๆ
- ระบบสอดชิ้นงานอัตโนมัติซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 40%



อุปกรณ์มือจับ RG6
- มือจับที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับวัตถุรูปทรงและขนาดต่าง ๆ
- ผลงานออกแบบที่เสียบต่อใช้งานได้ทันที (Plug and Produce) ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานจากวันเป็นเพียงหน่วยชั่วโมง
- เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ ด้วยมือจับแบบพร้อมใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง ช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70%



อุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้า VG10
- ใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง - เพียงเสียบต่อเข้ากับแขนหุ่นยนต์และประกอบเข้ากับมือนจับเพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการ เริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ ROI อยู่ในระดับสูง
- ไม่ต้องต่อระบบลมจากภายนอก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบจับยึดคู่ช่วยให้รอบการทำงานสั้นลง



QUICK CHANGER
- เปลี่ยนเครื่องมือได้ง่าย ๆ และรวดเร็วไม่ถึง 5 วินาที
- เริ่มการทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องขันสกรู เวลารองรับการผลิตจึงมากขึ้น
- ติดตั้งสำเร็จในผลิตภัณฑ์ของ OnRobot ทุกตัว



VGC10
- อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าระบบสุญญากาศที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างไม่จำกัดสำหรับทุกความต้องการของผู้ใช้
- อุปกรณ์มือจับขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาสำหรับพื้นที่แคบ สามารถรองรับวัตถุน้ำหนักมากถึง 15 กก.
- ไม่ต้องต่อระบบลมจากภายนอก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็ว



มือจับ GECKO SINGLE PAD
- มือจับ Gecko Single Pad มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ไม่ต้องใช้สายไฟ ไฟฟ้า การจ่ายอากาศ หรือการตั้งโปรแกรม เพื่อประสิทธิภาพแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ที่คุ้มค่า
- นวัตกรมมือจับติดแน่นสำหรับวัตถุที่แบน เรียบ หรือมีรูพรุน ทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งยังไม่เคยทำได้มาก่อน
- การจับที่ไม่มีรอยแม้บนพื้นผิวที่มันวาว - ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำความสะอาด ประหยัดเวลา และเพิ่มผลิตภาพ



3FG15 อุปกรณ์มือจับสามนิ้ว
- ทำงานได้อย่างยืดหยุ่น - ระยะเคลื่อนสูงช่วยให้การจับชิ้นงานกลึง CNC มีประสิทธิภาพสำหรับชิ้นส่วนขนาดต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์มือจับ 3 นิ้วเพียงตัวเดียว
- กำหนดตำแหน่งศูนย์กลางได้อย่างแม่นยำ ทำให้งานมีคุณภาพมากกว่า สม่ำเสมอและให้ผลผลิตที่ต้องการโดยการตั้งโปรแกรมการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก
- จับยึดได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง พร้อมจุดสัมผัส 3 จุด ทำให้อุปกรณ์มือจับนี้ทำงานสำหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
- ทำงานได้มากกว่าด้วยปลายนิ้วจับปรับได้เพื่อให้จับยึดชิ้นงานขนาดและรูปทรงต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น



SOFT GRIPPER
- สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับระบบอัตโนมัติของอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ด้วย Soft Gripper ที่ได้รับการรับรองสำหรับอาหาร
- จัดการวัตถุรูปทรงแปลก ๆ แลัวัตถุที่อาจเสียหายได้ได้ง่ายดายและด้วยโมลมือจับซิลิโคนที่คล่องตัว
- จัดการวัตถุที่แตกง่ายหรือเสียง่ายได้ง่ายอย่างปลอดภัยเพื่อคุณภาพการผลิตที่สูงขึ้นและลดความสูญเสีย
- ไม่ต้องใช้ต้นกำเนิดอากาศจากภายนอก แปลว่ามีไม่มีฝุ่น เสียง ความซับซ้อน หรือราคาที่ต้องจ่ายเพิ่ม



ONROBOT EYES
- แสดงผลการทำงานของหุ่นยนต์ได้ง่าย ๆ และรวดเร็วผ่านการปรับเทียบจากภาพหนึ่งภาพ เขียนโปรแกรมการทำงานได้อย่างรวดเร็วและประสานการทำงานกับอุปกรณ์มือจับได้แบบไร้รอยต่อ
- การแสดงผลแบบ 2.5D ที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดสำหรับความสูงและวัตถุที่วางซ้อนขนาดต่าง ๆ
- ระบบแสดงผลที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับติดตั้งกับตัวหุ่นยนต์หรือแบบต่อพ่วง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประสานการทำงานเกือบทุกรูปแบบ
- จัดเรียง หยิบและวางชิ้นงานในรูปแบบแปรผันได้ง่าย ๆ ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพไม่ว่าจะทำงานร่วมกับแขนหุ่นยนต์แบบใด
- ระบบตรวจจับแบบครอบคลุมครั้งเดียวสำหรับวัตถุต่าง ๆ เพื่อลดเวลาในการเดินรอบการทำงาน
- ตรวจสอบวัตถุต่าง ๆ ตามสีและรูปทรงโดยติดตั้งหุ่นยนต์ร่วมหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้คุณภาพน่าเชื่อถืออยู่ตลอดเวลา
- ตำแหน่งอ้างอิงอัตโนมัติเพื่อรองรับองค์ประกอบแวดล้อมในการทำงานแบบแผรปันและโครงร่างการทำงานกับหุ่นยนต์แบบเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ



ONROBOT SCREWDRIVER
- ติดตั้ง ตั้งโปรแกรมการทำงานและเริ่มการใช้งานได้ง่าย ๆ ตั้งแต่เปิดกล่องกับหุ่นยนต์ชั้นนำหลากหลายรุ่น
- ทำงานได้หลากหลายและยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนส่วนประกอบได้อย่างรวดเร็วสำหรับสกรูความยาวและขนาดต่าง ๆ กัน
- ระบบควบคุมแรงบิดที่แม่นยำและระบบตรวจจับข้อผิดพลาดอัจฉริยะช่วยให้มั่นในกับคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลงาน
- ระบบควบคุมการเคลื่อนแนวแกนในตัวที่ช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งโปรแกรมการทำงาน การกำหนดความเร็วและเพิ่มคุณภาพของผลงาน



ONROBOT SANDER
- ใช้งานได้ง่ายและตั้งโปรแกรมการทำงานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง ทั้งสำหรับงานพ่นทราย ขัดนุ่มและขัดมัน
- อุปกรณ์ครบชุดเพื่อให้ใช้งานได้ทันทีสำหรับชิ้นส่วนและวัสดุรูปแบบต่าง ๆ
- Grit Changer แบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดเวลาไม่เกิดผลผลิตและภาระด้านแรงงาน
- เครื่องมือระบบไฟฟ้า (ไม่ต้องอาศัยลมอัด) เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมการทำงาน



2FG7
- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย ๆ และครอบคลุม อุปกรณ์มือจับคู่ขนาดที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานในแบบต่าง ๆ
- อุปกรณ์มือจับคู่ขนานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดีในพื้นที่แคบและภายใต้เงื่อนไขน้ำหนักบรรทุกที่ซับซ้อน
- ROI ที่รวดเร็วด้วยอุปกรณ์มือจับอัจฉริยะที่ยืดหยุ่นและทำงานได้อย่างแม่นยำเพียงตัวเดียว สามารถปรับแต่งการทำงานและปรับรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลาย
- พร้อมสำหรับใช้งานในเกือบทุกพื้นที่ ผ่านมาตรฐาน IP67 สำหรับสภาพแวดลอ้มที่เลวร้าย และมาตรฐาน ISO Class 5 สำหรับการใช้งานในห้องที่ควบคุมความสะอาด



VGP20
- อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าระบบสุญญากาศที่ทรงพลังที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอุปกรณ์มือจับนิวเมติคสูงสุดถึง 90%
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดวางกล่องบรรจุ รวมทั้งกล่องต้นทุนต่ำที่มีความบางเป็นพิเศษ หรือการจัดการกับวัสดุที่มีรูปทรงไม่เป็นแบบมาตรฐานหรือพื้นผิวที่มีรูพรุน
- ฟังก์ชั่นการทำงานอัจฉริยะในตัวหลายช่องดูดช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
- อุปกรณ์มือจับสุญญากาศสำเร็จรูปที่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ๆ และรวดเร็วกับหุ่นยนต์ชั้นนำหลากหลายรุ่น

การผลักดันธุรกิจให้เติบโตด้วยระบบประสานการทำงาน
เครื่องมือที่ชาญฉลาดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการมากขึ้นทำให้หุ่นยนต์ในยุคใหม่นี้พร้อมทำงานที่ความเร็วสูงขึ้น ปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้น รองรับงานได้หลากหลายประเภทมากขึ้น โดยที่มีระดับ ROI สูงที่สุด พิจารณารายละเอียดว่าคุณจะช่วยให้การผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้อย่างไรโดยดาวน์โหลดอีบุ๊คของเรา
|
![]() |