คุณต้องการปรับกระบวนการใดให้เป็นระบบอัตโนมัติ

การปรับพื้นผิว
คุณสามารถ “ตั้งค่า” ระบบปรับพื้นผิวของ OnRobot เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อประหยัดเวลาในการตั้งโปรแกรม เซ็นเซอร์พื้นผิว/แรงบิดของ OnRobot ที่มีเทคโนโลยี OptoForce และแพคเกจซอฟต์แวร์ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรักษาระดับแรงและความเร็วได้ตามที่ต้องการ ปรับพื้นผิวได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาผสานการทำงานที่น้อยกว่าและตั้งโปรแกรมได้ง่ายกว่า
การทดสอบคุณภาพและการตรวจสอบ
ห้องปฏิบัติการมักีพื้นที่น้อย หุ่นยนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยจึงเป็นระบบที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด การต่อเครื่องมือประกอบปลายแขนกลของ OnRobot ช่วยให้การควบคุมการทำงานของคุณเป็นไปอย่างแม่นยำและสอดคล้อง แรงที่กำหนดได้ ทำให้อุปกรณ์มือจับของ OnRobot สามารถจัดการตัวอย่างตรวจเลือดหรือส่วนการทำงานที่อ่อนไหวได้อย่างมั่นใจได้
การบรรจุและวางบนพาเลท
การปรับสายการบรรจุให้เป็นระบบอัตโนมัติทำให้สายการผลิตของคุณสามารถประสานการทำงานร่วมกันระหว่างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและแรงงานจริง หุ่นยนต์บรรจุและชุดปลายแขนกล OnRobot ที่เชื่อมต่อ ช่วยลดเวลาในการบรรจุและภาระสำหรับแรงงานในการทำงานแบบซ้ำ ๆ เดิม แรงของอุปกรณ์มือจับ OnRobot ที่ปรับได้ ทำให้คุณสามารถประสานการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในสายการบรรจุได้อย่างยืดหยุ่น
การจับชิ้นงานกลึง
การจับชิ้นงานกลึงอาจเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายที่ต้องความนิ่งเป็นพิเศษต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง ระบบป้อนชิ้นงานกลึงอัตโนมัติไม่เพียงแต่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนงาน แต่ยังเพิ่มผลผลิต และทำให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าคนงานจะออกไปแล้วก็ตาม อุปกรณ์มือจับแบบคู่ของเราทำให้คุณสามารถลดเวลาการทำงานต่อรอบได้อย่างมาก โดยสามารถจับชิ้นงาน 2 ชิ้นและทำงานได้พร้อม ๆ กัน
การประกอบ
งานประกอบหลายครั้งต้องอาศัยหุ่นยนต์เพื่อระบุตำแหน่งและจับยึดชิ้นงานอย่างแม่นยำ และมักต้องมีการจับชิ้นงานเล็ก ๆ ที่มีขนาดและรูปทรงต่าง ๆ กัน การทำงานร่วมกับของแขนกลจาก OnRobot ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานและคุณภาพของงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนที่ไม่ยุ่งยากถือเป็นข้อดีสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้การผลิตแบบผสมผสาน/มีปริมาณน้อย

การตั้งค่าการทำงานร่วมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถสั่งการหุ่นยนต์และแขนกลเพื่อให้ทำงานไปพร้อม ๆ กับแรงงานปกติ หุ่นยนต์ที่รับหน้าที่ทำงานในส่วนที่ซ้ำ ๆ เดิมทำให้งานที่ไม่ซับซ้อนไม่เป็นภาระสำหรับแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่า
การหยิบและวาง
กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการ หยิบและวาง ที่รวดเร็วเป็นข้อดีเพียงอย่างหนึ่งของอุปกรณ์มือจับ OnRobot สำหรับสายการผลิตของคุณเท่านั้น การติดตั้งหุ่นยนต์ร่วมกับอุปกรณ์มือจับ OnRobot ทำให้คุณสามารถทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงได้โดยคงความแม่นยำที่เท่าเดิมตลอดเวลา แรงทำงานที่กำหนดได้ของอุปกรณ์มือจับ OnRobot ทำให้สามารถจัดการได้แม้แต่ชิ้นส่วนที่บอบบาง

ในอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์ การปรับกระบวนการ จับและวางชิ้นงาน แบบอัตโนมัติยังช่วยลดปัญหาด้านการปนเปื้อน
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

อุปกรณ์มือจับ RG2

  • มือจับที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับวัตถุรูปทรงและขนาดต่าง ๆ
  • ผลงานออกแบบที่เสียบต่อใช้งานได้ทันที (Plug and Produce) ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานจากวันเป็นเพียงหน่วยชั่วโมง
  • เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ ด้วยมือจับแบบพร้อมใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง ช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70% 

มือจับ RG2 คือมือจับที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ปัจจุบันติดตั้งมาพร้อมกับ OnRobot Quick Changer ในตัว หูยึดแบบใหม่ทำให้สามารถปรับทิศทางของมือจับได้ง่ายขึ้น โดยรองรับระยะเคลื่อนและตำแหน่งการทำงานต่าง ๆ เหมือนเดิม รองรับสายต่อผ่าน Quick Changer จึงไม่มีสายเกะกะอยู่ด้านข้าง หมดปัญหาการเชื่อมต่อและถอดแยกเมื่อต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Dual Quick Changer ของเรา และกับมือจับอื่น ๆ ของเรา ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 

RG2 จำหน่ายพร้อมชิ้นส่วนป้องกันเป็นส่วนประกอบมาตรฐาน

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • มือจับคู่ช่วยลดเวลาในการทำงานและเพิ่มผลผลิตได้อย่างน้อย 50%
  • เพิ่มผลผลิตและคืนทุน ROI ได้เร็วกว่า ภายในเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น
  • รองรับการจับชิ้นงานกลึง CNC ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานได้เต็มที่มากกว่า 

Dual Quick Changer ช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือปลายแขนกลหลายตัวพร้อมกันได้ในรอบการทำงานเดียว นวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถใช้มือจับ RG2 หรือมือจับ RG6 ด้วย VG10 ทางเลือกที่คุณสามารถเลือกตัดสินใจได้เอง ปรับเปลี่ยนระหว่างชุดเครื่องมือต่าง ๆ ของเราได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อเพื่อให้การใช้งานหุ่นยนต์ของคุณคุ้มค่ามากที่สุดด้วย Dual Quick Changer

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

เซ็นเซอร์ HEX 6-แกน วัดแรง/แรงบิด

  • เซ็นเซอร์ที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำได้
  • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงที่สามารถสอดหรือประกอบชิ้นงานได้ดีกว่าเดิมถึง 95%
  • ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย แม้สำหรับงานขัดผิวที่มีความซับซ้อนโดยใช้เวลาทำงานไม่ถึงหนึ่งวัน

เซ็นเซอร์วัดแรงบิด 6 แกนจาก OnRobot ที่ตรวจวัดแรงและแรงบิดได้อย่างแม่นยำตามแนวแกน 6 แกน คุณจึงสามารถควบคุมงานประกอบ ขัดผิว ขัดทรายหรือลบเสี้ยนที่ยุ่งยากได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ HEX ยังสามารถบันทึกเส้นทางและกำหนดค่าแรงได้ (สำหรับ UR และ Kuka) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อแทรกชิ้นงาน (เฉพาะ UR) ซึ่งหมายถึงสามารถช่วยลดเวลาในการผสานการทำงานสำหรับสายการผลิตของคุณ เซ็นเซอร์ของเราออกแบบมาสำหรับแขนกลใช้งานทางอุตสาหกรรมที่แพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนการใช้งานทั่วไปได้แก่ งานขัดผิว ขัดทราย ลบเสี้ยน เจียน และ งานประกอบ ซึ่งยังสามารถใช้เพื่อการตั้งโปรแกรมการทำงานและการตรวจจับการกระแทก

รุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน:

  • HEX-E /ความแม่นยำสูง
  • HEX-H /การผิดรูปต่ำ
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • ไม่ต้องติดตั้งระบบลมเสริมทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และคืนทุนได้ในเวลาเพียง 5 เดือน
  • เทคโนโลยีการจับชิ้นงานที่แม่นยำและไม่ทำให้เกิดรอย ช่วยเพิ่มผลผลิตในงานจับและวางชิ้นงานได้อย่างน่าพอใจ
  • เทคโนโลยีเลียนแบบตีนตุ๊กแกที่ช่วยให้สามารถจับชิ้นงานเนื้อพรุนแผ่นเรียบ เช่น PCB ได้แบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยียึดเกาะแบบตีนตุ๊กแกที่พัฒนาขึ้นมาครั้งแรกจากห้องปฏิบัติการของ NASA เพื่อจัดเก็บซากดาวเทียมและขยะอวกาศอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้งานอื่น ๆ ในสถานีอวกาศนานาชาติ จากจุดเริ่มต้นที่โดดเด่นนี้ Gecko Gripper จึงตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้มากกว่า สามารถหยิบจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบได้อย่างแม่นยำ และวัตถุที่มีรูบริเวณพื้นผิวซึ่งมือจับสุญญากาศปกติไม่สามารถทำได้ 

Gecko Gripper ใช้เส้นใยขนาดจิ๋วนับล้านเส้นเพื่อยึดเกาะกับพื้นผิวโดยอาศัยแรง Van der Waals ประสิทธิภาพสูง ลักษณะเดียวกับการยึดเกาะของตีนตุ๊กแก แรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติทำให้ Gecko สามารถจับยึดและยกวัตถุผิวเรียบและแบนได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบลมหรือแรงจากภายนอก โดยอาศัยเทคโนโลยีการจับยึดเพื่อหยิบและวางชิ้นงานแบบง่าย ๆ เนื่องจาก Gecko สามารถยกชิ้นงานได้โดยไม่ต้องอาศัยระบบลมอัดหรือแรงจากภายนอก ทำให้การทำงานมีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพมากกว่า

RG2-FT

อุปกรณ์มือจับ RG2-FT

  • การตรวจจับที่แม่นยำทำให้คุณภาพของการผลิตดีขึ้นโดยการลดอัตราของเสียได้มากถึง 60% สำหรับกระบวนการหยิบและวางชิ้นงานที่บอบบาง
  • ฟังก์ชั่นการตรวจจับที่ตั้งโปรแกรมได้ง่ายทำให้หุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่เหมือนเป็นแขนที่สามของผู้ปฏิบัติงานโดยมีชิ้นส่วนที่ทำงานได้คล้ายกับมนุษย์จริง ๆ
  • ระบบสอดชิ้นงานอัตโนมัติซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 40%

RG2-FT คือมือจับรุ่นใหม่ที่มีระบบตรวจจับและการทำงานแบบอัจฉริยะ สามารถควบคุมหุ่นยนต์ (กับ (UR)) และตัวมันเองเพื่อให้ได้ผลงานอย่างที่ผู้ควบคุมต้องการ แม้ว่าจะไม่ได้มีการกำหนดพารามิเตอร์ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า คุณสมบัติดังกล่าวทำให้สามารถประสานการทำงานร่วมกับคนปกติ เพื่อเสริมการทำงานไปแบบบูรณาการ

Rg6 pick and place robotic arm gripper

อุปกรณ์มือจับ RG6

  • มือจับที่มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้กับวัตถุรูปทรงและขนาดต่าง ๆ
  • ผลงานออกแบบที่เสียบต่อใช้งานได้ทันที (Plug and Produce) ช่วยลดเวลาในการเริ่มใช้งานจากวันเป็นเพียงหน่วยชั่วโมง
  • เริ่มการทำงานได้ง่าย ๆ ด้วยมือจับแบบพร้อมใช้งานตั้งแต่เปิดกล่อง ช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70% 

มือจับ RG6 คือมือจับที่ทำงานได้อย่างยืดหยุ่น ปัจจุบันติดตั้งมาพร้อมกับ OnRobot Quick Changer ในตัว หูยึดแบบใหม่ทำให้สามารถปรับทิศทางของมือจับได้ง่ายขึ้น โดยรองรับระยะเคลื่อนและตำแหน่งการทำงานต่าง ๆ เหมือนเดิม รองรับสายต่อผ่าน Quick Changer จึงไม่มีสายเกะกะอยู่ด้านข้าง หมดปัญหาการเชื่อมต่อและถอดแยกเมื่อต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Dual Quick Changer ของเรา และกับมือจับอื่น ๆ ของเรา ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

มือจับใช้งานได้ง่าย และรองรับการทำงานกับโคบ็อทขนาดเล็กหลายรุ่น 

ระยะเคลื่อนที่ 160 มม. ทำให้ RG6 สามารถหยิบชิ้นงานได้หลากหลายประเภท มอเตอร์ที่แข็งแรงกว่าเดิม ทำให้ RG6 แข็งแรงยิ่งกว่าก่อน มือจับเอนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่นสูงที่ช่วยเพิ่มขอบเขตการทำงาน ทำให้คุณสามารถปรับระบบเป็นอัตโนมัติได้ไม่ว่าจะเป็นการจับชิ้นงานกลึงและการหยิบและวางไปจนถึงการประกอบและการบรรจุหรือเรียงพาเลท

VG10

อุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้า VG10

  • ใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดกล่อง - เพียงเสียบต่อเข้ากับแขนหุ่นยนต์และประกอบเข้ากับมือนจับเพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการ เริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ ROI อยู่ในระดับสูง
  • ไม่ต้องต่อระบบลมจากภายนอก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ระบบจับยึดคู่ช่วยให้รอบการทำงานสั้นลง

เนื่องจาก VG10 ไม่ต้องอาศัยคอมเพรสเซอร์หรือระบบลม ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย การใช้งานกับสายการผลิตจึงมีความยืดหยุ่นสูง

แขนแบบยืดหยุ่นของอุปกรณ์มือจับสุญญากาศ VG10 และระบบสุญญากาศแบบปรับได้ทำให้ VG10 สามารถจัดการวัตถุต่าง ๆ ที่มีขนาดแตกต่างกันได้

นี่คืออุปกรณ์มือจับแบบคู่ที่คุณสามารถควบคุมการทำงานทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของอุปกรณ์มือจับสุญญากาศแยกจากกัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิตได้อย่างมาก

การผสานการทำงานแบบไร้รอยต่อด้วยหุ่นยนต์ทำงานที่คุณเลือกได้เอง

อุปกรณ์มือจับมาพร้อมกับส่วนการทำงานแบบคู่ อุปกรณ์เปลี่ยนชิ้นส่วนแบบเร็วและถ้วยสุญญากาศแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกับถ้วยสุญญากาศจากผู้ผลิตอื่นในตลาดเพื่อรองรับการทำงานที่คุณต้องการ

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • เปลี่ยนเครื่องมือได้ง่าย ๆ และรวดเร็วไม่ถึง 5 วินาที
  • เริ่มการทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องขันสกรู เวลารองรับการผลิตจึงมากขึ้น
  • ติดตั้งสำเร็จในผลิตภัณฑ์ของ OnRobot ทุกตัว

Quick Changer ช่วยให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่าย ๆ และรวดเร็ว ประสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากไม่มีขอบคม ทำให้สะดวกและปลอดภัยในการทำงานร่วมกับคนปกติ

Quick Changer รองรับน้ำหนักบรรทุก 20 กก. และมีความสูงและน้ำหนักที่ค่อนข้างน้อย

กลไกล็อคที่เชื่อถือได้และใช้งานได้ง่าย พร้อมโครงสร้างล็อคแบบพิเศษและสปริงล็อค ทำให้ Quick Changer เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เหมาะสำหรับโคบ็อทอย่างแท้จริง Quick Changer ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายที่สุดตามความต้องการของคุณ

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าระบบสุญญากาศที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างไม่จำกัดสำหรับทุกความต้องการของผู้ใช้
  • อุปกรณ์มือจับขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาสำหรับพื้นที่แคบ สามารถรองรับวัตถุน้ำหนักมากถึง 15 กก.  
  • ไม่ต้องต่อระบบลมจากภายนอก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสามารถเริ่มการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์มือจับสุญญากาศไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด VGC10 ที่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างไม่จำกัด มีจำหน่ายพร้อมถ้วยดูดที่เปลี่ยนได้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบที่ต้องการ ขนาดเล็กกว่า VG10 โดย VGC10 สามารถทำงานในพื้นที่แคบ ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ด้วยน้ำหนักเพียงครึ่งเดียวของ VG10 แต่รองรับน้ำหนักบรรทุกเท่า ๆ กัน VGC10 จึงสามารถยกวัตถุขนาดเล็กที่มีรูปทรงแปลก ๆ หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้อย่างมั่นใจได้แม้ว่าแขนหุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กกว่า VGC10 มาพร้อมกับช่องลมควบคุมอิสระสองช่องเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์มือจับคู่ โดยสามารถปล่อยชิ้นงานได้พร้เอม ๆ กัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาของรอบการทำงานปกติ เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งคอมเพรสเซอร์หรือต่อพ่วงกับระบบลม อุปกรณ์มือจับไฟฟ้าที่มีขนาดกะทัดรัดนี้จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ตั้งโปรแกรมได้อย่างสะดวก จึงสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก สายการผลิตจึงมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น

การผสานการทำงานแบบไร้รอยต่อด้วยหุ่นยนต์ทำงานที่คุณเลือกได้เอง
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

การผลักดันธุรกิจให้เติบโตด้วยระบบประสานการทำงาน
เครื่องมือที่ชาญฉลาดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการมากขึ้นทำให้หุ่นยนต์ในยุคใหม่นี้พร้อมทำงานที่ความเร็วสูงขึ้น ปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้น รองรับงานได้หลากหลายประเภทมากขึ้น โดยที่มีระดับ ROI สูงที่สุด พิจารณารายละเอียดว่าคุณจะช่วยให้การผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้อย่างไรโดยดาวน์โหลดอีบุ๊คของเรา
รับอีบุ๊คฟรี