การตั้งค่าการทำงานร่วมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถสั่งการหุ่นยนต์และแขนกลเพื่อให้ทำงานไปพร้อม ๆ กับแรงงานปกติ หุ่นยนต์ที่รับหน้าที่ทำงานในส่วนที่ซ้ำ ๆ เดิมทำให้งานที่ไม่ซับซ้อนไม่เป็นภาระสำหรับแรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่า
ในอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์ การปรับกระบวนการ จับและวางชิ้นงาน แบบอัตโนมัติยังช่วยลดปัญหาด้านการปนเปื้อน
RG2
- กริปเปอร์แบบยืดหยุ่นสามารถใช้ร่วมกับขนาดและรูปทรงชิ้นส่วนได้อย่างหลากหลาย
- การออกแบบชนิดเสียบปลั๊กพร้อมใช้ช่วยลดระยะเวลาการใช้งานจากหนึ่งวันเป็นหนึ่งชั่วโมง
- การใช้งานอย่างง่ายดายด้วยกริปเปอร์ที่เพิ่งแกะกล่องช่วยลดเวลาการตั้งโปรแกรมได้ 70%
กริปเปอร์ RG2 เป็นกริปเปอร์เชิงประสานงานที่มีความยืดหยุ่นซึ่งในตอนนี้มีการติดตั้งเข้าไปในตัวเปลี่ยนเร็วของ OnRobot โครงแบบใหม่ช่วยให้เปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางของกริปเปอร์ได้ง่ายมากขึ้น แต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวและตำแหน่งเดียวกันอยู่ตลอดเวลา สายเคเบิลมีการรองรับผ่านตัวเปลี่ยนเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีสายเคเบิลอยู่ด้านข้าง ซึ่งไม่ต้องคอยเชื่อมต่อและถอดการเชื่อมต่อเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ทำงานร่วมกับตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่และกริปเปอร์อื่น ๆ ของเราได้อย่างแนบเนียนเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประโยชน์การใช้งานหุ่นยนต์ได้สูงสุด
ในตอนนี้ RG2 มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน
ตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่
- กริปเปอร์แบบคู่ช่วยเร่งรอบเวลา และสามารถปรับปรุงความสามารถในการผลิตได้ 50% หรือมากกว่า
- ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คืนทุนได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งผลตอบแทนการลงทุนในระยะเวลาเพียง 3 เดือน
ตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่รุ่นใหม่ช่วยให้คุณใช้ เครื่องมือแขนกลของเรารวมกันได้ในรอบเดียว ด้วยโซลูชันที่มีนวัตกรรมนี้ คุณสามารถ ใช้กริปเปอร์ RG2 หรือกริปเปอร์ RG6 สองตัวร่วมกับ VG10 ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ สลับไปมาระหว่างเครื่องมือของเราได้อย่างรวดเร็วและอย่างแนบเนียนเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดในหุ่นยนต์ที่มีตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่
เซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิด HEX แบบ 6 แกน
- เซ็นเซอร์ที่มีความยืดหยุ่นช่วยขยายความเป็นไปได้ของระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการที่ไม่สามารถทำได้ก่อนหน้านี้
- การผสานรวมหลังจากแกะกล่องช่วยลดเวลาการใช้งานจากเดือนเป็นวันสำหรับงานใส่แบบแม่นยำ
- เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงช่วยมอบคุณภาพที่ดีขึ้นถึง 95% ในงานใส่และงานประกอบ
- การใช้งานโดยใช้เซ็นเซอร์ช่วยเร่งรอบเวลาได้สูงสุด 60% เพื่อผลิตให้ได้มากขึ้นในขณะที่มีพนักงานเท่าเดิม
- การตั้งโปรแกรมอย่างง่ายทำได้แม้กระทั่งงานขัดเงาที่ซับซ้อนและดำเนินงานได้ในระยะเวลาไม่ถึงวัน
เซ็นเซอร์วัดแรงบิด 6 แกนของ OnRobot ช่วยให้การวัดแรงและแรงบิดที่แม่นยำตามแนวทั้ง 6 แกน ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างแม่นยำเมื่อทำการประกอบที่ยากลำบาก การขัดเงา การขัดด้วยทราย การลบรอยขรุขระ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ HEX ยังมีการบันทึกพาธ การควบคุมแรง (ใน UR และ Kuka) และคุณสมบัติพิเศษสำหรับงานใส่ (UR เท่านั้น) ซึ่งหมายความว่าจะช่วยลดระยะเวลาการผสานรวมสำหรับสายการผลิตของคุณ เซ็นเซอร์ของเราได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การใช้งานทั่ว ๆ ไป ได้แก่ การขัดเงา การขัดด้วยทราย การลบรอย การเจียร และการประกอบ อีกทั้งยังสามารถใช้สำหรับการตรวจหาภายในการผลิตและการตรวจหาข้อผิดพลาด
รุ่นที่ใช้ได้ในปัจจุบัน:
- HEX-E /ความแม่นยำสูง
- HEX-H /การเปลี่ยนรูปในระดับต่ำ
- HEX-E QC
- HEX-H QC
กริปเปอร์ GECKO
- การที่ไม่จำเป็นต้องมีอากาศอัดช่วยประหยัดต้นทุนการบำรุงรักษา และให้การคืนทุนที่เร็วขึ้นเพียง 5 เดือน
- เทคโนโลยีที่แม่นยำแบบไม่ทิ้งร่องรอยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตในงานการหยิบและการวาง
- โทคโนโลยี gecko ทรงนวัตกรรมช่วยในการยึดจับวัตถุชนิดแบนแบบมีรูพรุน เช่น PCB ตลอดจนขยายขีดความสามารถในระบบอัตโนมัติ
- การที่ไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายอากาศภายนอกช่วยลดเสียงรบกวนและฝุ่น
แรกเริ่ม เทคโนโลยีการยึดจับแบบ gecko มีการพัฒนาในห้องทดลองที่นาซ่า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บดาวเทียมที่เลิกใช้งานและขยะอวกาศอื่น ๆ ตลอดจนการใช้งานในสถานีอวกาศนานาชาติ นับตั้งแต่การเริ่มต้นในขั้นสูง กริปเปอร์ Gecko ยังให้บริการตามวัตถุประสงค์ในภาคพื้นดินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการหยิบสิ่งของที่มีพื้นผิวนุ่มนวลได้อย่างระมัดระวัง หรือสิ่งของที่มีรูบนพื้นผิวซึ่งไม่สามารถหยิบได้ด้วยกริปเปอร์สุญญากาศแบบเดิม
กริปเปอร์ Gecko ใช้ก้านไฟบริลลาร์ขนาดไมโครนับล้านที่ยึดติดกับพื้นผิวโดยใช้แรงวานเดอร์วาลส์อันทรงพลัง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการปีนป่ายของตุ๊กแก ด้วยการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ Gecko สามารถยึดติดและยกพื้นผิวที่ราบและเรียบได้ทุกชนิดโดยไม่ต้องมีอากาศอัดหรือกำลังภายนอกใด ๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการยึดจับอย่างง่ายสำหรับการใช้งานการหยิบและamp;วาง เนื่องจาก Gecko ทำการยกได้โดยไม่ต้องใช้อากาศอัดหรือกำลังภายนอกอื่นใด ซึ่งคุณจะได้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
RG2-FT Gripper
- การตรวจจับความเคลื่อนไหวที่แม่นยำช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยลดอัตราการบกพร่องได้ถึง 60% ในกระบวนการจับและวางที่ละเอียดอ่อน
- การตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ง่ายต่อการตั้งโปรแกรมช่วยให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เหมือนแขนที่สามของผู้ควบคุมด้วยการส่งต่อชิ้นส่วนในลักษณะที่คล้ายมนุษย์
- ความสามารถในการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับงานใส่ที่ไม่สามารถทำได้ก่อนหน้านี้ สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ถึง 40%
RG2-FT เป็นกริปเปอร์ที่ทันสมัยด้วยการเพิ่มการตรวจจับความเคลื่อนไหวและความอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ (ใน UR) และควบคุมตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานที่ผู้ควบคุมต้องการจะทำ แม้กระทั่งตอนที่ไม่สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าให้กับพารามิเตอร์ที่แน่นอนได้ ซึ่งช่วยให้เกิดการประสานงานที่แท้จริงกับผู้ควบคุม โดยสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับเพื่อนร่วมงาน
RG6
- กริปเปอร์แบบยืดหยุ่นสามารถใช้ร่วมกับขนาดและรูปทรงชิ้นส่วนได้อย่างหลากหลาย
- การออกแบบชนิดเสียบปลั๊กพร้อมใช้ช่วยลดระยะเวลาการใช้งานจากหนึ่งวันเป็นหนึ่งชั่วโมง
- การใช้งานอย่างง่ายดายด้วยกริปเปอร์ที่เพิ่งแกะกล่องช่วยลดเวลาการตั้งโปรแกรมได้ 70%
กริปเปอร์ RG6 เป็นกริปเปอร์เชิงประสานงานที่มีความยืดหยุ่นซึ่งในตอนนี้มีการติดตั้งเข้าไปในตัวเปลี่ยนเร็วของ OnRobot โครงแบบใหม่ช่วยให้เปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางของกริปเปอร์ได้ง่ายมากขึ้น แต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวและตำแหน่งเดียวกันอยู่ตลอดเวลา สายเคเบิลมีการรองรับผ่านตัวเปลี่ยนเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีสายเคเบิลอยู่ด้านข้าง ซึ่งไม่ต้องคอยเชื่อมต่อและถอดการเชื่อมต่อเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์ทำงานร่วมกับตัวเปลี่ยนเร็วแบบคู่และกริปเปอร์อื่น ๆ ของเราได้อย่างแนบเนียนเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประโยชน์การใช้งานหุ่นยนต์ได้สูงสุด
กริปเปอร์นี้ใช้งานง่ายและเข้ากันได้กับหุ่นยนต์เชิงประสานและอุตสาหกรรมเบาได้อย่างหลากหลาย
ด้วยระยะชัก 160 มม. RG6 สามารถหยิบสิ่งของได้อย่างหลากหลาย และด้วยมอเตอร์ที่แข็งแรงมากขึ้น ในตอนนี้ RG6 มีความทนทานมากกว่าเดิม กริปเปอร์ที่มีความยืดหยุ่นรอบด้านนี้สามารถช่วยให้คุณขยายขอบข่ายการใช้งานที่คุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ นับตั้งแต่การหยิบจับชิ้นงานของเครื่องจักรและการหยิบและamp;การจับเพื่อประกอบ ตลอดจนการบรรจุหีบห่อและamp;การวางสินค้า
VG10
- การใช้งานได้หลังจากแกะกล่อง — เสียบปลั๊กเข้ากับแขนหุ่นยนต์ แล้วจับกริปเปอร์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยมอบความสามารถในการผลิตและผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็ว
- การที่ไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายอากาศภายนอกจะช่วยลดต้นทุนค่าบำรุงรักษาและเร่งความเร็วการใช้งาน
- การใช้งานการยึดจับแบบคู่ช่วยลดรอบเวลาให้สั้นลง
เนื่องจาก VG10 ไม่จำเป็นต้องมีคอมเพรสเซอร์หรือการจ่ายอากาศ จึงทำให้อุปกรณ์นี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย อันนำมาซึ่งความยืดหยุ่นในสายการผลิต
แขนที่มีความยืดหยุ่นและระบบสุญญากาศแบบปรับได้ของกริปเปอร์สุญญากาศช่วยให้ VG10 จัดการวัตถุที่มีขนาดแตกต่างกันมาก ๆ ได้
ด้วยการที่กริปเปอร์แบบคู่ คุณสามารถควบคุมกริปเปอร์สุญญากาศฝั่งขวาและซ้ายแยกกันได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
การผสานรวมอย่างแนบเนียนกับหุ่นยนต์ที่คุณเลือก
กริปเปอร์มาพร้อมการใช้งานการยึดจับแบบคู่ ตัวเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ และถ้วยสุญญากาศหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีถ้วยสุญญากาศภายนอกที่วางจำหน่ายในตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท
ตัวเปลี่ยนเร็ว
ตัวเปลี่ยนเร็วช่วยให้การเปลี่ยนเครื่องมือเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเครื่องมือนี้ผ่านการร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบจนได้เครื่องมือที่ไม่มีขอบแหลมคม ทำให้ง่ายและปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้ควบคุม
ตัวเปลี่ยนเร็วสามารถจัดการเพย์โหลดได้ 20 กก. ในขณะที่ตัวเปลี่ยนเร็วนั้นมีความสูงและน้ำหนักในตัวที่ต่ำ
ความน่าเชื่อถือด้านสิทธิบัตรพร้อมทั้งกลไกการล็อกแบบใช้งานง่าย โครงสร้างการล็อกความปลอดภัยและสปริงล็อกแบบพิเศษทำให้ตัวเปลี่ยนเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์เชิงประสานงาน ด้วยตัวเปลี่ยนเร็วนี้ คุณจะมีตัวเปลี่ยนเครื่องมือที่ง่าย และรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งทุกสิ่งที่คุณต้องการภายในกล่อง
|
How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK
|
|