KOL UCU ARACI İÇİN BİR DURAK NOKTASI

OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Endüstriyel otomasyona yönelik son teknoloji kavrama ve algılama sistemlerimiz, iş gücünüzün montaj, yüzey bitirme, alma ve yerleştirme, makine eğilimi veya test konularındaki ortak robotlarla yan yana çalışmasını sağlayan gerçekten işbirlikçi uygulamaları kolayca & tasarlamanızı sağlar.

RG2 TUTUCU
Sıra dışı, özelleştirilmiş çözüm. Çeşitli uygulamalar için bir araç kullanın
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
Yeni çalışanları işe almadan 7/24 işleme
RG6 TUTUCU
Kullanıma hazır, özelleştirilmiş çözüm. Çeşitli uygulamalar için tek bir araç kullanın
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
Yeni çalışanları işe almadan 7/24 işleme
RG2-FT TUTUCU
Robota insan eli gibi hissetme yeteneği verir
Algılama yeterlilikleri nedeniyle daha hızlı daha iyi kalite üretir
YATIRIM GETİRİSİ - 1 yıldan az sürede geri ödeme
GECKO TUTUCU
Cam üzerinde iz bırakmaz, bu nedenle elle temizlik gerekmez
Harici sıkıştırılmış hava gerekmez
Gecko pedleri birçok boyutta eşyaları idare eder - çoklu uygulamalar için bir tutucu
GECKO TEK TABANLIKLI TUTUCU
Cam üzerinde iz bırakmaz, böylece elle temizleme gerekmez
Teller veya harici hava kaynağı gerekmez
Baskılı devre kartları, alüminyum örgü veya kafa contaları gibi delikli iş parçalarını bile tutabilir
3FG15 3 PARMAK TUTUCU
Büyük darbeli tutma ile çoklu parça boyutlarını kullanın
Çoklu süreçler için hızlı ve kolay yeniden dağıtım, yüksek verimlilik
Kolay dağıtım, mühendislik saatlerini en aza indirir
VG10 ELEKTRİKLİ VAKUM TUTUCU
İki vakum hattı işlem hızını artırır
Harici basınçlı hava gerekmediğinden bakım maliyetinden tasarruf edilir
Çeşitli vantuzlar, birden fazla uygulama için hızı ve esnekliği artırır
VGC10
Çeşitli parçalara uyacak şekilde herhangi bir şekle yapılandırılabilir
Kompakt, dar alanlarda çalışabilir
Harici sıkıştırılmış hava gerekmez
HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ
Robotların insan elinin hassasiyetini ve el becerisini gerektiren görevleri yerine getirmesini sağlar
Kolay kurulum, daha az mühendislik saati
Algılama yeterlilikleri nedeniyle daha hızlı daha iyi kalite üretir
QUICK CHANGER
5 saniye içinde araç değiştirme, hızlı dağıtım
Yedek kilitleme mekanizması, vidalamadan araç değiştirmeyi sağlar
Tüm OnRobot araçlarına entegre edilmiştir
ÇİFT QUICK CHANGER
Makinenin çalışması sırasında parçalar çekilip yerleştirilirken çalışma süresi önemli ölçüde artar.
5 saniye içinde araç değiştirme
Daha fazla kullanılabilir saat sağlama örn. CNC makinesi için

Fabrika otomasyon ihtiyaçlarınız için robotik kol tutucular, sensörler ve araç değiştiriciler

OnRobot’un esnek kol ucu aleti (EoAT) ile otomasyon çalışmalarınızı en üst düzeye çıkarın. Endüstriyel otomasyon için eksiksiz bir teknoloji ürünü robotik kol tutucuları, sensörler ve alet değiştiriciler sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz, işbirlikçi veya hafif endüstriyel robot kollarıyla çalışır.
Yenilikçi tutucular, kuvvet/tork sensörleri ve alet değiştiricilerimiz, işbirliği otomasyonunda oyun değiştiricileridir ve daha önce hiç görülmemiş yeni otomasyon ve optimizasyon olanakları sunar.
Ürünlerimizin her biri, programlama ve kurulumu basit ve kolay hale getirmeye yardımcı olan yerleşik bir elektronik hızlı değiştirici ile birlikte gelir. Çözümlerimizi anında konuşlandırılacak şekilde geliştirerek, üretiminizi anında başlatabilir ve çalıştırarak yatırımınızın ilk günden itibaren kendini kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Alt- KOL UCU ARACI İÇİN TEK DURAK NOKTASI

Her robot markası ile uyumlu

Tüm tutucular, kuvvet tork sensörleri ve alet değiştiricilerimiz Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotik, Hanwha ve Nachi robotlarıyla uyumludur. Ürünlerimiz büyük robot markalarıyla uyumlu olduğu için, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmaya kolayca başlayabilirsiniz. Robotunuz başka bir markadan geliyorsa, bu, tutucularımızın onunla uyumlu olmayacağı anlamına gelmez. Hangi çözümün sizin için en uygun göründüğünü tartışmak için bizimle iletişime geçin. Robot uyumluluğuna buradan göz atın. 

Robot kolu tutucularımız, işbirlikçi süreçlere zeka katıyor

“Kobotlar” olarak da bilinen işbirliği robotları ve hafif endüstriyel robotlar, robot kolu tutucular, sensörler ve hızlı değiştiriciler gibi çok yönlü EoAT'ın yükselmesi nedeniyle günümüzde yaygındır. Robotunuzu doğru uç efektörüyle birleştirerek, insan çalışanlarıyla güvenli işbirliği içinde karmaşık süreçleri işleme yeteneğini güçlendirirsiniz.
İşbirlikçi teknolojiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli şirketlere ticari faydalar sağlamasıyla bilinir:

Azaltılmış dağıtım süresi
Azaltılmış dağıtım süresi

İşbirlikçi robotlar ve uç efektörleri kolay programlama göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, bu nedenle teknik deneyimi olmayan çalışanlar bile robotun nasıl kullanılacağını ve çok kısa sürede nasıl kullanılacağını öğrenebilir. Bu esneklik, üreticilere potansiyel yeni ihtiyaçlara hazırlık için uygulamalarla deneme özgürlüğü ve esnekliği sağlar.

Esnek üretim
Esnek üretim

Belirli imalat görevleri için benzersiz araçlar üretmek zorunda kalmak maliyetli ve dezavantajlı bir durumdur. Bunun aksine, EoAT farklı görevleri ve süreçleri idare etmek için kolayca konuşlandırılabilir ve farklı üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

YÜKSEK YG
YÜKSEK YG

Esnek uç efektörleri, robotların tekrarlayan görevleri insan işçilerine göre daha tutarlı ve hassas bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyarak üreticiler için daha hızlı yatırım getirisi sağlar. Robotlar sıkıcı, kirli ve tehlikeli görevleri yerine getirirken, çalışanlar insan zihnine daha uygun üst düzey görevleri üstlenebilirler.

Robot kolu tutucularımız, işbirlikçi süreçlere zeka katıyor

İŞİNİZİ YENİ EOAT TEKNOLOJİSİ İLE BÜYÜTÜN

OnRobot’un akıllı EoAT çözümleri, robotların şimdiye kadar otomatikleştirmek için çok karmaşık olan uyarlanabilir, yüksek hassasiyetli uygulamaları kullanmasını sağlıyor. Yenilikçi çözümlerimizin aşağıdaki gelişmiş işbirliği uygulamalarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

surface finishing

Parlatma, çapak alma ve zımparalama yüzey işlemede temel görevdir. Her yüzey, zımpara veya parlatıcıya sabit bir kuvvet uygulamasını ve eşit bir sonuç elde etmek için eşit bir hızda hareket etmesini gerektiren küçük varyasyonlara sahiptir.

6 eksenli bir kuvvet/tork sensörü ekleyerek, EoAT mükemmel ve eşit bir yüzey için sabit bir basınç uygularken herhangi bir konturu takip edecektir.
Yüzey işleme işlemlerini optimize etmek için HEX kuvvet/tork sensörünü öneririz.

Assembly

Montaj işlemleri genellikle robotun parçaları bulmasını ve onları tam olarak kavramasını gerektirir. Doğru tutucu ve kuvvet kontrol yazılımı robotunuza çeşitli şekil ve boyutlardaki küçük parçaları insan benzeri hassasiyetle işleme yeteneği verecektir.

Tüm bunlar esneklikten ödün vermeden yapılır, çünkü yazılım, robotik kolun montaj sırasında doğru yönü bulmak için kolayca programlanmasına izin verir.
Montaj işlemlerini optimize etmek için HEX kuvvet/tork sensörü, RG2-FT tutucu veya RG2/6 tutucuları öneririz.

pick&place

Montaj işlemleri gibi, alma ve yerleştirme işlemleri de esneklik, hassasiyet ve tutarlılık gerektirir. Bu, örneğin, iki tutucunun aynı robot koluna takıldığı çift bir tutucu ile elde edilebilir. 

İki tutucu birbirinden bağımsız olarak çalışır ve robot kolunun aynı anda daha fazla nesneyi idare etmesini sağlar. Sonuç olarak, üretkenlikte bir artış olacaktır, çünkü çift tutucu aynı anda iki eylemi gerçekleştirirken iki nesneyi işleyebilir. Dahası, farklı boyuttaki nesneleri işlemek için aynı tutucuyu kullanabilirsiniz -farklı boyutlar için farklı araçlar satın almaya gerek yoktur.
Alma ve yerleştirme işlemlerini optimize etmek içinRG2-FT tutucuları,RG2/RG6 tutucuları,Gecko tutucuları,VG10 tutucu veya HEX kuvvet/tork sensörünütavsiye ediyoruz.

machine tending

Makine bakımı tekrarlayan ve sıkıcı bir iş olsa da, saatler süren çalışmalardan sonra bile yüksek düzeyde tutarlılık gerektirir. Makine bakım işlemlerini otomatikleştirerek, daha değerli görevler için zamanlarını boşaltırken insan çalışanlarınızın güvenliğini artırırsınız. 

RG2/R6 tutucularınızı HEX sensörüyle birleştirirseniz, nesne yerleştirildiğinde sensör çarpışmayı "hissettiğinden" istifleme/ayırma konusunda size yardımcı olur.
Paketleme ve paletleme işlemlerini optimize etmek için RG2/RG6 tutucular, HEX kuvvet/tork sensörü veya VG10 tutucusunu öneririz.

packaging and palletizing

Doğru EoAT ile ambalajınızı ve paletlemenizi mümkün olduğunca verimli hale getirin. OnRobot’un elektrikli vakum tutucusunun harici bir hava kaynağına ihtiyacı yoktur, bu da daha kolay entegrasyon ve daha düşük maliyetler ile daha az gürültü ve toz nedeniyle daha iyi bir çalışma ortamı anlamına gelir. 

RG2/R6 tutucularınızı HEX sensörüyle birleştirirseniz, nesne yerleştirildiğinde sensör çarpışmayı "hissettiğinden" istifleme/ayırma konusunda size yardımcı olur.
Paketleme ve paletleme işlemlerini optimize etmek içinRG2/RG6 tutucular,HEX kuvvet/tork sensörü, veya VG10 tutucusunuöneririz.

quality testing inspection

Laboratuvarlar genellikle sınırlı alana sahiptir ve bu nedenle, küçük bir işbirliği robotu sabit kaliteyi sağlamak için harika bir çözüm olabilir. Tutucularımız programlanabilir bir güçle gelir ve insan benzeri bir hassasiyetle hassas nesneleri, örneğin kan testi örneklerini işleyecek şekilde kolayca ayarlanabilir.
 

Kalite testi ve inceleme işlemlerini optimize etmek için, entegre kuvvet / tork sensörü veyaHEX kuvvet/tork sensörüiçerenRG2-FT tutucularınıöneririz.