What kind of process do you want to automate?

Yüzey Finisajı
OnRobot yüzey işleme çözümlerinize her türlü zor konturu takip etmesini "öğreterek" programlama günlerinden tasarruf edebilirsiniz. OptoForce teknolojili OnRobot kuvvet/tork sensörü ve yazılım paketi, robotun aynı kuvveti ve hızı sürekli olarak korumasını sağlar. Kısa entegrasyon ve kolay programlama ile doğru yüzey finisajı elde edin.
Kalite Testleri ve Denetim
Laboratuvarlar genellikle küçük yerler olduğundan ve alan da değerli olduğundan, küçük bir işbirliğine dayalı robot sıklıkla mükemmel bir çözümdür. OnRobot kol ucu takımlarının takılması, işleminizde hassasiyet ve istikrar sağlar. Programlanabilir kuvveti sayesinde, OnRobot tutucular kan testi numunelerini kolayca taşıyabilir veya diğer hassas operasyonların altından kolayca kalkabilir.
Paketleme ve Paletleme
Paketleme hatlarınızı otomatikleştirmekle, üretiminizi, otomatikleştirilmiş bir robot çözümünün çalışanların yanında çalışabilmesine olanak sağlayan işbirliğine dayalı bir modele kavuşturmuş olursunuz. OnRobot kol ucu takımı takılı bir işbirliğine dayalı paketleme robotu kullanarak paketleme zamanını azaltır ve çalışanlarınızı tekrarlı işlerden kurtarmış olursunuz. OnRobot tutucudaki ayarlanabilir kuvvet sayesinde, paketleme sorunlarınıza son derece esnek ve kolay entegre edilebilen bir çözümünüz olur.
Makine Besleme
Makine besleme, saatlerce çalışmadan sonra bile yüksek düzeyde tutarlılık gerektiren sıkıcı ve tehlikeli bir iş olabilir. Makine besleme işinizi otomatikleştirmek, çalışanlarınızın güvenliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve operatörler çalışma yerinden ayrıldıktan sonra bile üretimin devam etmesine olanak sağlar. İkili tutucu çözümümüz sayesinde, aynı anda 2 nesneyi tutarak işlem gerçekleştirebildiği için döngü sürelerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
Montaj
Birçok montaj işlemi, robotun sıklıkla farklı şekil ve boylardaki küçük parçaları kaldırarak, hassasiyetle yerlerini tespit etmesini ve parçaları tutmasını gerektirir. OnRobot’un işbirliğine dayalı kol ucu takımları, maliyetlerinizi azaltırken üretim hızını ve kaliteyi artırmanıza yardım eder. Kolayca yeniden konuşlandırma sayesinde, yüksek karma/düşük hacimli üretim yapan küçük ila orta ölçekli işletmeler için gerçek bir avantajdır.

Eksiksiz bir işbirliğine dayalı kurulumdan yararlanarak, robot ve kol ucu takımlarının çalışanlarınızla yan yana çalışabilmesini sağlayabilirsiniz. Robotların tekrarlı, basit işleri devralmasıyla çalışanlarınız başka işlerle ilgilenmek için serbest kalabilir.
Kaldırma ve Yerleştirme
Kaldırma ve Yerleştirme sürecinizi hızlandırarak üretim çıktısını artırmak, üretiminizde OnRobot tutucuları kullanmanın avantajlarından sadece bir tanesidir. OnRobot tutuculu bir işbirliğine dayalı robotu kurmak, robot hiç yorulmadığından, saatler boyunca aynı hassasiyeti elde edebileceğiniz anlamına gelir. OnRobot tutucudaki programlanabilir kuvvet sayesinde, robot en hassas parçaları bile kolaylıkla tutabilir.

Gıda ve ilaç endüstrisinde Kaldırma ve Yerleştirme sürecinizin otomatik hale getirilmesi ürün kontaminasyonu riskini ciddi oranda azaltır.

RG2

  • Esnek tutucular çok çeşitli parça ebatları ve şekilleri için kullanılabilir.
  • Plug-and-produce tasarımı, dağıtım süresini bir günden bir saate düşürür.
  • Kullanıma hazır tutucularla kolay kurulum, programlama süresini %70 oranında azaltır

RG2 tutucu, OnRobot Quick Changer yerleşik bir yapıya sahip esnek, işbirlikçi bir tutucudur. Yeni braket, tutucunun yönünü değiştirmeyi çok kolaylaştırıyor, ancak yine de her zaman olduğu gibi aynı hareket ve pozisyon aralığına sahip. Kablo, Quick Changer ile desteklenir, bu nedenle, yanlarında araç değiştirme zamanı geldiğinde bağlantı ve bağlantı kesme ihtiyacını ortadan kaldıran hiçbir kablo yoktur. Robotlarınızdan en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olmak için Çift Quick Changer'ımız ve diğer tutucularımızdan herhangi biri ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

RG2 artık güvenlik levhalarıyla birlikte standart olarak geliyor.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

Çift QUICK CHANGER

  • İkili tutucu devir süresini hızlandırır ve üretkenliği %50 veya daha fazla artırabilir.
  • Verimlilik artışı, yatırım getirisini 3 ay kadar kısa bir sürede geri kazandırır.

Yeni Çift Quick Changer, kol ucu araçlarımızı tek bir devirde birlikte kullanmanızı sağlar. Bu yenilikçi çözümle iki RG2 tutucu veya VG10'lu bir RG6 tutucu kullanabilirsiniz, bu size kalmış. Robotlarınızın Çift Quick Changer ile kullanımını en üst düzeye çıkarmak için araçlarımız arasında hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapın.

HEX 6-EKSEN KUVVET/TORK SENSÖRÜ

  • Esnek sensör, daha önce mümkün olmayan işlemlere otomasyon olanaklarını genişletir.
  • Kullanıma hazır entegrasyon, kesin ekleme işlemleri için dağıtım süresini aylardan günlere düşürür.
  • Yüksek hassasiyetli sensör teknolojisi, yerleştirme ve montaj işlerinde %95 daha iyi kalite sağlar.
  • Sensör tabanlı uygulamalar, aynı sayıda çalışanla daha fazlasını üretmek için devir süresini % 60'a kadar hızlandırır.
  • Kolay programlama, bir günden daha kısa bir sürede bile karmaşık parlatma işlemlerini gerçekleştirir ve çalıştırır.

OnRobot 6 eksenli kuvvet tork sensörleri, 6 eksen boyunca doğru kuvvet ve tork ölçümleri sağlar. Bu da, zor montaj, parlatma, zımparalama veya çapak alma işlerinde hassas kontrol sağlar. Ek olarak, HEX yazılımı yol kaydı, kuvvet kontrolü (UR ve Kuka'da) ve ekleme görevleri için özel özellikler (sadece UR) içerir. Bu, üretim hattınız için daha az entegrasyon süresi demektir. Sensörlerimiz mevcut endüstriyel robot kollarının çoğuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. Yaygın olarak kullanılan uygulamalar parlatma, zımparalama, hata ayıklama, taşlama ve montajdır, ancak aynı zamanda öğretme ve çarpma tespiti için de kullanılabilir.

Şu anda mevcut modeller:

  • HEX-E /Yüksek Hassasiyet
  • HEX-H /Düşük Deformasyon
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC

GECKO TUTUCU

  • Sıkıştırılmış hava gereksiniminin olmaması bakım maliyetlerini düşürür ve 5 ay gibi kısa bir sürede geri ödeme sağlar.
  • Hassas, işaretsiz tutucu teknolojisi, seç ve yerleştir görevlerinde üretkenliği arttırır.
  • Yenilikçi gecko teknolojisi, otomasyon yeterliliklerini genişletmek için PCB gibi düz, gözenekli nesnelerin tutulmasını sağlar.
  • Harici hava beslemesi için gerek olmaması gürültü ve tozu azaltır.

Gecko tutma teknolojisi, NASA'daki laboratuvarlarda, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uygulamaları olduğu kadar geçersiz uydularını ve diğer uzay çöplerini de toplamak için bir araç olarak geliştirilmiştir. Bu yüce başlangıçlardan itibaren, Gecko Tutucu daha fazla toprak temelli amaçlara hizmet eder: düzgün yüzeyli parçaları veya geleneksel bir vakumlu tutucu tarafından alınamayan yüzeylerinde delikleri olan öğeleri dikkatlice toplar.

Gecko Tutucu, güçlü van der Waals kuvvetleri kullanarak bir yüzeye yapışan milyonlarca mikro ölçekli fibriler sapı kullanır, aynı kertenkelelerin tırmandığı şekilde. Doğadan ilham alan Gecko, Pick & Place uygulamaları için kolay tutma teknolojisini kullanarak, sıkıştırılmış hava veya herhangi bir harici güç olmadan her türlü düz ve pürüzsüz yüzeylerin takılmasını ve kaldırılmasını mümkün kılar. Gecko, sıkıştırılmış hava veya başka bir harici güç olmadan kaldırma işlemini gerçekleştirdiğinden, size daha verimli, uygun maliyetli bir çözüm sunar.

RG2-FT Gripper

  • Hassas algılama, hassas alma ve yerleştirme işlemlerinde hata oranını %60'a kadar azaltarak üretim kalitesini arttırır
  • Programlanması kolay algılama, robotun bir operatörün üçüncü kolu gibi hareket etmesine olanak sağlar ve insan gibi parçalar teslim edilir.
  • Daha önce mümkün olmayan ekleme görevlerini otomatikleştirme yeteneği, işletme maliyetlerini %40 azaltabilir.

İlave algılama ve zekaya sahip RG2-FT, robotu kesin parametreler önceden programlanamadığında bile, Robotu (UR üzerinde) ve kendisini kontrol ederek operatörün ne yapmak istediğini elde eden son teknoloji ürünü bir tutucudur. Bu, insan işletmenleri ile gerçek bir işbirliğini sağlar ve iş arkadaşlarının yapacağı gibi onları destekler.

RG6

  • Esnek tutucular çok çeşitli parça ebatları ve şekilleri için kullanılabilir.
  • Plug-and-produce tasarımı, dağıtım süresini bir günden bir saate düşürür.
  • Kullanıma hazır tutucularla kolay kurulum, programlama süresini %70 oranında azaltır

RG6 tutucu, OnRobot Quick Changer yerleşik bir yapıya sahip esnek, işbirlikçi bir tutucudur. Yeni braket, tutucunun yönünü değiştirmeyi çok kolaylaştırıyor, ancak yine de her zaman olduğu gibi aynı hareket ve pozisyon aralığına sahip. Kablo, Quick Changer ile desteklenir, bu nedenle, yanlarında araç değiştirme zamanı geldiğinde bağlantı ve bağlantı kesme ihtiyacını ortadan kaldıran hiçbir kablo yoktur. Robotlarınızdan en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olmak için Çift Quick Changer'ımız ve diğer tutucularımızdan herhangi biri ile sorunsuz bir şekilde çalışır.

Tutucu, kullanımı kolay ve çok çeşitli ortak ve hafif endüstriyel robotlarla uyumludur.

160 mm darbe ile, RG6 çok çeşitli ürünleri alabilir. Daha da güçlü bir motorla, RG6 artık her zamankinden daha sağlam. Bu esnek çok amaçlı tutucu, otomatik hale getirebileceğiniz uygulamaların kapsamını, makine desteği ve seç & yerleştir işlemlerinden, montaj yeri ve paketleme & paletlemeye kadar genişletmenize yardımcı olabilir.

VG10

  • Kutudan çıkarmaya hazır dağıtım, robot koluna takılır ve ürüne uyması için tutucuyu sıkarak hızlı verimlilik ve yatırım getirisi sağlar.
  • Hiçbir harici hava beslemesi gerekli olmadığından, bakım maliyetlerini düşürür ve dağıtımı hızlandırır.
  • İkili tutma fonksiyonelliği, daha kısa devir süresi sağlar.

VG10 kompresör veya hava beslemesi gerektirmediğinden, üretim hattınıza esneklik kazandırarak hareket etmesi kompakt ve kolaydır.

VG10 vakumlu tutma biriminin esnek kolları ve ayarlanabilir vakum, VG10'un birçok farklı boyutta çeşitli nesneleri işlemesini sağlar.

İkili bir tutucu: vakumlu tutucunun sağ ve sol taraflarını birbirinden bağımsız olarak kontrol edebilir ve üretim hattınızda verimliliği artırabilirsiniz.

Seçtiğiniz robotla sorunsuz entegrasyon.

Tutucu, çift kavrama fonksiyonelliği, araç değiştirici ve çeşitli tipik vakum kapları ile birlikte gelir. Ek olarak, piyasadaki her uygulamaya uygun birçok üçüncü taraf vakum kapları vardır.

QUICK CHANGER

Quick Changer, kolay ve hızlı araç değiştirme olanağı sağlar. Keskin kenarları olmadan tamamen işbirlikçidir ve bu da insan etkileşimi için kolay ve güvenlidir.

Quick Changer, 10 kg'lık yük kapasitesini kaldırabilir ve gömme yüksekliği ve ağırlığı düşüktür.

Patentli, güvenilir ve kullanımı kolay kilitleme mekanizması, ekstra güvenlik kilitleme yapısı ve kilitleme yayları, Quick Changer'yi tüm ortak robot uygulamaları için ideal olan benzersiz bir ürün haline getirir. Quick Changer ile, kutuda ihtiyacınız olan her şeyle en kolay ve en hızlı araç değiştiricisine sahip olacaksınız.

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK