分拣和放置应用

使用 OnRobot 夹持器的一大好处便是能加快分拣和放置流程,从而提高产量。安装带有 OnRobot 夹持器的协作式机器人,由于它永远不会疲劳,您可以连续地获得相同的精确度。借助于自身的可编程作用力,OnRobot 夹持器可以轻松处理最易碎的零件。在食品和医药行业,自动化操作分拣和放置流程可以大大地降低产品污染的风险。

适用于分拣和放置的推荐产品

2018 年慕尼黑机器人及自动化技术贸易博览会中的壁虎夹持器应用;

壁虎夹持器使用与壁虎四肢抓取作用相同的粘合剂体系,上面有数百万条粘附于工件表面上的细小纤维,这些纤维能产生很强的范德华力。

See video
2018 年慕尼黑机器人及自动化技术贸易博览会中的 RG2-FT 智能夹持应用程序;

OnRobot RG2-FT 是新版 RG 系列,指端安装了力-扭矩传感器与邻近式传感器,能够准确检测物体的状态。这个版本的夹持器特别适合在精确组装中使用,而且能与来优傲机器人和 KUKA 的轻型结构机器人兼容

See video
2018 年慕尼黑机器人及自动化技术贸易博览会中的 RG6 分拣和放置应用;
See video
2018 年慕尼黑机器人及自动化技术贸易博览会中的触觉传感器应用;

新型“Polyskin 触觉夹持器”的特点是敏感夹持。这种夹持器有两个手指,均可以单独校直,指端集成有触觉传感器。夹持器可精确衡量物体表面的状态,并相应地校直其抓握的过程。这些特性强化了其基本功能,能处理敏感或不规则物体。Polyskin 触觉夹持器同样可与优傲机器人 A/S 和 Kawasaki 机器人兼容

See video
使用 OnRobot 力-扭矩传感器堆垛/卸垛;

下方视频演示了如何利用 On Robot 堆垛/卸垛应用程序准确堆垛和卸垛物体。这种解决方案同样适用于小于 10 牛顿力的软质材料

See video
OnRobot 码垛应用

下方视频演示了如何利用 OnRobot 码垛解决方案优化码垛过程。利用优傲的码垛命令和 OnRobot 的搜索功能可以在码垛期间进行校正。

See video