组装

许多组装操作都需要机器人能够精确定位抓取;通常针对于各种形状和尺寸的小部件的处理。OnRobot 的协作式加工臂终端可帮助您提高生产速度和质量,同时降低成本。由于能够轻松实现重新配置,该产品可以为采用高混合/小批量生产方式的中小型企业带来真正的益处。使用完整的协作设置,可以让机器人和加工臂终端与工人一起并肩工作,甚至可以通过安装机器人接管重复性的简单工作,有效地减轻工人的工作量,让他们有时间从事其他任务。

适用于组装的推荐产品

2018 年慕尼黑机器人及自动化技术贸易博览会上的 RG2-FT 插入应用程序

OnRobot RG2-FT 是新版 RG 系列,指端安装了力-扭矩传感器与邻近式传感器,能够准确检测物体的状态。这个版本的夹持器特别适合在精确组装中使用,而且能与来优傲机器人和 KUKA 的轻型结构机器人兼容;

See video
2018 年慕尼黑机器人及自动化技术贸易博览会上的 HEX 和 RG2 Ram 插入应用程序

使用我们的协作式应用进行电子组装。利用 OnRobot 力/扭矩传感器和 RG2 夹持器插入 Ram

See video
OnRobot 螺钉插入应用程序

下方的视频向您展示了如何使用 OnRobot 螺钉插入应用程序和 OnRobot 力-扭矩传感器将螺钉插入细孔中。这是针对最小可达 H7 公差的精度安装的一种快速、可靠的解决方案。

See video
OnRobot Box 插入应用程序

下方视频向您展示了如何使用 OnRobot Box 插入应用程序和 OnRobot 力-扭矩传感器完成手机电池的插入。通过这种解决方案,可以利用小于 10 牛顿的反作用力实现精确插入过程的自动化。

See video