ONE STOP SHOP PER STRUMENTI ROBOTICI

I prodotti OnRobot offrono nuove possibilità per automatizzare attività che non avresti mai pensato possibili. I nostri sistemi all'avanguardia di presa e rilevamento per l'automazione industriale ti consentono di progettare facilmente applicazioni veramente collaborative che consentono alla forza lavoro di lavorare fianco a fianco con robot collaborativi su assemblaggio, finiture superficiali, pick and place, asservimento e/o collaudo di macchine.

Filtra i prodotti
Soluzioni
Presa
Sensori
Software
Lift
Accessori
Montaggio / Cambio utensile
D:PLOY PALLETIZING
Posizionamento flessibile dei pallet, compreso il secondo pallet per una maggiore produttività
Libera gli operatori da compiti faticosi
Fino al 90% di risparmio sui tempi di implementazione per un ROI più rapido
Facilità di reimpiego per nuove scatole o contenitori
D:PLOY TRANSFERRING
Eliminazione dei tempi di inattività e aumento della produttività
Libera i dipendenti da compiti monotoni
Almeno il 50% di risparmio sui tempi di implementazione per un ROI più rapido
Facilità di crescita e gestione di nuove linee con una rapida riorganizzazione
D:PLOY CNC
Tempi di consegna più rapidi e affidabili per i clienti
Acquisisci la possibilità di modificare l'applicazione
Almeno l'80% di risparmio sul tempo di implementazione iniziale per un ROI più rapido
Risolve i problemi di carenza di manodopera e aumenta la produttività
D:PLOY PACKAGING
Eliminazione dei tempi di inattività e aumento della produttività
Libera i dipendenti da compiti monotoni
Almeno l'80% di risparmio sui tempi di implementazione per un ROI più rapido
Facilità di reimpiego per nuovi prodotti
ONROBOT PALLETIZER
Programmazione intuitiva e pronta all'uso
Ideale per la pallettizzazione di scatole aperte e prodotti da scaffale
Compatibile con I principali bracci robotici
Adattabile a un'ampia gamma di ambienti e applicazioni
Soluzione di pallettizzazione economica e versatile
Sistema completo o a integrazione con I vostri sistermi
PINZA RG2
Operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza assumere nuovi dipendenti
Soluzione personalizzata, pronta all'uso. Utilizza un solo strumento per varie applicazioni
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione
PINZA RG6
Operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza assumere nuovi dipendenti
Soluzione personalizzata, pronta all'uso. Utilizza un solo strumento per varie applicazioni
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione
PINZA RG2-FT
ROI: ritorno dell'investimento in meno di 1 anno
Dà al robot la capacità di sentire come farebbe una mano umana
Grazie alle capacità di rilevamento, produce una migliore qualità più velocemente
2FG14 FINGER GRIPPER
Progettata per gestire parti più grandi e pesanti, capace di soddisfare la crescente domanda di applicazioni collaborative in cui sono richiesti robot con carico utile maggiore.
Design robusto per resistere in ambienti difficili con fluidi e trucioli che volano intorno, come nelle officine di lavorazione
Con una piattaforma rinforzata per le dita, la 2FG14 offre una flessibilità senza precedenti nelle personalizzazioni delle dita, ideale per le applicazioni collaborative che richiedono pinze elettriche potenti e leggere con dita personalizzabili
2FG7
Certificazione di camera bianca per un'implementazione semplice nell'industria farmaceutica ed elettronica.
Costruita per resistere a condizioni di produzione e applicazioni gravose, è in grado di gestire payload impegnativi anche in spazi ristretti.
Forte ma flessibile, con una precisa regolazione della forza e dello stroke in base alle tue specifiche esigenze applicative.
2FGP20
Una pinza pronta all'uso fa risparmiare un significativo sforzo di progettazione e riduce il tempo di implementazione
Pallettizzare pesanti scatole di cartone, scatole aperte e altri contenitori che non possono essere afferrati con il vuoto
La pinza elettrica fornisce un dispiegamento veloce senza la complessità e il costo dell'alimentazione d'aria esterna
MG10
Non occorre alcuna fornitura d'aria esterna, cablaggio o manutenzione continua
Con la forza configurabile e il rilevamento di parti, la MG10 può gestire un'ampia gamma di dimensioni, forme e pesi dei pezzi.
La MG10 mantiene la sua presa sul pezzo di lavoro anche dopo una perdita di potenza o un arresto di emergenza
PINZA GECKO
Può afferrare anche pezzi perforati come circuiti stampati, maglia di alluminio o guarnizioni di testa
Non lascia segni sul vetro, quindi non richiede pulizia manuale
Non sono necessari né cavi né alimentazione esterna
3FG15 PINZA A 3 DITA
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione
Gestisce molteplici misure di parti con una presa a colpo grande
Veloce e facile da riposizionare per processi multipli, alta produttività
PINZA A VUOTO ELETTRICA VG10
Ventose diverse aumentano la velocità e la flessibilità per più applicazioni
Due linee a vuoto aumentano la velocità del processo
Non è necessaria aria compressa esterna per risparmiare sui costi di mantenimento
VGC10
Non è necessaria aria compressa esterna
Può essere configurata in qualsiasi forma per adattarsi a varie parti
Compatta, può operare in spazi ristretti
VGP20
Soluzione completamente elettrica e pronta all'uso
Risparmia fino al 90% sui costi operativi e di manutenzione rispetto alle soluzioni penumatiche tradizionali
Personalizzazione illimitata, può essere implementata in un'ampia gamma di applicazioni
PINZA SOFT
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione
Maneggia facilmente una vasta gamma di forme irregolari e oggetti delicati
Esplora nuove possibilità per l'automazione di alimenti e bevande
ONROBOT EYES
Sistema di visione 2.5D con percezione della profondità per applicazioni non strutturate
Sistema di visione di facile implementazione con una complessità di programmazione minima
(Ri)configurazione flessibile montaggio regolabile su polso o esterno
AVVITATORE ONROBOT SCREWDRIVER
Implementazione facile e veloce con la configurazione a sistema unico
Controllo preciso della forza e rilevamento intelligente degli errori
Automatizza i processi di avvitamento multiplo con una configurazione e un'implementazione rapida e pronta all'uso
SABBIATRICE ONROBOT
Lo strumento elettrico automatico facilita il rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza
Soluzione completa di finitura delle superfici facile da programmare e veloce da impostare
La capacità di rilevamento garantisce un adattamento preciso alle variazioni di superficie o allo scorretto allineamento del pezzo
SENSORE FORZA/COPPIA A 6 ASSI HEX
Grazie alle capacità di rilevamento, produce una migliore qualità più velocemente
Permette ai robot di svolgere compiti che richiedono la sensibilità e l'abilità della mano umana
Facile implementazione, minor numero di ore di progettazione
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Caratteristiche di sicurezza integrate, con funzionalità di arresto certificate da TÜV che facilitano l'impiego collaborativo.
La portata aggiuntiva del vostro robot vi permette di gestire più tipi di dimensioni di pallet, di scatole e di schemi di pallettizzazione.
La lunga corsa dell'elevatore permette un'ampia gamma di compiti di pallettizzazione e una cella a prova di futuro per i cambiamenti di produzione.
QUICK CHANGER
Integrato in tutti gli strumenti OnRobot
Sostituzione strumenti entro 5 secondi, implementazione rapida
Il meccanismo di blocco ridondante permette la sostituzione strumenti senza necessità di avvitare
QUICK CHANGER DOPPIO
Più ore a disposizione, ad esempio per le macchine CNC
Il tempo di attività aumenta notevolmente, quando la macchina è in funzione, mentre i pezzi vengono prelevati e posizionati.
Sostituzione strumenti entro 5 secondi
PALLET STATION
ACCESSORI
Accedi a una panoramica degli accessori disponibili per la tua applicazione robotizzata collaborativa

INTERESSATO?

CONTATTACI!

RICHIEDI UN PREVENTIVO
SPORTELLO UNICO PER STRUMENTI RO-BOTICI A FINE BRACCIO

Compatibile con tutte le marche di robot

Tutte le nostre pinze robot, i nostri sensori di forza / coppia e cambiautensili sono compatibili con i robot di Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB e Kassow. Poiché i nostri prodotti sono compatibili con i principali marchi di robot, puoi iniziare facilmente a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot. Se il tuo robot è di un'altra marca, ciò non significa che le nostre pinze non siano compatibili con esso. Contattaci per discutere la situazione migliore per te. Controlla la compatibilità dei robot qui.

Le nostre pinze per bracci robotici aggiungono intelligenza ai processi col-laborativi

I robot collaborativi, noti anche come "cobot" e i robot industriali leggeri sono oggi molto diffusi grazie alla nascita di EoAT versatile, come pinze robot, sensori e dispositivi di cambio rapido. Combinando il tuo robot con il giusto sistema modulare, puoi potenziare la sua capacità di gestire processi complessi in collaborazione con dipendenti umani.

Le tecnologie collaborative sono note per apportare vantaggi alle piccole e medie imprese.

Riduzione dei tempi di sviluppo
Riduzione dei tempi di sviluppo

I robot collaborativi e i sistemi modulari sono progettati pensando alla facilità di programmazione, quindi anche i dipendenti senza esperienza tecnica possono imparare come utilizzare e adattare il robot in pochissimo tempo. Questa flessibilità garantisce ai produttori la libertà e la flessibilità di sperimentare i diversi utilizzi in preparazione di potenziali nuove esigenze.

Flessibilità di produzione
Flessibilità di produzione

Dover fabbricare strumenti unici per specifiche attività produttive è una faccenda costosa e svantaggiosa. Al contrario, gli strumenti collaborativi possono essere facilmente implementati per gestire diverse attività e processi, e perfettamente integrati in diversi ambienti di produzione.

Alto ritorno d'investimento
Alto ritorno d'investimento

I sistemi modulari flessibili consentono ai robot di completare attività ripetitive con maggiore coerenza e precisione rispetto ai lavoratori umani, garantendo un ROI più rapido per i produttori. Mentre i robot gestiscono compiti tediosi, sporchi, e pericolosi, i dipendenti possono svolgere compiti di livello superiore più adatti a una mente umana.

Le nostre pinze per bracci robotici aggiungono intelligenza ai processi col-laborativi

Fai crescere la tua attività con la nuova tecnologia EoAT

Le soluzioni  intelligenti di OnRobot consentono ai robot di gestire applicazioni adattive e di alta precisione che fino ad ora erano troppo complesse per l'automazione. Continua a leggere per ulteriori informazioni su come le nostre soluzioni innovative possono influire sulle applicazioni collaborative avanzate.

Trasferimento, cernita, imballaggio, pallettizzazione
Misurazione, test, ispezione
Sbavatura, Levigatura, Lucidatura, Smerigliatura, Foratura, Fresatura
Inserimento, montaggio, posizionamento, avvitatura, bullonatura
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Inserisci le seguenti informazioni e il nostro team ti contatterà a breve con un piano personalizzato.
Con quale marca di robot desidera integrarsi? *