D:PLOY– El siguiente salto hacia la automatización

automated robotic application platform
D:PLOY– El siguiente salto hacia la automatización
D:PLOY es la primera plataforma automatizada del sector para crear, ejecutar, supervisar y reimplementar aplicaciones colaborativas. Automatiza el proceso de puesta en marcha de las aplicaciones robóticas, permitiendo su implantación directamente en la planta de fabricación, sin necesidad de programación ni de simulaciones. Con D:PLOY es posible implementar aplicaciones completas en unas pocas horas.
OBTENER UN PRESUPUESTO

¿Por qué D:PLOY?

D:PLOY simplifica la automatización para ofrecerte un punto de entrada flexible, fácil y asequible a la automatización robótica. D:PLOY ofrece un ahorro espectacular de hasta el 90 % en el tiempo de implementación y reimplementación en comparación con las soluciones convencionales disponibles hasta ahora, lo que te permite aprovechar por fin las ventajas de la automatización. D:PLOY ayuda a reducir los costes de automatización totales reduciendo el tiempo de implementación y reimplementación para que la implantación sea más rápida y menos costosa, a la vez que consigues el control de los cambios en la automatización durante la producción.

Automatiza de forma más rápida y sencilla, y sin riesgos
Hasta un 90 % de ahorro en el tiempo de implementación para un retorno de la inversión más rápido
Resolver los problemas de escasez de mano de obra
Mejorar la productividad y adelantarse a la competencia
Liberar a los operarios de tareas no deseadas
Aprende a dirigirte hacia la automatización
  • Kent Ruseng Thomassen R&D Manager at Bila A/S tested out D:PLOY Palletizing
    For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

Comienza a utilizar D:PLOY siguiendo unos sencillos pasos

  • PASO 1 - Configuración de celdas
    D:PLOY descubre de forma automatizada la mayor parte del hardware ya instalado. Ya no tendrás que dedicar mucho tiempo a configurar el robot o a instalar o programar la interfaz que controla las herramientas y otros componentes de la celda.
    Configuración de celdas
  • PASO 2 - Espacio de trabajo
    Utiliza la intuitiva interfaz gráfica para determinar los obstáculos del espacio de trabajo y los límites de las celdas. D:PLOY genera de forma automática una trayectoria sin colisiones en función de los obstáculos definidos.
    Espacio de trabajo
  • PASO 3 - Configuración de la aplicación
    Introduce los atributos de la pieza de trabajo, la posición de recogida y otras entradas de la aplicación mediante el sencillo flujo de trabajo por pasos. D:PLOY genera y optimiza automáticamente toda la lógica del programa, los intercambios de señales, la gestión de eventos y la planificación de trayectorias, para toda la aplicación.
    Configuración de la aplicación
  • PASO 4 - Operativa y control
    Puedes ejecutar la aplicación con tan solo pulsar un botón. Con una configuración mínima, puedes obtener información de control relativa a los indicadores de rendimiento en tiempo real para optimizar la productividad y minimizar los tiempos de inactividad.
    Operativa y control
  • PASO 5 - Reimplementación
    Realiza cambios rápidamente y vuelve a implementar la aplicación cuando cambien los requerimientos de producción, como es la introducción de nuevas piezas o para satisfacer nuevas necesidades de embalaje o de paletización.
    Reimplementación

Un sistema, complejidad cero, oportunidades ilimitadas

Up to 90% time savings
Ahorro de tiempo de hasta el 90 %
Fast and easy deployment
Implementación rápida y sencilla
Zero programming
Sin necesidad de programación

Acelera el procesamiento correcto de las solicitudes

La plataforma D:PLOY combina hardware y software para ofrecer soluciones que abordan diversas aplicaciones robóticas. En la actualidad, D:PLOY es compatible con las siguientes aplicaciones, y otras en el futuro.

Palletizing
Configura y adapta rápida y fácilmente la aplicación de paletizado con D:PLOY Palletizing
MÁS INFORMACIÓN
Transferring
Configura, ejecuta y vuelve a implementar rápidamente cualquier aplicación de recogida y colocación con D:PLOY Transferring
MÁS INFORMACIÓN
DPLOY CNC Machine Tending
Elimina la complejidad de las máquinas herramienta CNC robotizadas con D:PLOY CNC
MÁS INFORMACIÓN
Packaging
Procesos de embalaje rápidos y sencillos, sin necesidad de programar complejos robots, con D:PLOY Packaging
MÁS INFORMACIÓN
Compatible con una gran variedad de marcas robóticas
abb robot gripper solutions
denso grippers
doosan robotics gripper
epson robots grippers
fanuc robot grippers
hanwha robotics grippers
kuka robotics grippers
kassow robots grippers
kawasaki robotics grippers
nachi robotics grippers
compatible grippers for omron
techman robot grippers
universal robots grippers
yaskawa motoman robotics grippers

¿Quieres empezar ya o tienes más preguntas sobre D:PLOY? Nuestros expertos en automatización te ayudarán en cada paso.

Contacta con nosotros
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
CONTACTA CON NOSOTROS
Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que tenga. Proporcione la siguiente información y nos pondremos en contacto con usted en cuestión de días.
¿Con qué marca robótica busca integrarse? *
OBTENER UN PRESUPUESTO
Escriba la siguiente información y un miembro del equipo se pondrá en contacto con usted próximamente con un plan personalizado.
¿Con qué marca robótica busca integrarse? *