Alta carga útil · Rápida · IP67
La 2FG14 manipula cargas de hasta 14 kg con agarre por fricción y 20 kg con agarre por forma, con una fuerza de agarre de hasta 280 N. Su diseño compacto de 1.5 kg, su protección IP67 y su movimiento rápido y ajustable son adecuados para tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y montaje.
Alta carga útil
2 dedos
eléctrica
Ver producto
Compacta · Alta carga útil · IP67
La 2FG7 combina hasta 7 kg de carga útil por fricción y 11 kg por cierre de forma con protección IP67 en una pinza eléctrica compacta de 1.1 kg. La fuerza ajustable, la alta velocidad de agarre y los dedos configurables se adaptan a tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y ensamblaje.
paralela
2 dedos
eléctrica
Ver producto
2 dedos - Vacío integrado - Amplia carrera
La 2FGP20 es una pinza eléctrica de paletizado potente y versátil, con una carga útil de 20 kg y brazos personalizables que permiten manipular cajas abiertas y productos listos para colocar en estantes, además de láminas separadoras, sin cambiar la pinza ni realizar operaciones adicionales de manipulación.
Paletizador
2 dedos
eléctrica
Ver producto
Tres dedos - Agarre céntrico - Carrera de 150 mm
Pinza céntrica de tres dedos para piezas cilíndricas, con una carrera de 150 mm, puntas de dedos personalizables y agarre interno o externo.
Tres dedos
Céntrica
Eléctrica
Ver producto
Para cargas pesadas - Tres dedos - IP67
Pinza eléctrica de tres dedos para cargas pesadas con posicionamiento céntrico, protección IP67 y agarre interno o externo para piezas CNC grandes.
Tres dedos
Para cargas pesadas
Eléctrica
Ver producto
Atornillado · Eléctrico · Par controlado
El OnRobot Screwdriver combina control preciso del par, un eje eléctrico integrado, detección inteligente de errores y compatibilidad con tornillos de M1.6 a M6 para un montaje automatizado flexible.
atornillado
montaje
eléctrica
Ver producto
Carrera de 900 mm - Carga útil de 100 kg - 7.º eje
Amplíe el alcance vertical de su robot con una carrera de 900 mm, hasta 100 kg de carga útil y un posicionamiento preciso para tareas de paletizado y fabricación.
Elevador de robot
7.º eje
Paletizado
Ver producto
Eliminación de material · Eléctrica · Orbital aleatoria
La OnRobot Sander es una herramienta eléctrica completa de acabado orbital aleatorio con velocidad ajustable, software integrado y opciones para el cambio automático de abrasivos y el seguimiento de superficies con control de fuerza.
eliminación de material
acabado de superficies
eléctrica
Ver producto
Magnética eléctrica - Fuerza ajustable - Detección de piezas
Pinza magnética eléctrica con fuerza ajustable y detección de piezas integrada para manipular chapas metálicas, piezas en bruto y piezas irregulares.
Magnética
Configurable
Eléctrica
Ver producto
Visión · 2.5D · Percepción de profundidad
OnRobot Eyes incorpora visión de profundidad 2.5D con calibración mediante una sola imagen, inspección de color y contorno, montaje en el robot o externo y compatibilidad con aplicaciones de detección, clasificación, inspección y puntos de referencia.
visión
2.5D
inspección de calidad
Ver producto
Detección de palets - Múltiples tamaños de palet - Montaje en el suelo
Posicione los palets de forma uniforme y detecte su presencia con un dispositivo duradero montado en el suelo, diseñado para celdas flexibles de paletizado robótico.
Dispositivo de posicionamiento de palets
Paletizado
Sensor integrado
Ver producto
Vacío neumático - 30 kg de carga útil - Control inteligente
Pinza de vacío neumática de alta carga útil con control inteligente del vacío y dos canales independientes para tareas exigentes de paletizado y manipulación de materiales.
Vacío
Alta carga útil
Neumática
Ver producto
Vacío eléctrico - Brazos ajustables - Dos canales
Pinza de vacío eléctrica flexible con brazos ajustables y dos canales de vacío controlados de forma independiente para una manipulación rápida con distintos productos y aplicaciones.
Vacío
Configurable
Eléctrica
Ver producto
Adhesión pasiva - Agarre sin marcas - Piezas perforadas
Pinza de adhesión pasiva para manipular piezas planas, lisas, brillantes y perforadas sin electricidad, aire comprimido ni cables de control.
Adhesión
Sin marcas
Pasiva
Ver producto
Detección de fuerza/par · Detección de proximidad · Agarre eléctrico
Proporcione a los robots información en el punto de contacto. RG2-FT combina la detección de fuerza/par y proximidad para la manipulación delicada, la inserción y el ensamblaje, así como para entrenar y validar modelos de IA física.
Sensing
2-finger
Electric
Ver producto
2 dedos · Eléctrica · 110 mm de carrera
La RG2 es una pinza eléctrica flexible de dos dedos con carrera y fuerza ajustables, puntas de dedos personalizables y software integrado para cambios rápidos en manipulación de materiales, carga y descarga de máquinas, recogida y colocación y montaje.
2 dedos
eléctrica
manipulación de materiales
Ver producto
2 dedos · Eléctrica · Carrera de 160 mm
La RG6 es una pinza eléctrica flexible de dos dedos con una carrera ajustable de 160 mm, una fuerza de agarre de 25–120 N, puntas de dedos personalizables y software integrado para piezas más grandes y pesadas.
2 dedos
eléctrica
manipulación de materiales
Ver producto
Suave · Eléctrica · Apta para uso alimentario
La Soft Gripper de OnRobot utiliza herramientas de silicona intercambiables para manipular artículos delicados e irregulares en alimentación y bebidas, cosmética, industria farmacéutica, fabricación y embalaje.
agarre suave
manipulación de alimentos
eléctrica
Ver producto
Dos herramientas - Carga útil de 30 kg - Menor tiempo de ciclo
Monte dos herramientas de final de brazo a la vez para cargar y descargar piezas en un solo ciclo, reducir el tiempo de inactividad y ampliar lo que puede hacer un robot.
Montaje de dos herramientas
Carga y descarga de máquinas
Cambio rápido
Ver producto
Cambio de herramienta en menos de 5 segundos - Carga útil de 25 kg - 200 g
Cambie herramientas de final de brazo en menos de cinco segundos con Quick Changer, ligero y seguro, diseñado para aplicaciones robóticas flexibles.
Cambiador de herramientas
Cambio rápido
Brida ISO
Ver producto
Medición en 6 ejes - Control de fuerza - IP67
Sensor compacto de fuerza/par de seis ejes para tareas de acabado, montaje, inserción, detección y calidad con control de fuerza. Elija HEX-E para mayor sensibilidad o HEX-H para mayor capacidad de par.
Sensor de fuerza/par
6 ejes
IP67
Ver producto
Vacío · Eléctrica · Compacta
La VGC10 es una pinza de vacío eléctrica compacta con ventosas configurables, dos canales de vacío independientes, software integrado y hasta 15 kg de carga útil con accesorios personalizados.
vacío
eléctrica
automatización compacta
Ver producto
Vacío · Eléctrica · Cuatro canales
VGP20 es una pinza de vacío eléctrica de alto caudal con cuatro canales independientes, 16 posiciones estándar para ventosas, supervisión de vacío integrada y una carga útil máxima típica de 10 kg para cartón estándar.
vacío
paletizado
eléctrica
Ver producto
Dos herramientas independientes - Orientación flexible - Carga útil de 25 kg
Monte dos Quick Changer independientes en la posición y orientación que necesita su aplicación para agilizar los ciclos del robot con dos herramientas.
Montaje de dos herramientas
Carga y descarga de máquinas
Orientación flexible
Ver producto
Elevación con horquillas - Sujeción superior - Vacío integrado
El 2FGP20 Fork proporciona un soporte inferior fiable para cajas abiertas, cajas expositoras, cajas con tapas sueltas, embalajes de baja rigidez y otras cajas que no pueden manipularse con pinzas tradicionales de vacío o de sujeción lateral.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Ver producto