OnRobot
Dual Quick Changer
Dual Quick Changer
Dos herramientas - Carga útil de 30 kg - Menor tiempo de ciclo

Dual Quick Changer

Interfaz para dos herramientas que agiliza la carga y descarga de máquinas y la automatización de varios pasos

  • Dos herramientas en un ciclo: cargue y descargue sin regresar para cambiar de herramienta
  • Carga útil nominal de hasta 30 kg: admite aplicaciones exigentes con dos herramientas
  • Cambios rápidos de herramienta en menos de 5 segundos con un mecanismo de bloqueo seguro
  • El bajo peso de 0.41 kg y la altura compacta preservan el alcance y la carga útil del robot
2 Herramientas montadas simultáneamente
30 kg Carga útil nominal
600 N Fuerza admisible
±0.02 mm Repetibilidad
IP67 Grado de protección
0.41 kg Peso de Dual Quick Changer
Carga y descarga de máquinas CNC
Utilice herramientas separadas para retirar una pieza terminada y cargar la siguiente pieza en bruto, ayudando a que la máquina dedique más tiempo a producir.
Recogida y colocación
Recoja con una herramienta y coloque o reoriente con la otra para reducir movimientos adicionales del robot y manipulaciones intermedias.
Automatización de varios procesos
Combine dos herramientas de final de brazo compatibles para que un robot pueda completar tareas consecutivas dentro del mismo ciclo de producción.
01

Cargue y descargue en un solo ciclo del robot

El montaje de dos herramientas permite al robot retirar una pieza terminada y cargar la siguiente pieza en bruto sin regresar para un cambio de herramienta independiente. En la carga y descarga de máquinas CNC, esto ayuda a reducir el tiempo de inactividad entre piezas.

2 herramientas Disponibles en el mismo ciclo
02

Haga más con un solo robot

Utilice conjuntamente dos herramientas de final de brazo compatibles para pasos consecutivos de manipulación, montaje o procesamiento. El robot puede cambiar entre funciones mediante su movimiento, en lugar de detenerse para un cambio manual de utillaje.

30 kg Carga útil nominal combinada
03

Compacto, seguro y repetible

La interfaz de 0.41 kg mantiene bajo el peso añadido de las herramientas, mientras que el mecanismo de bloqueo patentado proporciona una fijación segura. La repetibilidad de ±0.02 mm permite un posicionamiento uniforme entre ciclos de producción.

±0.02 mm Posicionamiento repetible de las herramientas
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ Dual Quick Changer

Dos herramientas, menos movimientos innecesarios

Utilice una herramienta para descargar y la otra para cargar, reduciendo el tiempo que una máquina CNC espera entre piezas terminadas y nuevas.

Monte dos herramientas compatibles simultáneamente para que un robot pueda completar distintos pasos de manipulación o proceso en un solo ciclo.

Cada interfaz conserva el concepto de bloqueo de Quick Changer, lo que permite una reconfiguración manual rápida cuando cambia la tarea de producción.

Aplicación

Diseñado para agilizar la carga y descarga de máquinas

Equipe el robot con una herramienta para la pieza terminada y otra para la siguiente pieza en bruto. Dual Quick Changer reduce los movimientos adicionales del robot y ayuda a que la máquina reanude antes la producción.

2 herramientas Montadas simultáneamente
30 kg Carga útil nominal
±0.02 mm Repetibilidad
Descargas y recursos

Recursos técnicos para su integración

Documentación técnica para seleccionar e integrar Dual Quick Changer en aplicaciones robóticas con dos herramientas.
Ficha técnica
Especificaciones, límites de carga y dimensiones mecánicas de Dual Quick Changer.
Descargar →
Archivo STEP
Modelos 3D para la integración mecánica.
Descargar →

¿Listo para acortar su ciclo de carga y descarga de máquinas?

Cuéntenos sobre su robot, herramientas, piezas y proceso. Nuestro experto local puede ayudarle a confirmar si Dual Quick Changer se adapta a sus requisitos de ciclo y carga útil.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español