Ardışık taşıma, montaj veya işleme adımları için iki uyumlu robot kolu ucu takımını birlikte kullanın. Robot, manuel takım düzeni değişimi için durmak yerine kendi hareketiyle fonksiyonlar arasında geçiş yapabilir.
İki takımın monte edilmesi, robotun ayrı bir takım değişimi için geri dönmeden bitmiş parçayı çıkarmasını ve sonraki ham parçayı yüklemesini sağlar. CNC makine beslemede bu, parçalar arasındaki makine boşta kalma süresini azaltmaya yardımcı olur.
Ardışık taşıma, montaj veya işleme adımları için iki uyumlu robot kolu ucu takımını birlikte kullanın. Robot, manuel takım düzeni değişimi için durmak yerine kendi hareketiyle fonksiyonlar arasında geçiş yapabilir.
0.41 kg ağırlığındaki arayüz, eklenen takım ağırlığını düşük tutarken patentli kilitleme mekanizması güvenli bağlantı sağlar. ±0.02 mm tekrarlanabilirlik, üretim çevrimleri boyunca tutarlı konumlandırmayı destekler.
Bir takımı boşaltma, diğerini yükleme için kullanarak CNC makinesinin bitmiş ve yeni parçalar arasındaki bekleme süresini azaltın.
Tek bir robotun farklı taşıma veya proses adımlarını tek çevrimde tamamlayabilmesi için iki uyumlu takımı aynı anda monte edin.
Her arayüz Quick Changer kilitleme konseptini korur ve üretim görevi değiştiğinde hızlı manuel yeniden yapılandırmaya olanak tanır.
Robotu, bitmiş iş parçası için bir takım ve sonraki ham parça için başka bir takımla donatın. Dual Quick Changer ek robot hareketlerini azaltır ve makinenin üretime daha erken dönmesine yardımcı olur.
Bize robotunuzu, takımlarınızı, iş parçalarınızı ve prosesinizi anlatın. Yerel uzmanımız, Dual Quick Changer'ın çevrim ve taşıma kapasitesi gereksinimlerinize uygun olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olabilir.