Gebruik twee compatibele gereedschappen aan het uiteinde van de robotarm samen voor opeenvolgende handling-, assemblage- of bewerkingsstappen. De robot kan via zijn beweging tussen functies wisselen in plaats van te stoppen voor handmatige ombouw.
Met twee gemonteerde gereedschappen kan de robot een afgewerkt onderdeel verwijderen en het volgende onbewerkte werkstuk laden zonder terug te keren voor een afzonderlijke gereedschapswissel. Bij CNC-machinebelading helpt dit de stilstand tussen onderdelen te verminderen.
Gebruik twee compatibele gereedschappen aan het uiteinde van de robotarm samen voor opeenvolgende handling-, assemblage- of bewerkingsstappen. De robot kan via zijn beweging tussen functies wisselen in plaats van te stoppen voor handmatige ombouw.
De interface van 0.41 kg houdt het toegevoegde gereedschapsgewicht laag, terwijl het gepatenteerde vergrendelingsmechanisme een veilige bevestiging biedt. Een herhaalbaarheid van ±0.02 mm ondersteunt consistente positionering over productiecycli heen.
Gebruik één gereedschap om te lossen en het andere om te laden, zodat een CNC-machine minder lang wacht tussen afgewerkte en nieuwe onderdelen.
Monteer twee compatibele gereedschappen tegelijk zodat één robot verschillende handling- of processtappen in één cyclus kan uitvoeren.
Elke interface behoudt het vergrendelingsconcept van Quick Changer, zodat snelle handmatige herconfiguratie mogelijk is wanneer de productietaak verandert.
Rust de robot uit met één gereedschap voor het afgewerkte werkstuk en een ander voor het volgende onbewerkte werkstuk. Dual Quick Changer vermindert extra robotbewegingen en helpt de machine eerder weer te produceren.
Vertel ons over uw robot, gereedschappen, werkstukken en proces. Onze lokale expert kan helpen bevestigen of Dual Quick Changer past bij uw cyclus- en nuttigelastvereisten.