Geschiedenis en belangrijke mijlpalen van OnRobot
De groei van OnRobot is aangedreven door strategische partnerschappen, overnames en innovatieve productontwikkelingen, waaronder deze mijlpalen:
2026
Introductie van de 2FGP20 Fork, een intelligente elektrische palletiseergrijper die dozen betrouwbaar van onderaf ondersteunt. Geschikt voor open dozen, displaydozen, dozen met losse deksels en verpakkingen met een lage stijfheid.
Nieuwe Developer Resources voor Physical AI beschikbaar.
2025
Introductie van de VGP30, een pneumatische vacuümgrijper met een hoog draagvermogen voor veeleisende palletiseer- en materiaalhandlingtaken tot 30 kg.
2024
Introductie van Off-The-Shelf Solutions: complete robotoplossingen op basis van D:PLOY, geleverd samen met deskundige integratiepartners.
2023
Introductie van D:PLOY, het eerste geautomatiseerde platform in de sector voor het bouwen, uitvoeren, bewaken en opnieuw inzetten van robottoepassingen. Het is ontworpen voor specifieke toepassingen met hoge eisen en een grote productvariatie.
OnRobot wint de DIRA Technology Prize als erkenning voor het vereenvoudigen van de inzet van robots.
2022
Introductie van LIFT100, een nieuwe robotlift die als zevende as een breed scala aan palletiseertaken mogelijk maakt. De bijbehorende Pallet Station helpt operators de pallet correct te positioneren.
Introductie van de elektrische 2FGP20-grijper voor palletiseren en het hanteren van tussenvellen.
2021
Lancering van WebLytics, de eerste software voor productiebewaking op afstand en diagnose van collaboratieve toepassingen.
Lancering van LEARN, een gratis leerplatform dat kennis over collaboratieve toepassingen voor iedereen toegankelijk maakt.
Introductie van de intelligente magnetische grijper MG10 en de krachtigste elektrische vacuümgrijper ter wereld, VGP20.
2020
Introductie van de elektrische drievingergrijper 3FG15 met grote slag, de voor de voedingsindustrie gecertificeerde Soft Gripper, de parallelgrijper 2FG7, het 2.5D-visiesysteem OnRobot Eyes, de Screwdriver en de Sander.
2019
Introductie van de kleine, lichte elektrische vacuümgrijper VGC10.
Introductie van de OnRobot One-System Solution, een nieuwe mechanische en elektrische interface voor elk OnRobot-end-of-arm-tool.
OnRobot verwerft de rechten op de flexibele robottechnologie achter de RAGNAR-robot en neemt bijna de helft van de werknemers van het voormalige Blue Workforce in dienst.
De RG2-FT-grijper en de Gecko Gripper worden wereldwijd commercieel beschikbaar.
2018
OnRobot A/S ontstaat uit de fusie van On Robot, OptoForce en Perception Robotics om de groei van collaboratieve robotica te ondersteunen.
Overname van Purple Robotics en de innovatieve technologie voor dubbele vacuümgrijpers.
2017 en 2018
Opening van kantoren in de VS, Maleisië en Duitsland. Het distributienetwerk groeit tot meer dan 100 distributeurs in meer dan 40 landen.
2016
Investeringen van particuliere investeerders en het Deense Groeifonds. Het distributienetwerk breidt zich uit naar Azië, Noord-Amerika en Oceanië.
2015
On Robot, een van de bedrijven die later OnRobot A/S zouden vormen, wordt opgericht rond de plug-and-play elektrische grijpers RG2 en RG6.
2014
Bilge J. Christiansen ontwikkelt een innovatief kabelvrij grijperontwerp. Ebbe O. Fuglsang ontwikkelt de software en gebruikersinterface voor de RG2-grijper.
2012
Ákos Tar en József Veres richten OptoForce op en ontwikkelen kracht-/koppelsensoren om taken te automatiseren die menselijke behendigheid vereisen. Investeerders zijn onder meer de Hongaarse Day One Capital, Finext Startup en Momentum, en Enrico Krog Iversen, voormalig CEO van Universal Robots.
2011
Nicholas Wettels en Helena Yli-Renko richten Perception Robotics op, gebaseerd op een door gekko’s geïnspireerde grijper voor het hanteren van grote, platte objecten.