LIFT100 draagt tot 100 kg en de robuuste constructie beperkt doorbuiging tot een minimum. Een positioneerherhaalbaarheid van ±0.5 mm helpt de plaatsing van dozen over de volledige hefslag onder controle te houden.
De slag van 900 mm vergroot de montagehoogte van de robot van 730 tot 1,630 mm boven de vloer, zodat de robot het verticale bereik krijgt dat nodig is voor hogere pallets en meer stapelpatronen.
LIFT100 draagt tot 100 kg en de robuuste constructie beperkt doorbuiging tot een minimum. Een positioneerherhaalbaarheid van ±0.5 mm helpt de plaatsing van dozen over de volledige hefslag onder controle te houden.
De lift is ontworpen voor betrouwbare werking in gebruikelijke productieomgevingen, met IP54-bescherming, geïntegreerde veiligheidsfuncties en een berekende levensduur van maximaal 1,000,000 bedrijfscycli onder de aangegeven voorwaarden.
Voeg 900 mm gecontroleerde verticale beweging toe, zodat één robot hogere pallets, meer laaghoogtes en een breder scala aan palletiseerpatronen aankan.
Een stijf ontwerp voor hoge nuttige lasten draagt tot 100 kg en minimaliseert doorbuiging, zodat de robot ladingen consistent kan plaatsen terwijl de lift beweegt.
De TÜV-gecertificeerde stopfunctie ondersteunt collaboratieve inzet, terwijl integratie met OnRobot-palletiseercomponenten het engineeringwerk vermindert.
Gebruik LIFT100 als zevende as om het robotbereik te vergroten voor hogere pallets en veranderende productievereisten. De slag van 900 mm, nuttige last van 100 kg en nauwkeurige positionering ondersteunen betrouwbaar palletiseren zonder de robot te overdimensioneren.
Vertel ons over uw robot, nuttige last, pallethoogte en toepassing. Onze lokale expert kan helpen beoordelen of LIFT100 past bij uw cel en integratievereisten.