OnRobot

Materiaalverwijdering

Automatiseer repetitief schuren en afwerken. Behoud bij elk onderdeel een consistente kracht, snelheid en oppervlaktecontact, terwijl u handmatig werk, blootstelling aan stof en procesvariatie vermindert.

Consistente afwerking van ieder onderdeel
Behoud gedurende het hele proces een gecontroleerde snelheid en contactkracht voor herhaalbaar schuren, polijsten en afwerken van wisselende oppervlakken.
Verminder zwaar handmatig werk
Neem repetitief schuur- en polijstwerk uit handen van operators en verminder zo de blootstelling aan trillingen, fijnstof en fysiek zwaar afwerkingswerk.
Eén tool, veel oppervlakken
Werk automatisch vlakke en gebogen onderdelen af in hout, metaal, kunststof en steen met instelbare snelheid en programmeerbare procesbesturing.
Aanbevolen tools

Ontwikkeld voor materiaalverwijdering

Een elektrische schuuroplossing met kracht-/koppelregistratie voor een herhaalbare oppervlakteafwerking van verschillende materialen, geometrieën en productie-eisen.
Sander
Materiaalafname · Elektrisch · Excentrisch

Sander

Complete robotgestuurde oppervlakteafwerking voor schuren, polijsten, glanspolijsten en reinigen

De OnRobot Sander is een compleet elektrisch excentrisch afwerkingsgereedschap met instelbare snelheid, geïntegreerde software en opties voor automatisch wisselen van schuurmiddelen en krachtgestuurd volgen van oppervlakken.
materiaalafname oppervlakteafwerking elektrisch
  • 200 W elektromotor levert geautomatiseerde afwerking zonder perslucht
  • Instelbare snelheid van 1,000–10,000 RPM ondersteunt wisselende materialen en afwerkingen
  • Geïntegreerde software vereenvoudigt baanplanning en procesaanpassingen
  • Optionele Grit Changer en kracht-/koppelsensor breiden de procesautomatisering uit
HEX 6-AXIS
6-assige meting - Krachtregeling - IP67

HEX 6-AXIS

Kracht-/koppelmeting voor nauwkeurige automatisering op basis van contact

Een compacte zesassige kracht-/koppelsensor voor krachtgeregelde afwerking, assemblage, invoegen, detectie en kwaliteitstaken. Kies HEX-E voor hogere gevoeligheid of HEX-H voor een hogere koppelcapaciteit.
Kracht-/koppelsensor 6 assen IP67
  • Zesassige meting - registreert kracht en koppel via Fx, Fy, Fz, Tx, Ty en Tz
  • Varianten HEX-E en HEX-H - kies hogere gevoeligheid of hogere koppelcapaciteit voor de toepassing
  • Geavanceerde krachtregeling - behoudt gecontroleerd contact bij schuren, polijsten, ontbramen en assemblage
  • Optische meting en IP67-bescherming - gebouwd voor betrouwbaar gebruik in veeleisende productieomgevingen

Een schuurtoepassing bouwen

Leer in deze gedetailleerde videogids hoe u een schuurtoepassing bouwt. U krijgt praktische aanbevelingen, aandachtspunten en de belangrijkste technische details voor een succesvolle implementatie.

In de praktijk

Elektrisch schuren met constante snelheid en zonder perslucht

De OnRobot Sander vervangt pneumatische schuurinfrastructuur door een volledig elektrische tool. Instelbare snelheid, optionele kracht-/koppelsensoren en automatische korrelwissel zorgen voor een eenvoudiger en beter herhaalbaar afwerkingsproces.

10,000 RPM Maximaal toerental van de Sander
>90% Mogelijke verlaging van bedrijfskosten door perslucht te elimineren
127 mm Maximale diameter van de schuurschijf
<5s Toolwissel met Quick Changer

Weet u niet zeker welke tool bij uw afwerkingsproces past?

Onze toepassingsspecialisten helpen u bij het beoordelen van oppervlak, materiaal, geometrie, afwerkingseisen en robotopstelling. Vertel ons waaraan u werkt, dan adviseren wij de juiste tooling en implementatiepartner in uw regio.

  • Reactie binnen 2 werkdagen

  • Regionale partner afgestemd op uw locatie

  • Gratis toepassingsanalyse, zonder verplichtingen

Praat met een specialist

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands