OnRobot

Asportazione di materiale

Automatizzate le attività ripetitive di levigatura e finitura. Mantenete costanti forza, velocità e contatto con la superficie su ogni componente, riducendo il lavoro manuale, l’esposizione alla polvere e le variazioni di processo.

Finitura uniforme su ogni componente
Mantenete velocità e forza di contatto controllate durante l’intero processo per ottenere risultati ripetibili di levigatura, lucidatura e finitura su superfici diverse.
Riducete il lavoro manuale impegnativo
Affidate ai robot le attività ripetitive di levigatura e lucidatura, riducendo l’esposizione degli operatori a vibrazioni, polveri sottili e lavori di finitura fisicamente impegnativi.
Un utensile, molte superfici
Eseguite automaticamente la finitura di componenti piani e curvi in legno, metallo, plastica e pietra, con velocità regolabile e controllo programmabile del processo.
Utensili consigliati

Progettati per l’asportazione di materiale

Una soluzione di levigatura elettrica e un sistema di rilevamento di forza/coppia progettati per offrire una finitura superficiale ripetibile su materiali, geometrie ed esigenze produttive diversi.
Sander
Asportazione di materiale · Elettrica · Rotorbitale

Sander

Finitura robotizzata completa delle superfici per levigatura, lucidatura, brillantatura e pulizia

OnRobot Sander è un utensile elettrico completo per la finitura rotorbitale, con velocità regolabile, software integrato e opzioni per il cambio automatico degli abrasivi e l'inseguimento della superficie con controllo della forza.
asportazione di materiale finitura superficiale elettrica
  • Il motore elettrico da 200 W consente la finitura automatizzata senza aria compressa
  • La velocità regolabile di 1,000–10,000 RPM supporta materiali e finiture variabili
  • Il software integrato semplifica la pianificazione dei percorsi e le regolazioni del processo
  • Grit Changer e sensore di forza/coppia opzionali estendono l'automazione del processo
HEX 6-AXIS
Rilevamento su 6 assi - Controllo della forza - IP67

HEX 6-AXIS

Rilevamento di forza/coppia per un’automazione precisa basata sul contatto

Un sensore compatto di forza/coppia a sei assi per attività di finitura, assemblaggio, inserimento, rilevamento e qualità con controllo della forza. Scegliete HEX-E per una maggiore sensibilità o HEX-H per una maggiore capacità di coppia.
Sensore di forza/coppia 6 assi IP67
  • Misurazione su sei assi - rileva forza e coppia su Fx, Fy, Fz, Tx, Ty e Tz
  • Varianti HEX-E e HEX-H - scegliete maggiore sensibilità o maggiore capacità di coppia in base all’applicazione
  • Controllo avanzato della forza - mantiene un contatto controllato durante levigatura, lucidatura, sbavatura e assemblaggio
  • Rilevamento ottico e protezione IP67 - progettato per un utilizzo affidabile in ambienti produttivi impegnativi

Come realizzare un’applicazione di levigatura

Scoprite come realizzare un’applicazione di levigatura con questa guida video dettagliata. Verranno illustrate le migliori pratiche, gli aspetti da considerare e i principali dettagli tecnici necessari per implementare correttamente l’applicazione.

Sul campo

Levigatura elettrica a velocità costante e senza aria compressa

OnRobot Sander sostituisce l’infrastruttura di levigatura pneumatica con un utensile completamente elettrico. La velocità regolabile, il rilevamento opzionale di forza/coppia e il cambio automatizzato della grana contribuiscono a creare un processo di finitura più semplice e ripetibile.

10,000 RPM Velocità di rotazione massima di OnRobot Sander
>90% Potenziale riduzione dei costi operativi eliminando l’aria compressa
127 mm Diametro massimo del platorello
<5s Cambio utensile con Quick Changer

Non sapete quale utensile è adatto al vostro processo di finitura?

I nostri specialisti delle applicazioni possono aiutarvi a valutare superficie, materiale, geometria, requisiti di finitura e configurazione del robot. Descriveteci il vostro progetto e vi consiglieremo gli utensili e il partner di implementazione più adatti nella vostra area.

  • Risposta entro 2 giorni lavorativi

  • Abbinamento con un partner regionale nella vostra area

  • Valutazione gratuita dell’applicazione, senza impegno

Parlate con uno specialista

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano