OnRobot

Asservimento di macchine

Le pinze elettriche OnRobot intelligenti e flessibili si implementano rapidamente e si adattano con facilità, rendendole ideali per l’asservimento di macchine in produzioni ad alta varietà. Una singola pinza OnRobot personalizzabile gestisce componenti di dimensioni, forme e materiali diversi, riducendo i costi degli utensili, la manutenzione e i tempi di cambio.

Condizioni di lavoro più sicure
Allontanate gli operatori dalle interazioni ripetitive e ad alto rischio con le macchine, riducendo gli incidenti legati all’affaticamento in produzione.
Produttività costante a ogni turno
I robot non si stancano. Ottenete tempi ciclo prevedibili ora dopo ora, senza variazioni di qualità. Le nostre pinze continuano a lavorare anche dopo la fine del turno del vostro team.
Un utensile per molti tipi di componenti
Una singola pinza intelligente a 3 dita gestisce componenti di dimensioni, forme e materiali diversi. Eliminate costosi cambi formato e utensili personalizzati.
Utensili consigliati

Progettati per l’asservimento di macchine

Due pinze elettriche progettate specificamente per applicazioni CNC e torni. Autocentranti, con grado di protezione IP67 e pronte per la produzione non presidiata.
3FG25
Per carichi pesanti - Tre dita - IP67

3FG25

Presa elettrica per carichi pesanti nelle applicazioni CNC più impegnative

Pinza elettrica a tre dita per carichi pesanti con posizionamento centrico, protezione IP67 e presa interna o esterna per pezzi CNC di grandi dimensioni.
Tre dita Per carichi pesanti Elettrica
  • Portata fino a 25 kg con presa ad accoppiamento di forma - movimenta pezzi grandi e pesanti
  • Forza di presa fino a 450 N - trattieni i pezzi CNC impegnativi con presa normale
  • Protezione IP67 - opera in ambienti di lavorazione con refrigerante e trucioli
  • Design centrico a tre dita - posiziona con precisione pezzi rotondi nei mandrini delle macchine
2FG14
Portata elevata · Rapida · IP67

2FG14

Pinza elettrica ad alta portata per l’asservimento di macchine e la movimentazione di pezzi pesanti

La 2FG14 gestisce carichi fino a 14 kg con presa per attrito e 20 kg con presa per forma, con una forza di presa fino a 280 N. Il design compatto da 1.5 kg, la protezione IP67 e il movimento rapido e regolabile la rendono adatta ad applicazioni impegnative di asservimento macchine, movimentazione materiali e assemblaggio.
Portata elevata 2 dita elettrica
  • Portata fino a 14 kg con presa per attrito e 20 kg con presa per forma: elevata capacità di carico con una pinza da 1.5 kg
  • Forza di 40-280 N e velocità di 16-450 mm/s: regolate la presa in funzione dei pezzi pesanti e del tempo ciclo
  • Protezione IP67 e mantenimento della presa in assenza di alimentazione: presa sicura in ambienti produttivi impegnativi
  • Corsa di 50 mm, due posizioni delle dita e puntali personalizzati: copertura degli intervalli di presa interna ed esterna
Utilizzati anche per l’asservimento di macchine
Applicazioni di asservimento di macchine

Che cosa state automatizzando?

Selezionate la vostra applicazione per visualizzare i prodotti abbinati, le guide alla configurazione e i percorsi di apprendimento passo dopo passo.
Asservimento di macchine CNC
Automatizzate il carico e lo scarico dei componenti su torni CNC e fresatrici. La presa autocentrante garantisce ogni volta un posizionamento preciso nei mandrini delle macchine.
Scoprite i prodotti CNC → →
Asservimento di presse piegatrici
Movimentate lamiere e componenti formati con pinze elettriche progettate per le strette tolleranze delle presse piegatrici. Non è richiesta alcuna pneumatica.
Scoprite i prodotti per presse piegatrici → →

3FG25 carica un tornio CNC senza pneumatica né compressore

Le pinze elettriche eliminano le linee dell’aria compressa, la manutenzione del compressore e il consumo energetico aggiuntivo delle tradizionali soluzioni pneumatiche. Un unico cavo gestisce sia l’alimentazione sia la comunicazione.

IP67 Adatta ad ambienti CNC ricchi di refrigerante
< 5s Cambio utensile con Quick Changer
25 kg Portata massima di 3FG25
1 cavo Alimentazione e comunicazione, senza cablaggi aggiuntivi
Casi di successo

Implementazioni reali, risultati concreti

I produttori dei settori CNC, della tecnologia dei fluidi e della produzione di alluminio ad alta varietà utilizzano le pinze OnRobot per l’asservimento di macchine.

Non sapete quale pinza è adatta alle vostre esigenze?

I nostri specialisti delle applicazioni hanno aiutato migliaia di produttori ad automatizzare l’asservimento di macchine. Descriveteci la vostra configurazione e vi consiglieremo gli utensili, il braccio robotico e il partner di implementazione più adatti nella vostra area.

  • Risposta entro 2 giorni lavorativi

  • Abbinamento con un partner regionale nella vostra area

  • Valutazione gratuita dell’applicazione, senza impegno

Parlate con uno specialista

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano